SIMATIC - Die Marke für Automatisierungstechnik von Siemens

SIMATIC

Schneller und wirtschaftlicher zur optimalen Lösung

Neue Anwendungsfelder für Transistoren in der Energieversorgung erschließen: So lautet der Auftrag eines kleinen Teams von Fachleuten, das Mitte der 1950er-Jahre in den Erlanger Siemens-Schuckertwerken zusammenarbeitet. Doch das, was die Ingenieure entwickeln, wird nicht nur die Energietechnik sondern die gesamte Industrie nachhaltig verändern…

HM and SPS de Shoutbox
Hybrid Event, 17. Apr - 21. Apr

Hannover Messe 2023

Keine Zeit zum Warten! Es ist Zeit für Veränderungen!
Erfahren Sie, wie digitale Industrieunternehmen Teil der Lösung für eine intelligentere, nachhaltigere Welt sein können.

Seien Sie Teil der Siemens Experience auf der Hannover Messe vom 17. bis 21. April.

Vor Ort in Halle 9, Stand D53 und auch online.

Portfolio

Ein Name, vielfältige Lösungen

Mit SIMATIC, dem Kernstück von Totally Integrated Automation, setzen Anwender auf ein Höchstmaß an Durchgängigkeit. Durch seine Skalierbarkeit lassen sich Lösungen äußerst flexibel und wirtschaftlich an die tatsächlichen Anforderungen anpassen. Zudem sorgt strikte Aufwärtskompatibilität für maximalen Investitionsschutz.
SIMATIC Controller

SIMATIC Controller

SIMATIC Controller – Die intelligente Wahl für Ihre Automatisierungsaufgabe

Immer die passende Steuerung: für den Anlagen- oder Maschinenbau, für die Fertigungs- oder Verfahrenstechnik, für kleine autarke wie für hochkomplexe Anwendungen. Siemens bietet die optimale Steuerungslösung für jeden Anwendungsbereich - SPS- oder PC-basiert.
Das Angebot erstreckt sich von Logikmodulen über Basic, Advanced und Distributed Controller bis hin zu Software Controllern.

ET 200

SIMATIC I/O-Systeme

SIMATIC ET 200 - Dezentrale Automatisierung nach Maß

Ihre dezentrale Peripherie soll so individuell sein wie Ihre Anforderungen?
Mit SIMATIC ET 200 bieten wir Ihnen ein multifunktionales, modulares und fein skalierbares System für die dezentrale Automatisierung: für Lösungen im Schaltschrank oder ohne Schaltschrank direkt an der Maschine sowie für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich.Dabei sind alle Produkte über PROFIBUS oder PROFINET in die Automatisierung integrierbar.

SIMATIC Technology

SIMATIC Technology

SIMATIC Technology - Die perfekte Basis für alle Technologieaufgaben

Die technologischen Aufgabenstellungen in modernen Maschinen und Anlagen sind vielfältig und oft anspruchsvoll. Gut zu wissen, dass es mit SIMATIC Technology eine intelligente Antwort auf alle Herausforderungen rund um Motion Control, Signalerfassung/-ausgabe, Regeln/PID Control bis hin zur seriellen Kommunikation gibt, auf die Sie sich verlassen können.

SIMATIC HMI

SIMATIC HMI

Human Machine Interface: SIMATIC HMI - Efficient to a new level

Unsere  Human Machine Interface-Produkte sind die intelligente Antwort auf immer komplexere Prozesse und höhere Ansprüche an die Funktionalität von Maschinen und Anlagen. SIMATIC HMI ist optimal auf Ihre speziellen Anforderungen rund um das Bedienen und Beobachten zugeschnitten. Die einzelnen Komponenten lassen sich durch den konsequenten Einsatz offener, standardisierter Schnittstellen in Hard- und Software perfekt in Ihre Automatisierung integrieren.

SIMATIC Software

SIMATIC Software

Durchdachte und ausgereifte Automatisierungssoftware

Von der Feldebene bis zur Unternehmensleitebene: Mit SIMATIC Software, unserem umfassenden Spektrum an Automatisierungssoftware setzen Sie in jedem Fall auf bis ins Detail durchdachte und in jeder Hinsicht ausgereifte Lösungen. Funktionalitäten nach Maß und optionale Erweiterungen sorgen für höchste Effizienz bei den unterschiedlichsten Arbeitsweisen und Aufgaben

SIMATIC IPC

SIMATIC IPC

Industrie-PC von SIMATIC: In der Industrie bewährt

Die Welt der Industrie-Computer wird seit Jahrzehnten von Siemens als Trendsetter geprägt. Mit robusten, innovativen und langfristig verfügbaren Produkten. Dabei spiegelt sich die hohe technologische Erfahrung in jedem Industrie-PC wider. Die durchgängige Produktfamilie SIMATIC IPC bietet Ihnen höchste Leistung mit modernster Intel-Prozessor-Technologie, vorinstalliertem und aktiviertem Windows Betriebssystem und integrierten Kommunikationsschnittstellen

SIMATIC Field PG

SIMATIC Field PG

SIMATIC Field PG: Der Maßstab in Kompaktheit, Robustheit und Geschwindigkeit

Das SIMATIC Field PG eignet sich optimal für den Einsatz im rauen Industriealltag – nicht zuletzt dank robustem Gehäuse in ansprechendem Industriedesign. Leistungsstarke Prozessoren und schnelle Arbeitsspeicher bieten hohe Leistung, auch für anspruchsvolle Anwendungen. Zudem profitieren Anwender von Wireless-Technologie, dem brillanten Display und vielen durchdachten Details.

SIMATIC SCADA

SIMATIC SCADA

Die Digitalisierung verändert spürbar unsere Welt – und die Welt der Industrie. Das Datenvolumen moderner Industrieanlagen wächst kontinuierlich. Auch SCADA Lösungen stehen damit vor neuen Herausforderungen: Riesige Datenmengen müssen verwaltet und langzeitarchiviert werden, gleichzeitig müssen Produktionsprozesse zuverlässig, effizient und produktiv überwacht, gesteuert und kontinuierlich optimiert werden. Dafür bietet SIMATIC SCADA eine zukunftssichere Basis. Mit einer skalierbaren, offenen Systemlandschaft für die vertikale Integration von Daten von der Produktion zur MES-/ERP-Ebene bis hin zu Cloud-Lösungen.

 

SIMATIC Net

SIMATIC NET

Industrielle Kommunikation: mehr Effizienz auf Basis bewährter Standards

Industriekommunikation mit Produkten und Systemen von Siemens sorgt unternehmensweit für mehr Effizienz. Denn mit unseren erstklassigen Komponenten auf Basis bewährter Standards, zum Beispiel von SIMATIC NET, lassen sich durchgängige, leistungsstarke Datennetze realisieren, die auch den Anforderungen von morgen gerecht werden.
Ob einfache Anbindung eines Sensor oder Erfassung und Übermittlung sämtlicher Qualitäts- und Produktionsdaten einer ganzen Fabrik – unser Komplettangebot für die industrielle Kommunikation ermöglicht effizient die Integration aller Unternehmensbereiche.

SIMATIC MindSphereApps

SIMATIC Apps

Unsere intuitiven SIMATIC Apps senden wertvolle Insights direkt auf Ihr Smart Device: Informationen, mit denen sich Produktqualität, Performance, Verfügbarkeit und Energieverbrauch zielgerichtet optimieren lassen.

SIMATIC PCS 7

SIMATIC PCS 7

Das Distributed Control System für durchgängige Automatisierung

Weit mehr als ein klassisches Distributed Control System (DCS): SIMATIC PCS 7 vereint eine einzigartige skalierbare Architektur mit leistungsstarken Engineering Tools und vielen nahtlos integrierbaren Zusatzfunktionen wie Alarm Management, Process Safety oder Asset Management.
Somit alles, um den kompletten Produktionsprozess durchgängig und sicher zu automatisieren, vom Wareneingang bis zum Warenausgang, in verfahrens- und fertigungstechnischen Anlagen.

SIMATIC Ident

SIMATIC Ident

Automatische Datenerfassung mit System

Als weltweit führender Anbieter für Identifikationssysteme mit mehr als 30 Jahren an fundiertem Technologie- und Branchen-Know-how bieten wir ein umfassendes Spektrum an RFID-Systemen und Code-Lesesystemen – aus einer Hand. Mit uns als Partner setzen Sie auf einfache Systemintegration in die Automatisierung und IT-Ebene sowie technologieneutrale Applikationsberatung.

Wie ein Automatisierungssystem die Welt verändert

Vom Transistor zur digitalen Fabrik. Die Automatisierungstechnik ist das Rückgrat der industriellen Produktion. Sie macht Anlagen produktiver, effizienter, schneller und zuverlässiger. Mit SIMATIC begründet Siemens 1958 seine Weltmarktstellung auf dem Gebiet der Automatisierungstechnik. Machen Sie sich mit uns auf die Reise durch 60 Jahre SIMATIC-Geschichte.

Newsletter abonnieren

Immer auf dem Laufenden in Sachen Digitalisierung

SIMATIC ist das Herzstück von Totally Integrated Automation, aber TIA ist noch viel mehr. Bleiben Sie up-to-date und lassen Sie sich informieren, über neue Use Cases, spannende Referenzen und echte Success Stories. Jetzt anmelden und Newsletter abonnieren