Totally Integrated Automation soweit das Auge reicht
Egal, wie sich die Welt weiter verändern wird, welche Zukunftstechnologien und Entwicklungen morgen relevant werden: All das wird heute schon in das TIA Angebot von Siemens reingedacht, Schritt für Schritt integriert und zu echtem Mehrwert für unsere Kunden sowohl aus der diskreten als auch Prozessindustrie.TIA ist die Basis des Digital Enterprise
Digitalisierung und Automatisierung sind die Hebel für die Industrie, um die anstehenden Herausforderungen zu bewältigen. Es gilt, die unendlichen Datenmengen sinnvoll zu nutzen, die in Unternehmen erzeugt werden – von der Entwicklung bis zur Produktion, von eigenen Maschinen sowie von Kunden und Partnern. Das Digital Enterprise macht genau das, indem es die reale mit der digitalen Welt verbindet und die gesamte Wertschöpfungskette vom Design bis zur Realisierung nahtlos integriert. Möglich wird das durch Totally Integrated Automation (TIA), das einzigartige Automatisierungskonzept von Siemens. Und das schon seit Jahrzehnten!
Zukunftssicher in neue Dimensionen vorstoßen
Totally Integrated Automation (TIA) ist eine offene Systemarchitektur und sorgt seit 1996 für das nahtlose Zusammenspiel aller Automatisierungskomponenten, der beteiligten Software und übergeordneter Systeme sowie Services. Dafür sorgen konsistente Datenhaltung, weltweite Standards und einheitliche Schnittstellen – von der Feld- bis hin zur Unternehmensleitebene.
Durchgängigkeit ist kein Selbstzweck, sondern reduziert Aufwand, spart Zeit und ermöglicht den Schritt in die nächste Dimension, hin zu einem digitalen Unternehmen mit Raum für zukünftige Innovationen.

Dekarbonisierung als Chance ergreifen
CO2-Fußabdrücke transparent machen und mit zielgerichteter Dekarbonisierung beginnen
Der Druck Maßnahmen zur Dekarbonisierung der Wirtschaft zu ergreifen seigt. Erfahren Sie hier, wie Sie mit SiGREEN tatsächliche Emissionsdaten erheben und den ökologischen Fußabbdruck eines Produkts über die gesamte Wertschöpfungskette hinweg digital und benutzerfreundlich in nur einem einzigen Dashboard managen können.
TIA und die Macht der Drei
Totally Integrated Automation (TIA) von Siemens steht für vollständige Integration: Hardware, Software und Services sind nahtlos miteinander verbunden. Informationen fließen nicht nur horizontal, sondern auch vertikal. Und neue Technologien werden in TIA Schritt für Schritt integriert. So entsteht branchenübergreifend echter Mehrwert – egal in welcher Phase der Automatisierung oder in welchem Grad der Digitalisierung sich ein Unternehmen befindet.Integration¹
Integration von Hard- und Software sowie Services
Durch die reibungslose Zusammenarbeit aller Soft- und Hardware-Komponenten erzeugt TIA maximale Konsistenz und Transparenz. Mit einem ganzheitliche Engineering-Ansatz, Security Integrated und funktionalen Sicherheitstechnologien plus Kommunikationsstandards und Data Intelligence entsteht echter Mehrwert entlang der gesamten Wertschöpfungskette. Dabei unterstützen spezifische Services, beginnend bei der Beratung über die Implementierung bis hin zur Optimierung , Maschinenbauer und Anlagenbetreiber, versteckte Potenziale zu entdecken und das Bestmögliche herauszuholen.
Integration²
Horizontale und vertikale Integration
Die sinnvolle Nutzung von Daten wird durch die Verbindung der realen und der digitalen Welt möglich. Hier setzt TIA an: Durch die konsequent nahtlose Konnektivität können horizontal die Feld- und Maschinenebene sowie vertikal OT und IT miteinander verbunden werden. TIA schafft maximale Offenheit und Transparenz durch globale Standards. So lassen sich beispielsweise vorhandene Software und Applikationen mühelos auf unser Edge Management System portieren oder Komponenten von Drittherstellern integrieren. Zudem profitieren Sie von integrierter Security und Konnektivität in der Automatisierung und Cloud. Abgerundet wird das TIA Angebot mit skalierbaren Lösungspaketen, den TIA Use Cases. Sie unterstützen bei der Realisierung des digitalen Unternehmens und zeigen auf, wie die Herausforderungen der Zukunft unkompliziert und schnell gemeistert werden können.
Integration³
Integration von Zukunftstechnologien
Immer, wenn neue Herausforderungen dazu kommen, erweitern neue Technologien wie Edge Computing, künstliche Intelligenz, Augmented Reality, autonome Systeme, kognitives Engineering, Blockchain und 5G bereits vorhandene Funktionen des TIA Portfolios mit Innovationen. Denn bei TIA werden Technologien von morgen schon heute reingedacht und Schritt für Schritt integriert, für eine sichere Investition – egal, in welcher Phase sich ein Unternehmen befindet. Damit bildet TIA den Kern eines digitalen Unternehmens, genau dort, wo „digital“ „real“ wird.
Spezifische Lösungen für Ihre Branche
Entdecken Sie das Totally Integrated Automation in den unterschiedlichen Branchen