Maschinen das Leben einhauchen

Entdecken Sie, wie die Digitalisierung das Engineering von Maschinen verändert
Effizientes Engineering

Engineering heißt, den Maschinen zu sagen was sie tun sollen

Durch innovative Technologien werden Maschinen immer leistungsfähiger. Doch ohne Programmierung wären sie nutzlos. Mit dem Totally Integrated Automation Portal (TIA Portal) werden Engineering und Programmierung einfacher und effizienter.

Der Unterschied: eines für alle

Maschinen bestehen aus vielen unterschiedlichen Komponenten, die alle bestimmte Aufgaben haben. Anstatt nun jedes Teil einzeln zu programmieren, ermöglicht es das TIA Portal den Ingenieuren, sich auf das bestmögliche Ergebnis zu konzentrieren. Der gesamte Ablauf wird auf einer einzigen Engineering-Plattform gebündelt.

 

Da alles im TIA Portal mit einander verbunden ist, führen Änderungen an einer Stelle zu Anpassungen an davon abhängigen Teilen auf intelligente Weise. Leistungsfähige Programmbibliotheken, umfassende Visualisierung und Diagnosefunktionen vereinfachen das Engineering von komplexen Maschinen und deren Betrieb zusätzlich. Mit dem neuen TIA Portal V14 kommen weitere Verbesserungen hinzu.

Kundenstimmen

Ja, wir können mit Maschinen sprechen

Das TIA Portal hat sich für viele Ingenieure in vielen unterschiedlichen Branchen weltweit bewährt. Erfahren Sie direkt von unseren Kunden mehr über das TIA Portal in der Praxis.
Vorteile durch Digitalisierung

Bindeglied zwischen den Welten

Mehr als ein Engineering-Framework: Mit Hilfe des TIA Portals lassen sich die Vorzüge von Automatisierung und Digitalisierung in einem einzigen Tool nutzen. So wird die Produktion schneller, flexibler, effizienter und das Ergebnis besser.

Integrated Engineering

Alle wichtigen Automatisierungskomponenten sind in das TIA Portal integriert. Dadurch kann von Controllern über Peripherie, Antriebe und HMIs bis hin zu Safety und Motion Control und dem Energiemanagement alles programmiert werden. Eine durchgängige Datenbasis und Bibliotheken mit häufig verwendeten Funktionen gestalten das Engineering noch einfacher und schneller.

Digital Workflow

Ein digitaler Workflow ermöglicht es, virtuelle Abbilder von Maschinen und Anlagen zu verwenden. Mit diesen kann jeder Aspekt simuliert und getestet werden, bevor das reale Gegenstück gebaut wird. Dieser so genannte digitale Zwilling ist zudem mit der Betriebs-IT und der Cloud vernetzt und ermöglicht so mehr Flexibilität und führt schließlich zu besseren Produkten.    

Transparent Operation

Durch den steigenden weltweiten Wettbewerb wird es immer wichtiger, genau zu wissen, was in einer Maschine passiert. Transparenter Betrieb bedeutet, dass Sie die richtigen Entscheidungen treffen können. Dafür sorgen durchgängige Daten und gründliche Analysen. So verbessert sich auch die Energieeffizienz, die ein zunehmend wichtiger Faktor beim Ausbau der Wettbewerbsfähigkeit ist.

1 %

dfdf

asdfasdfasdf dsf asdf

34 %

asfdasdf

asdfasd gghqergasdg

15 t

asdgfsedaf dasfds gf sagdfsf

a sgasdgadsgsadg dsfsagfsdg sfadg afhgafds 

asdfasdf asdf asdgadsg sdgsdag sdg

TIA Portal im Detail

TIA Portal – your gateway to automation in the Digital Enterprise

Durch Digitalisierung wird Automatisierung noch leistungsfähiger. TIA Portal ermöglicht Ihnen den schnellen und einfachen Zugang zu allen Automatisierungskomponenten und komplexen Funktionen auf einer einzigen Plattform. Erfahren Sie mehr darüber, welche Vorteile die Arbeit mit dem TIA Portal bietet und besuchen Sie unsere Webseite.

Sie möchten mehr über das TIA Portal erfahren?

TIA Portal im Detail