Hier trifft sich die Branche
Messe elektrotechnik startet in Dortmund
Wir präsentieren unsere Neuheiten aus dem Bereich Gebäude- und Raumautomation, Lösungen für höhere Energieeffizienz, Möglichkeiten für die intelligente Vernetzung mit einem Smart Grid sowie durchgängige Produkte und Konzepte für die sichere Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.
Jetzt kostenlose Tickets sichern:

Webcast: Wie sicher sind Cloudlösungen für kritische Infrastrukturen?
Der Energieversorger EnergieSüdwest Netz GmbH ist vielen Energieversorgern voraus: Sie haben ihr Netzleitsystem in die Cloud migriert und überwachen ihre Netze künftig über die Cloud.
Lernen Sie in unserem gemeinsamen Webcast, wie Unternehmen mit einer kritischen Infrastruktur von den Vorteilen der Cloud profitieren können – ohne dabei die Sicherheit des Betriebs oder des Versorgungsgebiets aufs Spiel zu setzen.
Energieautomatisierungssysteme mit der Cloud verbinden (IoT)
Das Internet der Dinge (IoT) ermöglicht Energieautomatisierungssystemen unterschiedlichste Daten zur Konsolidierung, Visualisierung oder Auswertung in einem cloudbasierten Betriebssystem wie MindSphere bereitzustellen. Durch die hohe Datentransparenz, können Sie das ganze Potenzial Ihres Stromnetzes erschließen sowie für höhere Zuverlässigkeit, optimierte Effizienz und verbesserte Netzsicherheit sorgen.
Key Principal Bruno Opitsch stellt die Grid Diagnostic Suite vor
Mit der Grid Diagnostic Suite – Powered by MindSphere lassen sich Netzdaten in der Cloud verarbeiten. Nutzen Sie die Applikationen der Grid Diagnostic Suite, um die Daten der eingesetzten SIPROTEC und SICAM-Geräte zu visualisieren und zu analysieren. So sind Sie jederzeit bestens über Ihren Netzstatus informiert und können schneller auf Veränderungen reagieren sowie Wartungsmaßnahmen rechtzeitig planen.

Genaue Informationen über kritische Netzstörungen zu erhalten, ist zeitaufwendig
Das SIPROTEC Dashboard vereinfacht diesen Prozess. Es ermöglicht Servicetechnikern, sofort Einblicke auf ihren mobilen Geräten zu erhalten - für eine intelligentere Arbeitsweise!
Das SIPROTEC Dashboard visualisiert auf einem Smartphone oder Tablet, Daten, die von Schutzgeräten in die MindSphere-Cloud übertragen werden.
Informationen von SIPROTEC- und Reyrolle-Geräten werden übersichtlich in einer Kartenansicht verfügbar, inklusive verschiedener Benachrichtigungsfunktionen. Betreiber können dann den Status ihrer verteilten Energieautomatisierungssysteme anhand von Schutzauslöseinformationen, Zustandsüberwachungsdaten und Sicherheitsereignissen analysieren. SIPROTEC Dashboard bietet außerdem eine Risikoerkennung und hilft bei der Optimierung von Wartungsaktivitäten dank der integrierten Funktionalitäten der SIPROTEC 5-Serie.

Haben Sie die richtigen Informationen parat!
Für eine effiziente Wartung Ihrer Freileitungsverteilung sollten Sie über die richtigen Informationen verfügen. Diese zu sammeln ist zeitaufwendig und mühsam. Die Analysefunktion des SICAM Localizer bietet einen umfassenden Einblick. Darüber hinaus vereinfacht sie den Servicetechnikern die Suche nach gefährdeten Abschnitten - für eine intelligentere Arbeitsweise.
Der SICAM Localizer automatisiert die Aufgaben der Meldung und Lokalisierung von Fehlern an Freileitungen durch den Einsatz von IoT-fähigen Fehlersensoren, die an die MindSphere Cloud gesendet werden. Informationen über fehlerhafte Leitungsabschnitte werden auf einer Karte angezeigt, was zu einer schnelleren Wiederherstellung der Stromversorgung in einem betroffenen Gebiet führt. Darüber hinaus können Energieflüsse verfolgt und analysiert werden, um mögliche Anomalien im Zusammenhang mit der Energieeinspeisung oder angeschlossenen Lasten zu erkennen.

Haben Sie die richtigen Informationen zur Verfügung!
Haben Sie den Status des Verteilungsnetzes, insbesondere bei kritische n Ereignissen, immer zur Hand, egal wo Sie sind. Lassen Sie sich in kürzester Zeit über Netzfehler in der Mittel- oder Niederspannungsverteilung informieren. So können Servicetechniker in kürzester Zeit mit der Behebung von Netzfehlern beginnen. Und noch besser: Bewerten Sie das Netzverhalten und vermeiden Sie Netzfehler - für eine intelligentere Arbeitsweise!
Der SICAM Navigator ermöglicht es Netzbetreibern, den Status von kabelgebundenen Trafostationen in der MindSphere-Cloud zu überwachen. Der SICAM Navigator benachrichtigt über fehlerhafte Leitungsabschnitte oder gefährdete Netzkomponenten. Überlastungen oder unsymmetrische Lasten werden anhand von Messwerten wie Spannung, Strom, Blindleistung und aufgezeichneten Lastprofilen identifiziert. Auch die Netzkapazität wird transparent und bewertbar gemacht, um z. B. den Anschluss neuer Ladestationen für E-Fahrzeuge zu erleichtern.

Digitales Umspannwerk - Schaffung eines sicheren, effizienten und modernen Stromversorgungssystems.
Hydro-Québec hat sich für Siemens entschieden, um das Schutz- und Steuerungssystem im Umspannwerk Saint-Chrysostome zu modernisieren. Von der Automatisierung bis zur Cybersecurity: Der Energieversorger ist auf dem besten Weg in eine digitalisierte Zukunft.
Voraussetzungen für das Internet der Dinge
Herstellerunabhängiger Kommunikationsstandards sowie hochmoderne Authentifizierungs- und Verschlüsselungstechnologien untersützt von vielen verschiedenen Geräten, sind eine wesentliche Voraussetzung dafür, dass Ihre Daten mit maximaler Interoperabilität verarbeitet und mit hoher Sicherheit übermittelt werden. Skalierbare und leistungsstarke IoT-Plattformen können außerdem sicher und zuverlässig eine Vielzahl von Assets mit einer großen Menge an Daten integrieren.SICAM GridEdge – Sichere und effiziente Infrastrukturen
SICAM GridEdge erfasst, verarbeitet, verdichtet und übersetzt Daten aus den unterschiedlichen Datenquellen (Schutzgeräte, RTUs, PQ Geräte, Sensoren etc.) und leitet diese zur Verarbeitung an ein Cloud-System weiter.
Damit ist SICAM GridEdge die ideale Basis für Störungsmanagement, Asset Management, Wartung und Diagnose sowie spezielle Datenanalysen. So gestalten Sie den Betrieb ihrer elektrischen Infrastruktur sicherer, effizienter und nachhaltiger, egal ob für Neuanlagen oder bei der Nachrüstung von Bestandsanlagen.
Automatisches und sicheres Anmelden an MindSphere – in wenige Minuten
SICAM- und SIPROTEC-Geräte werden durch sichere Vergabe von X.509-Kommunikationszertifikaten an MindSphere angebunden. Nachdem die Konnektivität hergestellt ist, wird OPC UA PubSub für die automatisierte Datenübertragung in die Cloud verwendet.
Kundennutzen
- Zeitersparnis durch automatisiertes Onboarding
- Sparen Sie Geld durch minimales Engineering des IoT-Systems
- Schützen Sie Ihre Daten und Assets durch zertifikatsbasierte Authentifizierung und Verschlüsselung
Cloudsysteme
Cloudsysteme stellen die IT-Infrastruktur über das Internet zur Verfügung.
Das macht sie besonders attraktiv für die Betreiber großer, vernetzter Systeme wie Digital Substations. Mithilfe von Energieapplikationen in einer offenen Cloud-Architektur lässt sich das von der Energieinfrastruktur generierte Datenvolumen optimal verwalten und ermöglicht Ihnen die Nutzung der riesigen Datenmengen aus dem Internet der Dinge (IoT).
Ihre Vorteile:
- Kostensenkung bei CAPEX und OPEX
- Verbesserte vorausschauende Wartung
- Erhöhte Netzverfügbarkeit
MindSphere – die Lösung für das Internet der Dinge
MindSphere, das cloudbasierte, offene IoT-Betriebssystem von Siemens, verbindet Produkte, Anlagen, Systeme und Maschinen mit der digitalen Welt und ermöglicht Ihnen damit eine gewinnbringende Nutzung der Vielzahl von Daten im Internet der Dinge. Mit der sicheren und skalierbaren End-to-End Lösung können Unternehmen jeder Branche und Größe die digitale Transformation einfach umsetzen. Das schnell zu implementierende Betriebssystem ist der Kern eines leistungsstarken IoT-Ökosystems, mit vielfältigen Funktionen wie Datenanalyse, Konnektivität, Werkzeuge für Entwickler, Applikationen und Services. Die Auswertung der Daten in MindSphere ermöglicht Ihnen umfassende Einblicke in Ihre Anlage – für höhere Anlagenverfügbarkeit Auch die eingesetzten Assets können im Hinblick auf einen längeren Einsatz optimiert werden.
End-to-End Cyber Security
Digitalisierung und Cyber Security sind zwei Themen, die eng zusammengehören und für Siemens hohe strategische Bedeutung haben. Um Sicherheit im Internet der Dinge (IoT) zu gewährleisten ist ein ganzheitlicher Ansatz erforderlich, der Mitarbeiter, Prozesse und Technologien einbezieht. Diesen Ansatz nutzen wir auch, wenn es um die Sicherheit bei der Automatisierung unserer Umspannwerke geht.
Grundlage einer sicheren Automatisierungslösung für Umspannwerke sind Siemens-Produkte mit Security-Funktionen. In der IoT-Welt wird diese Lösung ergänzt durch eine sichere, lückenlose Kommunikation, die internationalen Standards entspricht und dadurch Interoperabilität gewährleistet. Hinzu kommt Cloudsicherheit auf dem neuesten Stand der Technik für die Cloudinfrastruktur, das Betriebssystem und die entsprechenden Applikationen.