Machen Sie mehr aus Ihren verteilten Energieressourcen mit Distributed Energy Optimization (DEOP)

-
…an verteilten Energieressourcen (Distributed Energy Resources, DER) werden bis 2029 durchschnittlich pro Jahr installiert (aus Guidehouse insights' research report DER Management Technologies, 2020)

DEOP bei Barilla in Pedrignano
Energieoptimierung in der größten Pasta-Fabrik der Welt
Sind Sie auf der Suche nach einer Software, mit der Sie Ihre verteilten Energieressourcen effektiv managen können?
Mit Distributed Energy Optimization (DEOP) profitieren Sie von unserem Expertenwissen im Energiebereich, ohne ein komplexes Energiemanagementsystem beherrschen zu müssen. Verschaffen Sie sich einen umfassenden Überblick über alle Ihre Anlagen weltweit, profitieren Sie von Prognosen und optimieren Sie den Betrieb Ihrer Anlagen, ohne in eine hochkomplexe Software oder zusätzliches Personal investieren zu müssen. Leistungsdaten in Echtzeit helfen Ihnen dabei, die Transparenz über Ihr gesamtes Equipment zu erhöhen, potenzielle Probleme zu erkennen und Ausfallzeiten zu vermeiden.
Mit unserer intuitiven und flexiblen Software können Sie die Energieerzeugung und den Energieverbrauch Ihrer DER vollständig überwachen, optimieren und verkaufen.
Verbesserte Performance, höhere Profitabilität
DEOP ist eine cloud-basierte Software, die Energy Service Companies (ESCO), Aggregatoren, Campus & Immobilien, Industrieunternehmen, Versorgungsunternehmen sowie EPCs und IPPs dabei unterstützt, ihre Leistung zu verbessern und ihre Rentabilität zu steigern. Da es sich um ein Software-as-a-Service (SaaS)-Angebot handelt, lässt sich DEOP mühelos und schnell zu niedrigen Einstiegskosten implementieren. Noch nie war es so einfach, einen Gesamtüberblick über Ihre Energieproduktion und Ihren Energieverbrauch zu erhalten – unabhängig von der Energieart!
Gewinnen Sie Transparenz und überwachen Sie Ihre DER in einer einfach zu bedienenden Anwendung mit Standard- oder individualisierbaren Dashboards. Optimieren Sie die Kosten Ihrer Assets, erstellen Sie Berichte zur Dokumentation dieser Optimierung und generieren Sie Einnahmen durch die Teilnahme an Märkten.
In einem Netzwerk mit verteilten Energieressourcen werden viele Daten erzeugt: Daten aus Energie- und Anlagenüberwachung, Informationen über Störungen oder Fehlbetrieb sowie Daten über historische Energieerzeugung oder -verbrauch und Prognosen. Das bedeutet, dass verschiedene Rollen mit unterschiedlichen Schwerpunkten die Daten, die sie für ihre täglichen Geschäftsaufgaben benötigen, manuell erfassen müssen. Am Ende kursieren unterschiedliche Datensätze und im schlimmsten Fall gehen sogar Informationen verloren.
DEOP stellt sicher, dass Sie alle Daten an einem Ort haben. Die Software normalisiert die Datenpunkte, so dass sie alle in der gleichen Struktur zur Verfügung stehen. Das bedeutet, dass Sensordaten - ebenso wie Daten, die über APIs und andere Systeme importiert werden - in einer zentralen Quelle für alle Benutzer verfügbar sind. Das Ergebnis: Unabhängig von der Geschäftsaufgabe ist die Datenquelle immer die gleiche und immer verfügbar. Das spart Zeit und Geld - und Sie können sicher sein, dass sich Ihre Geschäftsentscheidungen auf korrekte und reproduzierbare Daten und Berichte stützen.
Wenn Sie Ihr eigenes Microgrid betreiben, wollen Sie Transparenz über Ihre Vermögenswerte erhalten. Überwachen Sie ihre Leistung, indem Sie Daten nahezu in Echtzeit sammeln. Reagieren Sie flexibel, um Ihre Assets optimal auszunutzen.
Verbessern Sie Ihre Energieproduktion und -einsparungen auf der Basis von Daten und erstellen Sie Berichte, die Ihren Erfolg dokumentieren. DEOP analysiert Ihre Energieproduktion deren Speicherung und Verbrauch und ermöglicht es Ihnen, Ihren Energiebedarf zu optimieren. Mit Prognosen können Sie die geplante und die tatsächliche Energieproduktion optimal planen und vergleichen. Ursachen-Analysen für längerfristige Abweichungen sind ebenfalls enthalten.
Verbessern Sie Ihre Energieproduktion und -einsparungen auf der Basis von Daten und erstellen Sie Berichte, die Ihren Erfolg dokumentieren. DEOP analysiert Ihre Energieproduktion deren Speicherung und Verbrauch und ermöglicht es Ihnen, Ihren Energiebedarf zu optimieren. Mit Prognosen können Sie die geplante und die tatsächliche Energieproduktion optimal planen und vergleichen. Ursachen-Analysen für längerfristige Abweichungen sind ebenfalls enthalten.
Häufig muss man bei SaaS-Produkten zugunsten der Standardisierung auf bestimmte Annehmlichkeiten verzichten. Nicht bei DEOP! Die Schnittstellen und Gateways der Software helfen Ihnen, DEOP in Ihre IT-Landschaft zu integrieren und das Standardangebot auf Ihre Bedürfnisse zuzuschneiden. Flexible Schnittstellen und Standardprotokolle verbinden Ihre Geräte im Feld. DEOP basiert auf MQTT, dem weit verbreiteten IoT-Protokoll, und Gateways für Protokolle wie IEC 60850-5-104, IEC 61850, Modbus TCP usw., so dass Sie alle Geräte integrieren können, die von DEOP abgedeckt werden sollen. Zusätzlich bietet DEOP bewährte API-Integrationen zu Desigo CC & E-Car OC.
Für die Integration in Ihre bestehenden IT-Systeme bietet die Software eine Reihe von API-Schnittstellen und Dateiimport-Optionen sowie Exportmöglichkeiten für den Austausch von Massendaten.
Mit dem Regelmodul können Sie Regeln von der Benutzeroberfläche aus konfigurieren, die vom Modus-Szenario abhängen können und aus Auslösern und Aktionen bestehen. Der Formeleditor ermöglicht es Ihnen, Formelvorlagen und Formeln nach Ihren individuellen Bedürfnissen zu erstellen. Und es ist noch mehr Individualisierung möglich, da Sie mit gRPC Ihre eigenen Algorithmen ausführen oder neue Algorithmen entwickeln und das JavaScript-Plugin verwenden können.
Interesse daran, DEOP zu individualisieren?
Sie möchten DEOP in Ihre IT-Landschaft integrieren und das Angebot auf Ihre Bedürfnisse individualisieren. Teilen Sie uns Ihre Bedürfnisse mit, damit Sie von der Flexibilität unserer Software profitieren können.
Die Spezifikationen finden Sie hier (in Englisch).
Weitere technische Informationen und unsere Geschäftsbedingungen finden Sie auf siemens.com/deop-terms (in Englisch).