Zertifikatsmanager

Zertifikatsmanager – SICAM GridPass

SICAM GridPass

SICAM GridPass - basierend auf internationalen Standards, verwaltet digitale Zertifikate automatisch, um ein effektives und effizientes Management von Sicherheitskontrollen zu ermöglichen und bildet damit einen Eckpfeiler einer skalierbaren PKI für die nächste Generation von Unterstationen.

Kostenlose 120-Tage Testversion (Registrierung erforderlich)

Download

Eigenschaften & Funktionen

Zertifikatsmanager SICAM GridPass

Eigenschaften

Cybersecurity steht bei der Digitalisierung von Stromnetzen im Vordergrund der Überlegungen von Netzbetreibern.
Cybersecurity lässt sich am besten mit einem Defense-in-Depth-Ansatz erreichen. Einer Kombination mehrerer Sicherheitskontrollen.


Dazu gehören:

  • Identitätsmanagement
  • Zugriffskontrolle
  • Gesicherte Kommunikation
  • Schutz vor Schadsoftware
  • Datensicherung
  • Schutz der Einstellwerte

Die Verwaltung dieser Sicherheitskontrollen kann mit der zunehmenden Zahl von digitalisierten und vernetzten Produkten und Dienstleistungen in Energiesystemen zu einer umständlichen und zeitaufwändigen Angelegenheit werden. Der Aufbau einer Public-Key-Infrastruktur (PKI) hilft, diese steigenden Anforderungen skalierbar zu bewältigen, indem sie zertifikatsbasierte Sicherheit in Energiesysteme bringt.

 

SICAM GridPass verwaltet die folgenden Aspekte:

  • Authenticate: Überprüfung der Identität und Authentizität von automatisierten Signaturanfragen
  • Issue: Automatische oder manuelle Signierung von Zertifikaten
  • Renew: Erneuerung von Zertifikaten
  • Revoke: Verwaltung und Veröffentlichung einer Liste widerrufener Zertifikate

Zertifikatsmanager SICAM GridPass

Funktionen

SICAM GridPass – Funktionen im Überblick:

  • Verwaltung digitaler X.509-Zertifikate für den OT-Einsatz
  • Zertifizierungsstellen anlegen oder importieren (CA)
  • Automatisierte Zertifikatssignierung und -verwaltung mittels EST-Protokoll (Enrollment over Secure Transport) in Übereinstimmung mit IEC 62351-9
  • Manuelle Zertifikatserstellung und –export inkl. privater Schlüssel über PKI-Standards
  • Widerrufsliste für Zertifikate (CRL)
  • Verteilerservice
  • Webbasiertes Engineering und Verwaltung
  • Rollenbasierte Zugriffskontrolle nach IEC 62351-8 mit rollenbasierten Ansichten
  • Unterstützung für lokale Benutzer und RADIUS-basierte, zentral verwaltete Benutzer
  • Protokollierung von sicherheitsrelevanten Ereignissen über Syslog
  • Nur eine Installation (Softwarelizenz für 50, 250, 1.000 oder 10.000 Clients) in Ihrem Netz erforderlich
Informationen

Downloads und Services

Retrofit und Erweiterungsservices für Energieautomatiesierung

Retrofit- und Erweiterungsservices

Erneuern oder Modernisieren Sie Ihre Schutz- und Energieautomatisierungssysteme mit unseren Retrofit- und Erweiterungsservices.

Trainings und Schulungen für Energieautomatisierung

Power Academy Trainingsangebote

Professionelle Trainings in der Energieübertragung und -verteilung, vom Einsteiger bis zum Experten.

Energy Automation and Digital Grid Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie mir unseren Newslettern auf dem Laufenden.

Energy Automation Webinare

Energy Automation Webinare

Erfahren Sie mehr in einem unserer Webinare zur Energieautomatisierung für Ingenieure und Experten der Schutz- und Stationsleittechnik.