Microgrid Control – eine SICAM Applikation

Maximale Sicherheit beim Betrieb von Microgrids
Microgrids sind überall dort eine zuverlässige Alternative, wo entweder autarke Stromversorgung wie z.B. bei Inseln oder Optimierungen im Bezug auf überlagerte Netze oder Versorgungskosten gefragt sind. Im netzverbundenen Betrieb ermöglichen Microgrids die zuverlässige Energiebereitstellung aus erneuerbaren Quellen egal, ob zu Stark- oder Schwachlastzeiten. Darüber hinaus sind sie in der Lage, die Blindleistung zu beeinflussen und durch Regelung der maximalen Bezugsleistung Kosten zu sparen. Microgrids bieten ein hohes Maß an Verfügbarkeit und verbesserter Stromqualität. Außerdem können sie unabhängig vom übergeordneten Netz arbeiten. Die wichtigste Herausforderung beim stabilen Betrieb eines Microgrids ist seine zuverlässige Überwachung und Steuerung. Microgrid Control meistert diese Herausforderung.
Zuverlässige Steuerung und Überwachung von Stromnetzen
Microgrids ermöglichen eine autonome Energieversorgung. In nahen oder entlegenen Regionen, mit oder ohne Anbindung an das elektrische Netz: bei der wichtigen Aufgabe der Netzüberwachung und Netzsteuerung hat sich Microgrid Control weltweit bewährt. Microgrid Control basiert auf der bekannten und bewährten SICAM Produktfamilie.
Microgrid Control – 24/7 auf der sicheren Seite
Microgrid Control sichert Ihre autarke Stromversorgung und gleicht Netzschwankungen sowie Schwankungen im Energieverbrauch aus.
Kombinieren Sie nachhaltige Energiequellen – Photovoltaik, Wind, Wasser oder Biomasse – mit Biodieselgeneratoren, Notstromaggregaten oder Speichersystemen für permanente Versorgungssicherheit.
Mit Microgrid Control steuern Sie den Betrieb jederzeit nach Ihrem Energiebedarf. Sparen Sie täglich Energie und langfristig Geld.
Integrieren und Geld sparen mit einer rundum intelligenten Lösung
Intelligentes Energiemanagement auf kleinstem Raum. Integrieren Sie Microgrid Control in Ihr bestehendes Verteilnetz und profitieren Sie vom soliden Zusammenspiel von Automatisierung und Fernsteuerung.
Dank offener Schnittstellen und internationaler Standards unterstützt die Lösung Migration. Die Wartung erfolgt durch einfache Plug & Play-Funktionalität.
Microgrid Control hat alles im Blick
Verbessern Sie die Funktionssicherheit bei der Überwachung und Steuerung Ihrer Energieverteilungsnetze mit Microgrid Control: Überwachen Sie zuverlässig alle beteiligten Komponenten.
- Ausfallerkennung, Schwarzstart und automatische Netzbetriebsmodi
- Automatischer Start von Backup-Generatoren
- Optimierung des Betriebspunkts
- Überwachung der Leistungsreserve
- Reduktion der Spitzenlast
- Verwaltung des Ladezustands
Die Highlights von Microgrid Control im Überblick:
- Flexible Kommunikation durch eine Vielzahl von Protokollen und gängigen Übertragungsmedien
- Skalierbare Basisprodukte für eine nahtlose Durchgängigkeit
- Intuitive Bedienbarkeit durch SICAM Toolbox II und SICAM WEB
- Übergreifendes Engineering dank einheitlicher Konfiguration
- Hoher Schutz durch umfassende Sicherheitsprotokolle
Microgrid Control als EZA Regler zertifiziert
Als zentrale Steuerungskomponente überwacht, koordiniert und steuert Microgrid Control die Einspeisung der verschiedenen lokalen Erzeugungsanlagen (EZA). Dies können BHKW, Photovoltaik, Windenergie und weitere EEG-Anlagen sein. Am 27.04.2019 sind die Richtlinien VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4120 für Energieerzeugungsanlagen am Mittel- und Hochspannungsnetz in Kraft getreten. Diese Zertifizierung der relevanten Komponenten wird vorgeschrieben, um einen gesetzeskonformen Betrieb der eigenen Anlagen zu gewährleisten.
Die Steuerungskomponenten von Microgrid Control sind nach VDE-AR-N 4110 und VDE-AR-N 4120 zertifiziert und ermöglichen damit die Umsetzung aller erforderlichen Voraussetzungen als EZA Parkregler.