Multifunktionsmessgerät

SICAM MMU
SICAM MMU (Measurement and Monitoring Unit) ist ein Energieüberwachungsgerät zur Erfassung von elektrischen Messgrößen in Energieversorgungsnetzen. In Industrieanlagen, Kraftwerken und Unterstationen wird SICAM MMU für die Messung und Berechnung von Messgrößen (z.B. Strom, Spannung, Leistung, Phasenwinkel, Oberschwingungen, Energie oder Frequenz) eingesetzt. Die Ausgabe für weitere Verarbeitungs- und Visualisierungsaufgaben erfolgt an Netzleitsysteme (SCADA, DMS, EMS usw.) über IEC 60870-5-104 oder an Automatisierungssysteme über MODBUS.
Anwendung
- Ausstattung von Ortsnetzstationen mit Messtechnik und Kommunikationsanbindung
- SICAM MMU wird bei Energieversorgungsunternehmen, als auch bei industriellen und gewerblichen Anwendungen im Einphasennetz, sowie in 3- und 4- Leiter Netzen eingesetzt
- Unterstützung der Integration von Online-Messungen in Netzleit- und Automatisierungssystemen, Protokolle IEC 60870-5-104 oder MODBUS TCP, z.B. für Spannungs- und Lastregelung
- Überwachung von Transformatoren und dezentraler Energieerzeugung
- Alarmierung und Meldung bei Grenzwertverletzungen
- Grundlegende Überwachung des Netzqualitätsprofils (Spannung, Frequenz, Oberschwingungen und Unsymmetrie)
- Option zur Unterstützung aller IT-, TT- und TN-Netze
Technische Daten
Wesentliche Merkmale
- Kompakte und robuste Bauform
- Mehr als 100 gemessene bzw. berechnete Werte verfügbar
- Temperaturbereich: –25 °C bis +55 °C
- Messgenauigkeit: max. 0,1 % Abweichung bei Nenneingangsspannung und Nenneingangsstrom nach IEC 60688 und 0,2 s gemäß IEC 62053-21
- Hohe Störfestigkeit: gemäß den Anforderungen EN 61000-6-2 und EN 61000-6-4 für die EMV-Richtlinien und den Anforderungen EN 61010-1 für die Niederspannungsrichtlinie
- UL-Zertifizierung gemäß Norm UL 61010-1
- Flexibler Strommessbereich (bis 2 × In)
- 2 individuelle Binärausgänge für Schnellschaltung, Meldungen (z.B. Grenzwertüberschreitung) und Betriebszustandsüberwachung
- Ethernet-Kommunikation über Protokolle IEC 60870-5-104 oder MODBUS TCP
- Interne Batterie zur Versorgung der Echtzeituhr sowie zur Speicherung der Energie-Zählwerte bei Ausfall der Hilfsspannung
- Echtzeituhr (RTC), Feldbussynchronisierung oder Netzsynchronisierung über NTP möglich
Gehäusespezifikation
- Hutschienengerät
- Kunststoffgehäuse 96 mm × 96 mm × 100 mm
- Schutzart IP20
Eingangs-, Ausgangskreise
- 4 Eingänge für Wechselspannungsmessungen
- 3 Eingänge für Wechselstrommessungen bis 10 A Dauerstrom
- Individuell parametrierbare Binärausgänge
Anzeige LEDs
- Zur automatischen Funktionsüberwachung der Hardware-, Software- und Firmware-Komponenten
Kommunikation
- Ethernet: IEC 60870-5-104 oder Kommunikationsprotokoll MODBUS TCP
Messgrößen
- TRMS (True RMS) Effektivwert für Wechselspannung und Wechselstrom
- Wirk-, Blind- und Scheinleistung
- Wirk-, Blind- und Scheinenergie
- Netzfrequenz
- Phasenwinkel
- Leistungsfaktor und Wirkleistungsfaktor
- Spannungs- und Stromunsymmetrie bis zur 21. Harmonischen
– Mittelwert der 3-Phasenspannung: Usum
– Mittelwert des 3-Phasenstromes: Isum
Zeitsynchronisierung
- Externe Zeitsynchronisierung über Ethernet NTP
- Interne Zeitsynchronisierung per RTC (bei nicht vorhandener externer Zeitsynchronisierung)
Kundennutzen
- Zuverlässige und kosteneffiziente Unterstützung der Netzführung und Netzplanung mit Messungen aus Verteilnetzen
- Weniger Verkabelung durch Verwendung von Ethernet
- Echtzeitdatenübertragung über Mobilfunk (z.B. GPRS, UMTS) durch reduzierte Datenrate
- Benutzerfreundliche Bedienung durch Web-Server (keine zusätzliche Software für Parametrierung notwendig, keine Umsetzer und zusätzliche Kabel)