Netzqualitätsanalyse

Netzqualitätsanalyse SICAM PQ Analyzer

SICAM PQ Analyzer

Der SICAM PQ Analyzer bietet Ihnen vielfältige Auswertemöglichkeiten der archivierten PQ-Messdaten und Störschriebe. Neben der übersichtlich strukturierten  Störschriebanalyse erleichtert und beschleunigt beispielsweise der Fehlerorter die Beseitigung einer Netzstörung. PQ Violation Reports geben eine schnelle,  kompakte Übersicht über Grenzwertverletzungen. Terminierte Berichte verschaffen Ihnen einen Überblick über die Veränderung von Messdaten über wählbare Zeitbereiche. Durch ein über alle Sichten verfügbares Kalendertool lässt sich schnell, einfach und flexibel die Auswahl eines Zeitbereichs bestimmen, für den Daten in einem Diagramm angezeigt werden sollen. Der errechnete PQ-Index liefert Ihnen eine kompakte Aussage über die Qualität Ihres Netzes (Bild 5/9). Die Auswertung der PQ-Messdaten und Netzstörungen führen Sie über die folgenden verschiedenen Ansichten des SICAM PQ Analyzers durch.

Netzqualitätsanalyse SICAM PQ Analyzer

Eigenschaften & Funktionen

Incident Explorer

 

Der Incident Explorer gibt eine Übersicht über alle im Archiv abgelegten Störungen. Er ermöglicht eine zeitbezogene Auswertung und bietet eine topologische oder kommunikationstechnische Sicht auf:

 

  • Störschriebe
  • Fehlerort-Berichte
  • PQ Violation Reports
  • PDR-Aufzeichnungen.

Die topologische Struktur der Archivdaten entspricht der Struktur, die Sie bei der Konfiguration der SICAM PQS-Station 

definiert haben. Der Incident Explorer hat folgende Aufgaben:

 

  • Lesen der Ereignisse (bestätigen)
  • Aufrufen der Auswertungsprogramme
  • Löschen der Ereignisse aus der Archivübersicht.

Für die Auswahl der Netzereignisse stehen Ihnen verschiedene Filterfunktionen zur Verfügung:

 

  • Auswahl des Zeitbereiches im Archiv.

PQ Inspector

 

Der PQ Inspector bietet Ihnen die Möglichkeit, sich auf Basis des PQ-Index schnell einen Überblick über die Netzqualität 

Ihrer Anlage zu verschaffen. Sie analysieren die archivierten Daten über beliebig wählbare Zeitbereiche und erkennen 

unmittelbar, wo die Ursachen für Abweichungen der gemessenen Werten von den Grid Codes liegen. 

Der PQ Inspector ist in 3 Ansichten unterteilt: 

 

  • Select time range
    Definition des Betrachtungszeitraums und Identifikation der Einflussfaktoren für Abweichungen von den Vorgaben über eine Ampeldarstellung der selbstdefinierten Mess- / Merkmalgruppen
  • Select diagrams
    Auswahl der Merkmale eines Messpunktes und Definition des Diagramms zur Darstellung der Daten
  • Finalize report
    Fertigstellung des Reports. Über diese Ansichten werden Sie stufenweise bei der Erstellung eines manuellen Berichtes geführt.

PQ Explorer

 

Der PQ Explorer erlaubt den Zugriff auf alle´PQ-Daten des Archivs. Er bietet eine topologische Sicht auf die Messpunkte Ihrer Anlage. Die Auswertung der gemessenen berechneten und bewerteten PQ-Daten erfolgt über PQ-Diagramme. Folgende Diagrammtypen werden dabei unterstützt.

 

Report Browser

 

Der Report Browser gibt einen Überblick über die terminierten Berichte und deren Status, die in festgelegten Intervallen automatisch erzeugt wurden (täglich, wöchentlich, monatlich und jährlich). Durch einfache Auswahl des gewünschten Berichts können die Berichte geöffnet und anschließend gedruckt werden. 

 

Grid code viewer

 

Zur unterstützenden Analyse bietet der Grid Code Viewer den benötigten Überblick:

 

  • Welche Grid Codes sind verfügbar?
  • Welchen Elementen in der Topologie wurden die Grid Codes zugewiesen?
  • Welche Merkmale enthalten die Grid Codes?
  • Welche Grenzen wurden definiert?

Beispiele für:

Informationen

Downloads und Services

Retrofit und Erweiterungsservices für Energieautomatiesierung

Retrofit- und Erweiterungsservices

Erneuern oder Modernisieren Sie Ihre Schutz- und Energieautomatisierungssysteme mit unseren Retrofit- und Erweiterungsservices.

Trainings und Schulungen für Energieautomatisierung

Power Academy Trainingsangebote

Professionelle Trainings in der Energieübertragung und -verteilung, vom Einsteiger bis zum Experten.

Energy Automation and Digital Grid Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie mir unseren Newslettern auf dem Laufenden.

Energy Automation Webinare

Energy Automation Webinare

Erfahren Sie mehr in einem unserer Webinare zur Energieautomatisierung für Ingenieure und Experten der Schutz- und Stationsleittechnik.