Netzqualitätsüberwachung

PQ Advisor Compact

PQ Advisor Compact

ist ein neues Softwaretool zur zentralen Überwachung von Power Quality in allen Bereichen der Stromversorgung für Industrie, Infrastruktur und Versorgungsunternehmen. Informationen sammeln: Der einfachste Weg zur Überwachung Ihrer Netzqualität ist die Verbindung von SICAM Netzqualitätsschreibern mit der Software PQ Advisor Compact. Sie erhalten wertvolle Informationen darüber, wie und wann die Netzqualität beeinträchtigt wurde und wo die Störung aufgetreten ist – extern oder intern. Netzqualitätsparameter überwachen: Die Software sucht automatisch und ohne Konfiguration nach SICAM Netzqualitätsschreibern (SICAM P855/Q100/Q200) in Ihrem lokalen Netzwerk und überwacht alle relevanten Betriebswerte. Die Dateien mit den gemittelten Betriebsmesswerten werden von den angeschlossenen Geräten automatisch heruntergeladen und lokal in PQ Advisor Compact gespeichert. Zum Test stellen wir Ihnen eine kostenlose Version des PQ Advisor Compact für 30 Tage zur Verfügung.

Kostenlose 30-Tage Testversion downloaden.

Download

Eigenschaften & Funktionen

Netzqualitätsüberwachung PQ Advisor Compact

Video

PQ Advisor Compact bewertet Power Quality Daten 

Beispiele:

  • Solar- und Windparks
  • Ladestationen für e-Cars
  • Wohngebieten
  • Kleine Industrieanlagen, z.B. für IED Fertigung
  • Große Energieverbraucher, z.B. Schweißanlagen, Hochöfen
  • Kleinere Energieversorger, z.B. Stadtwerke
  • Krankenhäuser

Eigenschaften

Der PQ Advisor Compact wird auf einer vorhandenen IT-Infrastruktur (vorzugsweise Windows 10, 64-bit) installiert und erkennt innerhalb weniger Minuten automatisch die ins Stromnetz eingebundenen SICAM Netzqualitätsschreiber.

 

Die Software ermöglicht ohne technischen Hintergrund die Power Quality Analyse Ihres elektrischen Netzes. Somit haben Sie den Status Ihres Energienetzes stets griffbereit bzw. im Überblick.

 

Der PQ Advisor Compact analysiert:

  • Welches Ereignis ist aufgetreten
  • Wo ist das Ereignis aufgetreten
  • Wann ist das Ereignis aufgetreten
  • Liegt die Störungsursache im eigenen Netz (intern) oder außerhalb (extern)

Die Anzeige der Power Quality Ereignisse wird zum besseren Verständnis über eine Ampelfunktion dargestellt.

Produktdetails

Verwendbare für folgende Power Quality Geräte

  • SICAM P855
  • SICAM Q100
  • SICAM Q200

Filetyp (downloadbar), Grid Code

  • PQDIF
  • Standardisierte Grid Code Bewertung gemäß EN 50160

Betriebssystem

  • Windows 10 Professional
  • Windows Server 2019 Standard mit Desktop Experience, 64-bit

Browser

  • Google Chrome
  • Fire Fox

Speicherkapazität

  • Speicherplatz, mindestens / empfohlen: 8 GB / 16 GB
  • SSD Festplatte, mindestens / empfohlen: 50 GB / 100 GB

Sprachversion

  • deutsch
  • englisch

Sie können unter 2 verschiedenen Varianten auswählen:

  • Basismodul (Software mit Lizenzschlüssel)
  • Starter Paket (Software mit Lizenzschlüssel und zwei SICAM Q100 Netzqualitätsschreiber)

Anwendungsbereiche

Der PQ Advisor Compact bewertet die Power Quality Daten aus elektrischen Netzen für beispielsweise:

 

  • Solar- und Windparks
  • Ladestationen für e-Cars
  • Wohngebieten
  • Kleine Industrieanlagen, z.B. für IED Fertigung
  • Große Energieverbraucher, z.B. Schweißanlagen, Hochöfen
  • Kleinere Energieversorger, z.B. Stadtwerke
  • Krankenhäuser
Informationen

Downloads und Services

Retrofit und Erweiterungsservices für Energieautomatiesierung

Retrofit- und Erweiterungsservices

Erneuern oder Modernisieren Sie Ihre Schutz- und Energieautomatisierungssysteme mit unseren Retrofit- und Erweiterungsservices.

Trainings und Schulungen für Energieautomatisierung

Power Academy Trainingsangebote

Professionelle Trainings in der Energieübertragung und -verteilung, vom Einsteiger bis zum Experten.

Energy Automation and Digital Grid Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie mir unseren Newslettern auf dem Laufenden.

Energy Automation Webinare

Energy Automation Webinare

Erfahren Sie mehr in einem unserer Webinare zur Energieautomatisierung für Ingenieure und Experten der Schutz- und Stationsleittechnik.