Sammlung und Archivierung von Störschrieb- und Netzqualitätsdaten

SICAM PQS
Siemens SICAM PQS ermöglicht die Auswertung aller Störschriebe und Netzqualitätsdaten (PQ-Daten) in einem System. Der Schutz von Anlagen der Energieverteilung ist eine entscheidende Aufgabe bei der Sicherung einer zuverlässigen Stromversorgung. Die Kunden erwarten höchste Verfügbarkeit der elektrischen Energie und Strom auf gleichbleibend hohem Qualitätsniveau. So wird es zum Beispiel für den Netzschutz immer schwieriger, zwischen kritischen Lastfällen und Kurzschlüssen mit minimalen Fehlerströmen zu unterscheiden. Die Anforderungen an den optimalen Einsatz und die entsprechende Parametrierung der Schutzgeräte steigen. Eine intensive Auswertung der bereits vorhandenen Informationen der Sekundärtechnik (über Störschreiber) ist daher notwendig. Nur durch diese Maßnahmen kann auch zukünftig die heute übliche hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit der elektrischen Übertragungs- und Verteilnetze gewährleistet werden. Hinzu kommt, dass der zunehmende Einsatz von Leistungselektronik oft die Spannungsqualität spürbar beeinflusst. Die Folge: unzureichende Spannungsqualität, die zu Unterbrechungen, Produktionsausfällen und hohen Folgekosten führt. Die Erfüllung der in der europäischen Norm EN 50160 festgelegten, allgemein gültigen Qualitätskriterien für Stromnetze ist daher unabdingbar. Grundlage hierfür ist die zuverlässige Erfassung und Bewertung aller Qualitätsparameter. Schwachstellen und mögliche Fehlerquellen können auf diese Weise frühzeitig erkannt und gezielt beseitigt werden. Hier setzt Siemens mit der Software-Lösung SICAM PQS neue Maßstäbe: Erstmals ist es möglich, mit einer integrierten Software-Lösung auch herstellerübergreifend alle Netzqualitätsdaten aus der Feldebene zentral auszuwerten und zu archivieren. So erhalten Sie einen schnellen und einfachen Überblick über die Qualität Ihres Netzes. Mit SICAM PQS haben Sie alle relevanten Daten sicher im Griff: Störschriebe genauso wie sämtliche Netzqualitäts-Messdaten. Für kombinierte Anwendungen ist SICAM PQS darüber hinaus einfach zu einem Stationsleitsystem erweiterbar.
Funktionen
- Zentrales PQ-Archiv für:
-Störschriebe
- PQ-Daten
- Berichte - Protokollvielfalt
- IEC 61850
- IEC 60870-5-103
- SIMEAS R Master
- SICAM Q80 Master - Anbindung von Fremdgeräten über COMTRADE / PQDIF-Import
- Ein- bzw. zweiseitiger Fehlerorter mit der Möglichkeit der Doppelleitungs- oder Parallelleitungskompensation
- Grid Code-Evaluierung: Online-Bewertung der erfassten PQ-Daten mit den Grenzen der Grid Code-Vorlagen:
- Normen: EN 50160 MV, EN 50160 LV, IEC 61000
- Benutzerdefiniert - Automatische Erstellung von täglich, wöchentlich, monatlich oder jährlichen PQ-Berichten, die die Netzqualität Ihres System zielgerichtet beschreiben
- Server-Client-Struktur für eine zentrale und flexible Auswertung.
Vorteile
- Gesicherte Spannungsqualität für die Versorgung Ihrer Anlage
- Schnelle, transparente Analyse der Ursache und des Verlaufs eines Fehlers im Netz
- Effizienter Personaleinsatz bei der Fehlerbehebung
- Einfache Bedienbarkeit
- Nachweis über die Einhaltung genormter Standards in Versorgungseinrichtungen
- Online-Vergleich der erfassten PQ-Daten mit den norm- und kundenspezifischen Grid Code-Vorlagen
- Sofortige Information über Verletzungen der Netzqualitäts-Kriterien
- Automatische Ermittlung des Fehlerorts
- Automatische Analyse und Berichterstellung bei Verletzungender Netzqualitäts-Kriterien
- Strukturierte Darstellung und Zugriff auf die Archivdaten
- Zusammenfassung aller PQ-Daten in ein Zustandskriterium (PQ-Index)
- Räumlich verteilte Überwachungs- und Auswertungsmöglichkeiten der PQ-Messdaten
- Archivierung der PQ-Daten (Messwerte, Störschriebe, PDR-Aufzeichnungen)
- Unterschiedliche Kommunikationsstandards und Schnittstellen für den Geräteanschluss zur Erfassung der Prozessdaten (Ethernet TCP / IP, serielle Schnittstellen)
- Automatischer Import von Fremdgeräten im PQDIF- und COMTRADE-Format
- Ethernet-Netzwerküberwachung, z. B. auf Basis SNMP Datenaustausch mittels OPC als Verbindung zu Büro-Arbeitsplatz-Rechnern
- Sicherung des Datenzugriffs über eine Benutzerverwaltung
- Redundanter Aufbau des Systems auf verschiedenen Ebenen
- Test- und Diagnosefunktionen
- Export von Störschrieben für COMTRADE
- Export der PQ-Daten über PQDIF
- Benachrichtigung via E-Mail und SMS.
Anwendungsbereiche
Stromqualität
Sicherstellen der Stromqualität in Zeiten der Energiewende
Die zunehmende Einspeisung von Strom aus erneuerbaren Energiequellen stellt Stromversorger und Verteilnetzbetreiber vor neue Herausforderungen.
Die stabile Stromversorgung hat für jeden Netzbetreiber oberste Priorität. Um Schwankungen in der Stromqualität und Störungen zu vermeiden, müssen Netzüberwachung, Steuerung und Automatisierung über alle Spannungslevels hinweg angepasst und optimiert werden.
Dezentrale Stromerzeugung
Dezentrale Stromerzeuger optimal im Griff
Das Sicherstellen der Netzstabilität wird immer komplexer.
Die Vielzahl kleiner, dezentraler Stromerzeuger beeinträchtigt die Netzqualität und erhöht so die Anforderungen an die Verteilnetzbetreiber. Das Aufspüren von Störungen, deren Behebung und das flexible, rasche Ausbalancieren von Erzeugung und Verbrauch wird nur durch das optimale Zusammenspiel von spezialisierter Hard- und Software möglich.