Engineering Tools für Schutztechnik

Von der Planung über das Engineering bis zum Test
Die Engineeringtools unterstützten Sie in Ihrem Arbeitsablauf von der Planung bis zum Betrieb der Anlagen mit SIPROTEC und Reyrolle-Geräten. Mit DIGSI haben Sie das Engineering im Griff. Das Tool deckt mit seinem Funktionsumfang alle Aufgaben ab – von der Gerätekonfiguration und Geräteeinstellung über die Inbetriebnahme bis zur Auswertung der Störfalldaten mit SIGRA. Der SIPROTEC DigitalTwin ist der virtuelle digitale Zwilling eines realen SIPROTEC 5-Gerätes, einschließlich der Schnittstellen, Funktionen und Algorithmen und ermöglicht Testen von SIPROTEC 5-Schutzgeräten in der Cloud. Das Bedien- und Parametrierungsprogramm Reydisp dient der Konfiguration der Reyrolle-Schutzgerätefamilie. Der IEC 61850 System Configurator ist die herstellerneutrale Lösung für das interoperable Engineering von IEC 61850- Produkten und -Systemen und unterstützt alle Geräte mit IEC 61850.