Reyrolle 5

Protecting grids with confidence
Schutz, Steuerung, Überwachung und Messung sind wesentliche Voraussetzung für den Betrieb elektrische Anlagen und Netze, um die Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und die Sicherheit des Betriebspersonals zu erhöhen. Unser Ziel ist es, Schutzgeräte anzubieten, die flexible Lösungen und eine einfache Integration in zunehmend dezentrale und digitalisierte Energienetze ermöglichen. Mit der neuen Reyrolle 5-Gerätereihe reagieren wir auf die sich ändernden Bedürfnisse unserer Kunden. Aufbauend auf unserer 100-jährigen Geschichte der Schutzgeräte-Entwicklung, nutzen wir auch in der neuen Gerätereihe unsere bewährten und zuverlässigen Algorithmen. Mit der standardmäßigen Ethernet-Kommunikation nach IEC 61850 und verbesserter Cybersicherheit ermöglichen die Reyrolle 5-Geräte die weitere Digitalisierung von Unterstationen. Das benutzerfreundliche, intuitive Design und die geringe Anzahl an Bestellvarianten geben dem Benutzer Sicherheit, und dies gilt auch für die Programmiersoftware Reydisp.