Motorschutz

Reyrolle 7SR57
Die Motorschutzgeräte 7SR57 beinhalten standardmäßig eine Vielzahl von Schutzfunktionen und IEC 61850 Ethernet-Kommunikation. Zur weiteren Minimierung der Produktvarianten decken die Spannungsversorgung und die Binäreingänge den vollen Betriebsbereich mit konfigurierbaren Binäreingangsschwellen ab.
Eigenschaften
Die Reyrolle 5 ist für die Stromnetze der Zukunft mit verbesserter Kommunikation und Cybersicherheit konzipiert, wobei eine benutzerfreundliche Oberfläche und ein einfaches Produktmanagement beibehalten werden.
Die Motorschutzgeräte 7SR57 beinhalten standardmäßig eine Vielzahl von Schutzfunktionen und IEC 61850 Ethernet-Kommunikation. Zur weiteren Minimierung der Produktvarianten decken die Spannungsversorgung und die Binäreingänge den vollen Betriebsbereich mit konfigurierbaren Binäreingangsschwellen ab.
Die große LCD-Anzeige, die taktilen Drucktasten und die programmierbaren LEDs bieten eine benutzerfreundliche Produktschnittstelle und das Relaiselement ist für einen einfachen Austausch herausnehmbar.
Eingänge und Ausgänge
4 CT + 8 BI + 6 BO
4 CT + 13 BI + 8 BO
4 CT + 4 VT + 9 BI + 8 BO
4 CT + 4 VT + 19 BI + 12 BO
Kommunikation
Standardmäßiger USB-Anschluss an der Vorderseite (für die Konfiguration mit dem PC-basierten Software-Tool Reydisp), RS485 an der Rückseite, 2 x RJ45 elektrische Anschlüsse oder optionale optische Ethernet-Anschlüsse.
Gehäuse
Größe 6 oder 12 mit zeichenbarem Design. Display Hintergrundbeleuchtetes 128 x 128 LCD mit Text- und grafischen Anzeigemöglichkeiten, geeignet für einzeilige Blindschaltbilder.
Funktionen
Standard-Funktionalität
- 14 Schutz bei blockiertem Rotor
- 37/37G Unterstromschutz - Phase/Erde
- 46BC Leiterunterbrechungserkennung
- 46PR Phasendrehrichtungsumkehr
- 46UB Phasenunsymmetrie
- 48 Anlaufzeitüberwachung
- 49R Thermischer Rotorüberlastungsschutz
- 49TS Temperaturfühler-Überwachung 11
- 50/ 50N/ 50G Momentaner Überstrom
- 50AFD Störlichtbogenerkennung
- 50BCL Schaltleistungsgrenze
- 50BF Leistungsschalterversagerschutz - 3-polig
- 51/ 51N/ 51G Zeitverzögerter Überstrom
- 52 Leistungsschaltersteuerung
- 60CTS Stromwandlerüberwachung
- 74TC/ 74CC Auslöse- und Einschaltstromkreisüberwachung
- 79 Automatische Wiedereinschaltung
- 81B Backspin-Überwachung
- 81HB2 Einschaltstromerkennung
- 86 Verriegelung
- 87GH Eingeschränkter Erdschlussschutz - hochimpedant
Optionale Funktionalität - 7SR57
- 27/27Vx Unterspannungsschutz
- 32 Leistungsschutz
- 47 Sequenz-Überspannungsschutz
- 55 Leistungsfaktor
- 59/ 59Vx Überspannungsschutz
- 59N Verlagerung der Neutralspannung
- 60VTS Spannungswandler-Überwachung
- 67/ 67N/ 67G Richtungsabhängiger Überstrom
- 81 Frequenzschutz - "f>" oder "f<"
- 81R Frequenzschutz - "df/dt"
Überwachungsfunktionen
- Primär-, Sekundär- und Phasenfolge-Strom und Spannung
- Frequenz, Leistung und Energie
- Fehlerdaten, Ereignis- und Kurvenformaufzeichnungen
- Motorstart-Datenprotokoll
Kommunikation
- IEC 60870-5-103, MODBUS-RTU, DNP3, IEC 61850
Anwendungen
- Motorschutzfunktionen für den Schutz während aller Motorstart- und -laufsequenzen
- Thermischer Algorithmus optimiert, um die thermischen Eigenschaften der Motoren genau zu berücksichtigen
- Thermische Überwachung über Anlagentemperatursensoren unterstützt
Vorteile
- Kompaktes Design und niedrige Produktlebenszykluskosten
- Zuverlässiger Betrieb durch leistungsfähige, bewährte Schutzalgorithmen
- IEC 61850 Edition 1 & 2 mit HSR-, PRP- und RSTP-Betrieb für erhöhte Verfügbarkeit
- Einfache Produktbestellung
- Kombinierte 1 A und 5 A Stromwandlereingänge
- 28 programmierbare dreifarbige LEDs für klare Anzeigen
- Vom Benutzer wählbare Sprachen: Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch, Türkisch