Distanzschutz

SIPROTEC 7SA86
Modularer und schneller Distanzschutz SIPROTEC 7SA86 für den Schutz von Mittelspannung-und Hochspannungsleitungen mit 3-poliger Auslösung.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
Auslösung:
- 3-polig, minimale Auslösezeit 9 ms
Ein- und Ausgänge:
12 vordefinierte Standardvarianten mit
- 4/4 oder 8/8 Stromwandlern / Spannungswandlern,
- 5 bis 31 Binäreingängen,
- 8 bis 46 Binärausgängen
Hardware-Mengengerüst:
- Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll bis 2/1 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.
Minimale Auslösezeit 9 ms
6 unabhängige Messschleifen (6-systemiger Distanzschutz)
Mehrere Distanzschutzfunktionen zur Auswahl: Klassisch, Reaktanzmethode (RMD), Impedanzschutz für Transformatoren
Gerichteter Reserveschutz und diverse Zusatzfunktionen
Erkennung von Erdschlüssen jeder Ausprägung in gelöschten und isolierte Netzen über folgende Funktionen: 3I0>,
U0>, Erdschlusswischer, cos φ, sin φ, ger. Erfassung intermittierender Erdschlüsse, Hamonische Erfassung und AdmittanzmessungErdschlusserkennung über das Pulsortungsverfahren
Adaptive Pendelsperre, Außertrittfallschutz
Erkennung von Stromwandlersättigung für schnelle Auslösung bei gleichzeitig hoher Genauigkeit
Automatische Frequenzentlastung zum Lastabwurf bei Unterfrequenz, unter Berücksichtigung geänderter Einspeise-Bedingungen aufgrund dezentraler Energieerzeugung
Leistungsschutz, konfigurierbar als Wirk- oder Blindleistungsschutz
Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (QU-Schutz)
Erkennung von Strom- und Spannungssignalen bis zur 50. Harmonischen mit hoher Genauigkeit für ausgewählte Schutzfunktionen (z.B. thermischer Überlastschutz) und Betriebsmesswerte
- PQ-Basic: Spannungsunsymmetrie; Spannungsänderungen: Überspannung, Einbruch, Unterbrechung; TDD, THD und Harmonische
3-polige Wiedereinschaltautomatik
Steuerung, Synchrocheck und Schaltfehlerschutz
Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Single Line-Darstellung in kleinem und großen Display
Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (reporting und GOOSE)
- Bis zu 4 optionale, steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2 Client, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO, PROFINET IO S2 Redundanz)
- Virtuelle Netzwerkaufteilung (IEEE 802.1Q - VLAN)
Serielle Schutzdatenkommunikation über Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze (IEEE C37.94 u.a.) inklusive automatischer Umschaltung zwischen Ring- und Kettentopologie
Zuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cybersecurity-Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse, signierte Firmware oder oder authentifizierter Netzwerkzugang IEEE 802.1X
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf das Gerät über Standard Web-Browser zur Anzeige aller Informationen und Diagnosedaten, sowie Vektordiagramme, Single-Line und Gerätedisplayseiten
Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor- Messwerte und IEEE C37.118-Protokoll
Zeitsynchronisierung mit IEEE 1588
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens
Anwendungsbereiche
Erfassung und selektive 3-polige Auslösung von Kurzschlüssen an elektrischen Betriebsmitteln bei Radialnetzen,
einseitig oder zweiseitig gespeisten Leitungen, Parallelleitungen und offen oder geschlossen betriebenen Ringnetzen
aller SpannungsebenenErfassung von Erdschlüssen in isolierten oder gelöschten Netzen in radialer, ringförmiger oder vermaschter Anordnung
Reserveschutz zu Differentialschutzeinrichtungen aller Art für Leitungen, Transformatoren, Generatoren, Motoren und Sammelschienen
- Serielle Wirkkommunikation mit SIPROTEC 5- und SIPROTEC 4- Geräten über verschiedene Distanzen und physikalischen Medien, wie Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze
- Phasor Measurement Unit (PMU)
- Erfassung und Aufzeichnung von Netzqualitätssdaten im Mittelspannungs- und unterlagerten Niederspannungsnetz
Vorteile
Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen
Datensicherheit und Transparenz über den gesamten Lebenszyklus der Anlage sparen Zeit und Geld
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Steigerung der Zuverlässigkeit und Qualität des Engineering-Prozesses
Cyber Security gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der
Baugruppen (in Vorbereitung)Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Volle Kompatibilität zwischen IEC 61850 Edition 1 und 2
Hohe Investitionssicherheit und niedrige Betriebskosten durch zukunftsfähige Systemlösung