Distanzschutz

Distanzschutz – SIPROTEC 7SA87

SIPROTEC 7SA87

Modularer und schneller Distanzschutz SIPROTEC 7SA87 speziell für den Schutz von Hochspannungsleitungen mit 1- oder 3-poliger Auslösung. 

Distanzschutz SIPROTEC 7SA87

Eigenschaften & Funktionen

Das SIPROTEC 7SA87-Gerät bietet aufgrund seiner Modularität und Flexibilität zukunftsfähige Lösungen für Schutz, Steuerung, Automatisierung, Überwachung und Power-Quality Basis.

Eigenschaften

Hauptfunktion:

Auslösung:

  • 1- und 3-polig, minimale Auslösezeit 9 ms

Ein- und Ausgänge:

12 vordefinierte Standardvarianten mit

  • 4/4 oder 8/8 Stromwandlern / Spannungswandlern,
  • 5 bis 31 Binäreingängen, 
  • 8 bis 46 Binärausgängen

Hardware-Flexibilität:

  • Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5 Baukastens

Gehäusebreite:

  • 1/3 × 19 Zoll bis 2/1 × 19 Zoll

Serienmäßig:

Funktionen

Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden.

  • Minimales Auslösezeit 9 ms

  • 6 unabhängige Messschleifen (6-systemiger Distanzschutz)

  • Mehrere Distanzschutzfunktionen zur Auswahl: Klassisch, Reaktanzmethode (RMD), Impedanzschutz für 
    Transformatoren

  • Gerichteter Reserveschutz und diverse Zusatzfunktionen

  • Erkennung von Erdschlüssen jeder Ausprägung in gelöschten und isolierte Netzen über folgende Funktionen: 3I0>, 
    U0>, Erdschlusswischer, cos φ, sin φ, ger. Erfassung intermittierender Erdschlüsse, Harmonische Erfassung und Admittanzmessung

  • Erdschlusserkennung über das Pulsortungsverfahren

  • Adaptive Pendelsperre, Außertrittfallschutz

  • Erkennung von Stromwandlersättigung für schnelle Auslösung bei gleichzeitig hoher Genauigkeit

  • Lichtbogenschutz

  • Automatische Frequenzentlastung zum Lastabwurf bei Unterfrequenz, unter Berücksichtigung geänderter Einspeise-Bedingungen aufgrund dezentraler Energieerzeugung

  • Leistungsschutz, konfigurierbar als Wirk- oder Blindleistungsschutz

  • Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz   (QU-Schutz)

  • Erkennung von Strom- und Spannungssignalen bis zur 50. Harmonischen mit hoher Genauigkeit für ausgewählte
    Schutzfunktionen (z.B. thermischer Überlastschutz) und Betriebsmesswerte

  • PQ-Basic: Spannungsunsymmetrie; Spannungsänderungen: Überspannung, Einbruch, Unterbrechung; TDD, THD und Harmonische
  • 1-polige Wiedereinschaltautomatik mit Erkennung sekundärer Lichtbögen (SAD)

  • Phasengenaues Schalten
  • Steuerung, Synchrocheck und Schaltfehlerschutz
  • Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät

  • Single Line-Darstellung in kleinem und großen Display

  • Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (Reporting und GOOSE)

  • Bis zu 4 optionale, steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar
    (IEC 61850-8-1, IEC 61850-9-2 Client, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO, PROFINET IO S2 Redundanz)
  • Virtuelle Netzwerkaufteilung (IEEE 802.1Q - VLAN)
  • Serielle Schutzdatenkommunikation über  Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze (IEEE C37.94 u.a.) inklusive automatischer Umschaltung zwischen Ring- und Kettentopologie
  • Zuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR

  • Umfassende Cybersecurity-Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse, signierte Firmware oder authentifizierter Netzwerkzugang IEEE 802.1X

  • Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf das Gerät über Standard Web-Browser zur Anzeige aller Informationen und Diagnosedaten, sowie Vektordiagramme, Single-Line und Gerätedisplayseiten

  • Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte  und IEEE C37.118-Protokoll

  • Zeitsynchronisierung mit IEEE 1588

  • Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)

  • Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme

  • Flexibel anpassbares E/A-Mengengerüst im Rahmen des modularen SIPROTEC 5-Baukastens

Anwendungsbereiche

 

 

Vorteile

  • Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen

  • Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung

  • Cybersecurity gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen

  • Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der
    Baugruppen

  • Leistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen

  • Volle Kompatibilität zwischen IEC 61850 Edition 1, 2.0 und 2.1

Information

Downloads and services

Retrofit and enhancement services

Retrofit and enhancement services

Extend the lifespans of your energy system and thereby significantly reduce your costs of ownership with our retrofits and enhancement services for energy automation.

Power Academy training services

Power Academy training services

Our goal is to prepare you for new professional challenges in power transmission and distribution. We offer professional training courses with different training methods like Virtual Classroom Training, Classroom Training, WBTs, Webinars and Blended Learning. You can choose between open enrollment training courses, customized training courses, workshops or long-term trainings (curricula).

Energy Automation and Digital Grid Newsletter

Newsletter

Receive news about the Digital Grid and Energy Automation portfolio and offerings!

Energy Automation Webinars

Energy automation webinars

Learn more in one of our energy automation webinars for protection and substation automation engineers and experts.