Leitungsdifferentialschutz

SIPROTEC 7SD82
Leitungsdifferentialschutz SIPROTEC 7SD82 für den kostenoptimierten und kompakten Schutz von Mittel- und Hochspannungsleitungen.
Eigenschaften
Hauptfunktion:
- Differentialschutz für Mittel- und Hoch-Spannung
- Interoperabilität von SIPROTEC 4 und SIPROTEC 5 Leitungsschutzgeräten
Auslösung:
- 3-polig, minimale Auslösezeit 19 ms
Ein- und Ausgänge:
- 4 Stromwandler,
- 4 Spannungswandler,
- 11 oder 23 Binäreingänge,
- 9 oder 16 Binärausgänge
Hardware-Flexibilität:
- 2 Mengengerüste für binäre Ein- und Ausgänge innerhalb des 1/3 Basismoduls verfügbar, es können keine 1/6 Erweiterungsmodule ergänzt werden, mit großem und kleinem Display verfügbar
Gehäusebreite:
- 1/3 × 19 Zoll
Serienmäßig:
Funktionen
Mit DIGSI 5 können alle Funktionen entsprechend den Anforderungen frei konfiguriert und kombiniert werden
Minimale Auslösezeit 19 ms
Hauptschutzfunktion Differentialschutz mit adaptivem Algorithmus für höchste Empfindlichkeit und Stabilität auch bei
unterschiedlichsten Wandlerfehlern, Stromwandlersättigung und kapazitiven LadeströmenGerichteter Reserveschutz und diverse Zusatzfunktionen
Erkennung von Erdschlüssen jeder Ausprägung in gelöschten und isolierte Netzen über folgende Funktionen: 3I0>,
U0>, Erdschlusswischer, cos φ, sin φ, ger. Erfassung intermittierender Erdschlüsse, Harmonische Erfassung und AdmittanzmessungErdschlusserkennung über das Pulsortungsverfahren
Erkennung von Stromwandlersättigung
Automatische Frequenzentlastung zum Lastabwurf bei Unterfrequenz, unter Berücksichtigung geänderter Einspeise-Bedingungen aufgrund dezentraler Energieerzeugung
Leistungsschutz, konfigurierbar als Wirk- oder Blindleistungsschutz
Blindleistungsrichtungs-Unterspannungsschutz (QU-Schutz)
Erkennung von Strom- und Spannungssignalen bis zur 50. Harmonischen mit hoher Genauigkeit für ausgewählte Schutzfunktionen (z.B. thermischer Überlastschutz) und Betriebsmesswerte
- PQ-Basic: Spannungsunsymmetrie; Spannungsänderungen: Überspannung, Einbruch, Unterbrechung; TDD, THD und Harmonische
Steuerung, Synchrocheck und Schaltfehlerschutz
Grafischer Logikeditor zur Erstellung leistungsstarker Automatisierungsfunktionen im Gerät
Single Line-Darstellung in kleinem und großen Display
Fest integrierter, elektrischer Ethernet RJ45 für DIGSI 5 und IEC 61850 (Reporting und GOOSE)
2 optionale, steckbare Kommunikationsmodule für unterschiedliche und redundante Protokolle nutzbar (IEC 61850-8-1, IEC 60870-5-103, IEC 60870-5-104, Modbus TCP, DNP3 seriell und TCP, PROFINET IO)
Serielle Schutzdatenkommunikation über Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze (SDH-
Netze, MPLS-Netze z.B. unter Verwendung von IEEE C37.94 u.a.) inklusive automatischer Umschaltung zwischen
Ring- und KettentopologieZuverlässige Datenübertragung durch Redundanz-Protokolle PRP und HSR
Umfassende Cybersecurity-Funktionalität, wie rollenbasierte Zugriffskontrolle (RBAC), Protokollierung sicherheitsrelevanter Ereignisse, signierte Firmware oder authentifizierter Netzwerkzugang IEEE 802.1X
Einfacher, schneller und sicherer Zugriff auf das Gerät über Standard Web-Browser zur Anzeige aller Informationen und Diagnosedaten, sowie Vektordiagramme, Single-Line und Gerätedisplayseiten
Phasor Measurement Unit (PMU) für Synchrophasor-Messwerte und IEEE C37.118-Protokoll
Zeitsynchronisierung mit IEEE 1588
Leistungsfähige Störschreibung (Puffer für max. Aufzeichnungszeit 80 s bei 8 kHz bzw. 320 s bei 2 kHz)
Hilfsfunktionen für einfache Tests und Inbetriebnahme
Anwendungsbereiche
- Leitungsschutz für alle Spannungsebenen mit 3-poliger Auslösung
- Phasenselektiver Schutz von ein- und mehrseitig gespeisten Freileitungen und Kabeln aller Längen mit bis zu 6 Leitungsenden
- Transformatoren und Kompensationsspulen im Schutzbereich
- Erfassung von Erdschlüssen in isolierten oder gelöschten Netzen in radialer, ringförmiger oder vermaschter Anordnung
- Serielle Wirkkommunikation mit SIPROTEC 5- und SIPROTEC 4- Geräten über verschiedene Distanzen und physikalischen Medien, wie Lichtwellenleiter, Zweidrahtverbindungen und Kommunikationsnetze
- Phasor Measurement Unit (PMU)
- Erfassung und Aufzeichnung von Netzqualitätssdaten im Mittelspannungs- und unterlagerten Niederspannungsnetz
Vorteile
Kompakter und kostengünstiger Leitungsdifferentialschutz
Sicherheit durch leistungsfähige Schutzfunktionen
Zielsichere und einfache Bedienung der Geräte und Software dank anwenderfreundlicher Gestaltung
Cybersecurity gemäß NERC CIP und BDEW Whitepaper-Anforderungen
Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen durch “conformal coating“ (Beschichtung) der
BaugruppenLeistungsstarke Kommunikationskomponenten gewährleisten sichere und effektive Lösungen
Volle Kompatibilität zwischen IEC 61850 Edition 1, 2.0 und 2.1