Merging Unit

Merging unit – SIPROTEC 6MU805

SIPROTEC 6MU805

Merging Unit SIPROTEC 6MU805 für konventionelle Messwandler.

Eigenschaften & Funktionen

Merging Unit SIPROTEC 6MU805

Eigenschaften

Mit Hilfe dieses Gerätes lassen sich bestehende Schaltanlagen ohne Modifikation der Primärtechnik zu Prozessbus-Schaltanlagen umrüsten. Einerseits können die Vorteile des Prozessbusses genutzt werden, aber auch eine gemischte Konfiguration von Prozessbus/Nicht-Prozessbus ist möglich.

 

Siemens Prozessbuslösungen erfüllen nicht nur die Norm, sondern schaffen Kundennutzen auch darüber hinaus.

Funktionen

Die Merging Unit SIPROTEC 6MU80 ist nicht nur gemäß IEC 61850-9-2LE für Prozessbusanwendungen zertifiziert, sondern beinhaltet noch eine ganze Reihe weiterer Funktionen. Zusätzliche Funktionen sind zum Beispiel:

  • Erweiterter Temperaturbereich (-40 ºC – 70 ºC)

  • 12 Binäreingänge / 8 Binärausgänge frei konfigurierbar

  • Zeitsynchronisation via PPS, IRIG-B oder GPS

  • Volle Unterstützung von IEC 61850-8-1 GOOSE

  • PRP und HSR (IEC 62439)

  • integrierten Webserver

  • ganzheitliches Engineering mit DIGSI

  • vollständige Integration ganzer Schaltanlagen in die Prozessbustechnologie unter Beibehaltung bekannter Engineering-Konzepte von SIPROTEC.

Vorteile

  • Minimierte Verdrahtung durch Messung direkt am Wandler, zentralen Betrieb und die Nutzung von Glasfaser-Ethernet.

  • Mehr Sicherheit durch die Vermeidung offener Eingangskreise an den Geräten

  • Leichtere Erweiterung/Wartung, Einrichtung einer Geräteanbindung zum Netzwerk notwendig. Keine direkte Verdrahtung mit den Wandlern nötig.

  • Maximale Netzwerkzuverlässigkeit durch stoßfreie Redundanzprotokolle

  • Garantierte Interoperabilität nach IEC 61850-9-2

  • Merging Units für konventionelle Strom-/Spannungswandler nutzen die Vorteile des Prozessbus ohne Änderung der Primärtechnik

Informationen

Downloads und Services

Retrofit und Erweiterungsservices für Energieautomatiesierung

Retrofit- und Erweiterungsservices

Erneuern oder Modernisieren Sie Ihre Schutz- und Energieautomatisierungssysteme mit unseren Retrofit- und Erweiterungsservices.

Trainings und Schulungen für Energieautomatisierung

Power Academy Trainingsangebote

Professionelle Trainings in der Energieübertragung und -verteilung, vom Einsteiger bis zum Experten.

Energy Automation and Digital Grid Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie mir unseren Newslettern auf dem Laufenden.

Energy Automation Webinare

Energy Automation Webinare

Erfahren Sie mehr in einem unserer Webinare zur Energieautomatisierung für Ingenieure und Experten der Schutz- und Stationsleittechnik.