Motor- und Generatorschutz

SIPROTEC 7SK82, SIPROTEC 7SK85 und SIPROTEC 7UM85
Die Motorschutzgeräte SIPROTEC 7SK82 und SIPROTEC 7KS85 sind besonders für den Schutz von Motoren aller Größen ausgelegt. Speziell für den Schutz von Generatoren und Kraftwerksblöcken ist das Generatorschutzgerät SIPROTEC 7UM85 ist konzipiert. Aufgrund ihrer Flexibilität und dem leis-tungsfähigen Engineering-Werkzeug DIGSI 5 bieten die Geräte zukunftsfähige Systemlösungen mit hoher Investitionssicherheit und niedrigen Betriebskosten. Für Maschinen in explosionsgefährdeter Umgebung sind die SIPROTEC 5 Motor- und Generatorschutzgeräte optional mit Zertifizierung gemäß EN 60079-14 bzw. VDE 0165, Teil 1 (ATEX) verfügbar.