Universalschutzgeräte
Universalschutzgeräte decken einen breiten Anwendungsbereich ab und bieten viele Vorteile in Bezug auf Investition und Betrieb. Bei Universalschutzgeräten lautet die Gleichung: Hardware + Funktionen. Wählen Sie die richtige Geräte-Hardware und ergänzen Sie diese mit Funktionen nach Ihrem Bedarf.Motivation für den Einsatz von Universalschutzgeräten
Nutzen Sie die Vorteile in Bezug auf Investition und Betrieb, indem Sie immer die genau passende Funktionalität im Gerät haben. Zahlen Sie nur für das, was Sie anwenden!
- Optimierung von Investitions- und Betriebskosten
- Einfache Anpassung bei veränderten Netzbedingungen
- Volle Flexibilität bis kurz vor der Inbetriebnahme

SIPROTEC Funktionspunkte-Manager
Der SIPROTEC Funktionspunkte-Manager verwaltet Funktionspunktbudgets und weist den SIPROTEC 5 und SIPROTEC 5 Compact Geräten Funktionspunkte zu, um deren Funktionalität zu erweitern.
Profitieren Sie bei Ihrer täglichen Arbeit von SIPROTEC Universalschutzgeräten
- Erhebliche Reduzierung der Gerätevarianz
- Reduzierte Anzahl von Ersatzteilen
- SIPROTEC 5 und SIPROTEC 5-Compact-Geräte können mit minimaler Funktionalität bestellt und auf Lager gelegt werden - reduziert die Kapitalbindung
- Zusätzliche Funktionalität kann bei Bedarf bestellt, bezahlt und genutzt werden - innerhalb von Minuten
- Volle Flexibilität bis zum Beginn der Inbetriebnahme
- Einfache Funktionserweiterung, wenn sich die Netzbedingungen oder Anwendungen nach der Installation ändern
- Universalschutz kann typspezifische SIPROTEC-Geräte ersetzen
Universalschutz Portfolio
SIPROTEC 7SX800 - kompaktes Univeralschutzgerät
SIPROTEC 7SX800 – das universelle, kompakte Schutzgerät für Ihre Mittelspannungsapplikationen besticht mit hoher Leistungsfähigkeit und umfangreicher Funktionsbibliothek bei minimalem Platzbedarf. Sie benötigen für die verschiedenen Schutzarten nur mehr ein Gerät mit unterschiedlichen Konfigurationen, die bereits in Applikationsvorlagen vorgegeben sind.
Highlights des SIPROTEC 7SX800
- Kompaktes Design mit einer hohen Anzahl an Ein- und Ausgängen
- Integrierte Cybersecurity Funktionen zum Schutz Ihres Gerätes und höchste Verfügbarkeit Ihrer Netze
- Bewährtes Engineering-Werkzeug DIGSI 5
SIPROTEC 7SX85 - modulares Universalschutzgerät 7SX85
SIPROTEC 7SX85 - das modulare Universalschutzgerät für alle Ihre 3-poligen Auslöseanwendungen besticht durch hohe Leistungsfähigkeit, die umfangreiche Funktionsbibliothek, sowie der maximalen Skalierbarkeit der Hardware. Sie benötigen nur ein Gerät für die verschiedenen Schutzarten mit unterschiedlichen Konfigurationen.
Highlights des SIPROTEC 7SX85
- Modularer Aufbau mit hoher Anzahl an Ein- und Ausgängen
- Virtuelles Testen mit SIPROTEC DigitalTwin
- IoT-Konnektivität für den einfachen Zugriff auf Ihre Gerätedaten und damit verbundene schnelle Reaktionszeiten
- Mehrere steckbare Kommunikationsschnittstellen