SIPROTEC Compact

SIPROTEC Compact

Die Geräte der SIPROTEC Compact Familie bieten eine umfassende Funktionsvielfalt in einem erstaunlich kompakten und damit platzsparenden Gehäuse. Ob als Hauptschutz oder als Backupschutz: Ein einziges SIPROTEC Compact Gerät schützt das Betriebsmittel vor jedem denkbaren Fehlerfall. Und es kann noch mehr: Es ermöglicht die Steuerung, Automatisierung und Beobachtung von Prozessen.

Nehmen Sie an unseren Webinaren teil!

Webinare

SIPROTEC 5 Compact

Das neue SIPROTEC 5 Compact - Universalgerät

Ein universelles Geräte für alle Mittelspannungsanwendungen

SIPROTEC 7SX800 – das universelle Schutzgerät für Ihre Mittelspannungsapplikationen besticht mit hoher Leistungsfähigkeit und umfangreicher Funktionsbibliothek. Sie benötigen für die verschiedenen Schutzarten nur mehr ein Gerät mit unterschiedlichen Konfigurationen, die bereits in Applikationsvorlagen vorgegeben sind.

Höchste Verfügbarkeit auch unter extremen Umwelteinflüssen

SIPROTEC 5 und SIPROTEC Compact – Conformal Coating serienmäig

Mit der neuen Beschichtung erhalten Sie eine zusätzliche Stufe Sicherheit ihrer SIPROTEC-Geräte im Einsatz unter besonders rauen Umgebungsbedingungen, wie beispielsweise: 

SIPROTEC Compact Geräte

Einfache Auswahl IhresSchutzgerätes

Einfache Auswahl Ihres Schutzgerätes

Finden Sie mit dieser Anwendung einfach das passende Schutzgerät aus den Reihen SIPROTEC 5, SIPROTEC 4, SIPROTEC Compact und Reyrolle.

Höchste Verfügbarkeit auch unterextremen Umwelteinflüssen

Conformal Coating - Mit der neuen serienmäßigen Beschichtung der SIPROTEC 5- und SIPROTEC Compact-Geräte erhalten Sie eine zusätzliche Stufe Sicherheit im Einsatz unter normalen und besonders rauen Umgebungsbedingungen.

Software für Schutztechnik

SIPROTEC- und Reyrolle-Geräte können mit neuester Software einfach, zuverlässig und sicher ausgelegt, eingestellt, überwacht, automatisiert und ausgewertet werden.

Downloads

Downloads