Engineering Software für SICAM A8000

SICAM Device Manager
Intuitives Engineering für SICAM A8000. Engineering ist ein wichtiger Kostenfaktor in der Erstellung neuer Anlagen für Energieerzeugung, -verteilung und -übertragung. Auch der Unterhalt bestehender Anlagen und die Pflege der relevanten Datenbestände erfordern hohe Aufwendungen. Konfigurieren, parametrieren, testen, in Betrieb nehmen, mit dem SICAM Device Manager lösen Sie diese Aufgaben bzw. Anforderungen auf intuitive Weise und sparen Zeit und Geld.
Die aktuelle Engineering Software für die SICAM A8000 Serie unterstützt die Projekt- und Geräteverwaltung für:
- CP-8000
- CP-8021
- CP-8022
Der SICAM Device Manager ist in deutscher und englischer Sprache verfügbar.
Es stehen 3 Lizenzen zur Auswahl:
- 6MF7800-1FB00: SICAM Device Manager Basic
Intuitives Engineering Tool für SICAM A8000 Serie - 6MF7800-1FS00: SICAM Device Manager Standard
Intuitives Engineering Tool für SICAM A8000 Serie incl. CFC - 6MF7800-1GS00: SICAM Device Manager Upgrade Basic to Standard
Unterstützte Betriebssysteme:
- Microsoft Windows 7
- Microsoft Windows 10
- Microsoft Windows 2012 Server R2
- Microsoft Windows 2016 Server R2
Cyber Security
Passend zur Gerätereihe SICAM A8000 Serie erfüllt auch der SICAM Device Manager die Cyber Security Anforderungen von morgen.
Neben den schon bekannten Features, wie z.B. BDEW White Paper Konformität, unterstützt der SICAM Device Manager ausschließlich digital signierte Firmware.
Neue Funktionen der Version V2.10
- IEC 61850 Client Engineering:
SCL Datei importieren
Accesspoints anzeigen
IEC 61850-Signale anzeigen
Reporte anzeigen - Logic Editor - Offline Simulation
- Logic Editor - neue Onlinetest-Funktionen:
Signale vom Prozess trennen/verbinden
Werte für Ausgangssignale erzwingen - Logic Editor - neue Signallistenfunktionen:
Signalsuche
Anzeige der Signalverwendung (Ein/Ausgang) - Logic Editor – Verwendung benutzerspezifischer Strukturen für Ein/Ausgänge von Funktionsbausteinen
- Einfaches Parametrier- und Testtool für Geräte der SICAM A8000 Serie mit maximaler Benutzerfreundlichkeit
- Klar strukturierte Bedienoberfläche und logische Bedienschritte für jede Arbeitssituation optimiert
- Übersichtliche Verwaltung von Projekten und Geräten in Ordnerstrukturen
- Duplizierung von Geräten und automatische Anpassung spezifischer Parameter
- Kompatibilität zwischen SICAM WEB und SICAM Device Manager
- Lock and Feel wie das Browser basierte SICAM WEB