Feldleitgerät

Bay controller - SIPROTEC 6MD85 - side view

SICAM BC

Der SICAM Bay Controller ist speziell für Stationsautomatisierungssysteme mit SICAM AK entwickelt. Das Gerät kann je nach Mengengerüst in modularer oder kompakter Ausführung bestellt werden.

Möchten Sie jederzeit auf dem Laufenden bleiben?

Newsletter bestellen

Eigenschaften & Funktionen

Feldleitgerät SICAM BC

Details

SICAM BC: Fernwirken und Automatisierung


Das integrierte Feldleitgerät SICAM BC (Bay Controller) schafft mit seinem SICAM-Systemkonzept die technologische Voraussetzung dafür, die klassischen Aufgaben Fernwirken und Automatisierung in einem kombinierten Gerät zu vereinen. So sind Funktionen für die Überwachung von Schaltanlagen verfügbar. Je nach Ausführung können bis zu 10 (oder mehr) Schaltgeräte gesteuert und bis zu 73 (oder bis max. 500) E/A-Signale verarbeitet werden. Optional kann die Stromversorgung redundant ausgeführt werden. 

SICAM BC setzt alles auf eine Karte


Die Parametrierdaten erhält das SICAM BC über eine Flash Card. So sind die richtigen Parameter immer vor Ort verfügbar und das Laden mit dem PC entfällt. Im Servicefall wird der Gerätetausch damit zum simplen Plug & Play, denn mit der Flash Card wird die Projektierung ganz einfach in das Ersatzgerät übernommen. Zusammen mit den umfangreichen Ferndiagnosemöglichkeiten können Ausfallzeiten so auf ein Minimum reduziert werden. 

Von der Mittel- bis zur Höchstspannung


Das SICAM BC ist in zwei Ausführungen erhältlich:

  • SICAM BC/C (Compact) für Mittel- und Hochspannung

  • SICAM BC/M (Modular) für Hoch- bis Höchstspannung

Die beiden Ausführungen verwenden überwiegend identische Hard- und Softwarekomponenten, unterscheiden sich aber hinsichtlich der Gerätegröße und dem daraus resultierenden Signalumfang. Zur Erfassung von Prozess-Signalen können auch die bewährten Peripheriemodule SICAM TM eingesetzt werden. So erlaubt das SICAM BC durchgängige Lösungen für die Stationsautomatisierung mit einer einheitlichen und doch flexiblen Gerätetechnik von der Mittel- bis zur Höchstspannung.

Anwendungsbereiche

Einsatzgebiete

  • Abzweigautomatisierung mit Signalspannung DC 110/220 V oder DC 48/60 V

  • Zum direkten Einbau in die Niederspannungsnische oder im Steuerschrank

  • Von der Mittel- bis zur Höchstspannung

Kommunikation

  • Bis zu 3 serielle Schnittstellen gemäß IEC 60870-5-101 und IEC 61870-5-103

  • LAN/WAN-Kommunikation gemäß IEC 60870-5-104 und IEC 61850

  • Verschiedenste Fremdprotokolle möglich

Plug & Play durch Flash Karte

  • Speicherung von Parametern und Firmware auf einer Flash Card

  • Ersatzteiltausch ohne zusätzliche Software

1 Tool für Leittechnik

  • Konsistente Datenspeicherung

  • Objektorientierung

  • Einfaches Engineering

  • Erstellung von Steuer- und Verriegelungsfunktionen nach IEC 61131-3

  • Alle Engineeringtätigkeiten auch aus der Ferne möglich

Informationen

Downloads und Services

Retrofit und Erweiterungsservices für Energieautomatiesierung

Retrofit- und Erweiterungsservices

Erneuern oder Modernisieren Sie Ihre Schutz- und Energieautomatisierungssysteme mit unseren Retrofit- und Erweiterungsservices.

Trainings und Schulungen für Energieautomatisierung

Power Academy Trainingsangebote

Professionelle Trainings in der Energieübertragung und -verteilung, vom Einsteiger bis zum Experten.

Energy Automation and Digital Grid Newsletter

Newsletter

Bleiben Sie mir unseren Newslettern auf dem Laufenden.

Energy Automation Webinare

Energy Automation Webinare

Erfahren Sie mehr in einem unserer Webinare zur Energieautomatisierung für Ingenieure und Experten der Schutz- und Stationsleittechnik.

Download area

Downloads