Protokolltestsystem

SICAM PTS
Die in der modernen Leittechnik für Schaltanlagen eingesetzten IEC-Standardprotokolle ermöglichen homogene, herstellerübergreifende Gesamtlösungen und bieten für den Betreiber einen optimalen Schutz der getätigten Investition. Trotz Einsatz von standardisierten Protokollen ergibt sich in der täglichen Praxis bei Betrieb und Errichtung von Leittechnikanlagen die Notwendigkeit das Verhalten der eingesetzten Geräte genauer zu analysieren oder auch zu simulieren. Das SICAM Protocol Test System bietet diese Funktionen. Eine Simulation von einzelnen oder mehreren Geräten vereinfacht die Abläufe vor allem bei der Projektierung von Anlagen. Beispielsweise kann mittels Import der IEC 61850 Standarddateien das Verhalten von Geräten simuliert und damit der Ablauf von Test und Inbetriebsetzung vereinfacht werden. Unabhängig vom Hersteller erleichtern umfangreiche Analysefunktionen die Klärung bei Fehlverhalten oder Störung einzelner Geräte. Das SICAM Protocol Test System hilft dem Anlagenprojektanten und –betreiber die tägliche Arbeit zu vereinfachen und wird zu einem unverzichtbaren Werkzeug.
Leistungsmerkmale und technische Highlights
Produkt- und Herstellerunabhängiges Testsystem
Simulation von bis zu 255 IEC61850 Servern
Interaktive Simulation (Befehl- and Rückmeldungen) von Gesamtsystemen inkl. Fremdgeräten - SCD, ICD Import (ICD Files der SIPROTEC 4 Geräte sind bereits im Softwarepaket integriert)
Simulation von Fehlverhalten
Dynamische Messwerte durch Auto-Simulation
Simulation von Störschrieben
GOOSE publish
Netzwerkübersichtsanalyse - welcher Server hat eine Ver-bindung zu welchem Client?
Test des NTP Timeserver im Netzwerk
Einfache Bedienung – ohne Schulung
Klartextanzeige auch für IEC60870-5-101, -104 und -103 durch hinterlegbare Datenmodelle über .csv-Datei –Import der Langtexte
Langzeitaufzeichnung
Für Windows-Betriebssysteme
Bedingt durch geringfügige Unterschiede in den Implementierungen (Interpretationsunterschiede der Norm, Projektspezifika) treten aber trotz der etablierten Standards immer wieder Probleme auf, die in den Projekten erhebliche Kosten verursachen können. Daneben sind in frühen Phasen eines Projekts häufig Tests gewünscht, obwohl einige der Systemkomponenten oder Geräte zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung stehen.
SICAM Protocol Test System
Bedingt durch geringfügige Unterschiede in den Implementierungen (Interpretationsunterschiede der Norm, Projektspezifika) treten aber trotz der etablierten Standards immer wieder Probleme auf, die in den Projekten erhebliche Kosten verursachen können. Daneben sind in frühen Phasen eines Projekts häufig Tests gewünscht, obwohl einige der Systemkomponenten oder Geräte zu diesem Zeitpunkt noch nicht zur Verfügung stehen.
Protokollübersicht
IEC 61850 Ed1 und Ed2 Client
IEC61850 Ed1 und Ed2 Server
IEC 60870-5-101 (balanced und unbalanced)
IEC 60870-5-103
IEC 60870-5-104
SAT PCBE End-End-Protokoll
SAT PCBU SSI End-End-Protokoll
Logikanalysator
NTP Client
TLS
Analyse und Monitoring
Das SICAM Protocol Test System stellt für Konformitäts-tests, Werksabnahmen, Fehleranalysen und Langzeitaufzeichnungen das ideale Tool dar. Weiters bietet das SICAM Protocol Test System die Möglichkeit, Handshakes, Nutzdatentelegramme und Filetransfers im zeitlichen Ablauf aufzuzeichnen, zu speichern und zu exportieren. Mit dem optionalen „vier Kanal Logikanalysator“ kann das Timingverhalten von seriellen Schnittstellen exakt analysiert werden.
Simulation
Ergänzend zu den umfangreichen Analysefunktionen besteht die Möglichkeit zur Simulation von Gegenstellen. So können mit dem SICAM Protocol Test System nicht nur Einzeltelegramme, sondern auch ganze IEC 61850 Geräte und sogar Anlagen bestehend aus bis zu 255 Geräten dynamisch simuliert werden.
Dies beinhaltet auch eine Simulation der Befehlsabläufe inklusive Rückmeldungen, Messwerten und Störschrie-ben, sowie die Simulation von IEC 61850 Client Server Verbindungen und GOOSE Nachrichten.
In der Netzübersicht werden dann die einzelnen Server/Client-Connections im Netzwerk dargestellt.
Erprobte Funktionalität
Langjährige Erfahrung mit unterschiedlichen Protokollen beim Einsatz von SICAM RTU Automatisierungssystemen in Verbindung mit unterschiedlichsten Geräten anderer Hersteller
Aktive Mitarbeit in verschiedenen IEC-Normungsgremien
Vorreiter beim Einsatz der IEC 60870-5-10x Normprotokolle
Einfache Bedienung
Keine Schulung notwendig. Benutzerfreundliche
Windows-Oberfläche
Kontextsensitive Onlinehilfe
Plug & Play Installation
Klartextanzeige
Anzeige von interpretierten Telegrammen (Adressen und Nutzdaten getrennt nach Link-Schicht und Nutzdaten)
Anzeige von Anlagenbezeichnungen durch Import von Datenpunktlisten über CSV-Importschnittstelle möglich
Monitoring und Simulation
Simultanes Monitoring der Sendedaten beider Stationen
Simulation einer Gegenstelle bei -101 und -104
Simulation von bis zu 255 Gegenstellen bei -103
Simulation von gängigen Schutzgeräteprofilen (weitere Schutzgeräteprofile können vom Anwender hinzugefügt werden)
Nachbilden von Störschrieben (nur -103)
Externe Hardware für PCs mit nur einer seriellen Schnittstelle