SICAM Application

SIAPP
Bis zu drei eigene, passgenaue Applikationen entwickeln, parametrieren und im robusten Fernwirkgerät SICAM A8000 CP-8050 parallel laufen lassen – nur 1 Runtime-Lizenz genügt.
Nützen Sie Ihre robuste SICAM A8000 zusätzlich für bis zu 3 individuellen Applikationen mit SIAPP!Michael Schachinger, Produkt-Manager SIAPP
Was ist SIAPP?
SIAPP ist eine 3rd-party Applikation, die unabhängig von der RTU-Funktionalität der SICAM A8000 auf die Prozessor-Module CP-8031 bzw. CP-8050 aufgespielt wird. Die Erstellung einer Applikation erfolgt über das SIAPP Software Development Kit (SDK) – basierend auf Docker.
Mit SIAPP nutzen Sie die Leistungsfähigkeit der SICAM A8000 CPU ohne eine eigene Hardware zu benötigen und gleichzeitig haben Sie den vollen Zugriff auf alle RTU Daten ohne physikalische Schnittstelle.
Ganz nebenbei genießen Sie weitere Vorteile:
- robuste Hardware
- umfangreiche RTU-Funktionalität
- getestete Kommunikationsprotokolle
Wo wird SIAPP eingesetzt
Die Gerätereihe SICAM A8000 wird entlang der gesamten Energieversorgungskette zum Steuern, Fernwirken und Automatisieren eingesetzt.
SIAPP ermöglicht nun zusätzliche Funktionalitäten um die SICAM A8000 speziell für Ihre Anwendungen anzupassen. Sie können eigene Apps entwickeln wie zum Beispiel für:
- Traforegler
- Optimierung von Energiespeicheranlagen
- Nutzen der Wettervorhersage zur Steuerung regenerativer Energieeinspeisungen
- Kostenoptimierung beim Energiehandel
Wie wenden Sie SIAPP an?
- Sie schreiben einen Code für eine speziell Anwendung
- Verladen Sie den Code in einen Software-Container
- Laden Sie den Software-Container mittels SICAM Web in die CP-8031 oder CP-8050
Ihre Vorteile mit SIAPP?
- Hardware sparen, Ersatzteile reduzieren – Kombinieren Sie verschiedene Dienstleistungen auf einer einzigen zuverlässigen und leistungsstarken CPU
- Reduzieren der Ausfallzeiten bei Wartung – Container-Einsatz ermöglicht Ihnen schnelles & einfaches Patching von Diensten
- Verfügbarkeit erhöhen – verteilen Sie zentrale Client-Services und autonome Ausführungen auf
SICAM A8000 CP-8031 bzw. CP-8050 - Globales Produkt an Ihre lokalen Bedürfnisse anpassen – fügen Sie neben dem Produktlebenszyklus von
SICAM A8000 unabhängig Ihre Funktionen hinzu - Verkürzung von „Time-to-Market“ – betten Sie Ihre eigenen Anwendungen schnell in eine industrielle Umgebung ein
So ist SIAPP aufgebaut
Dies benötigen Sie:
- Hardware SICAM A8000 CP-8031 oder CP-8050
- 1 SIAPP Lizenz
- SIAPP SDK (Software Development Kid) von „Github“ (https://github.com)
- Programmieren und Testen mit der mitgelieferten API (Application Programming Interface – Anwendungsprogrammierschnittstelle)
- Bauen Sie SIAPP als Docker-Image
- Laden Sie SIAPP in die CP-8031 bzw. CP-8051 via
SICAM WEB oder über SD-Card - Nutzen Sie 1 SIAPP-Anwendung mit der SICAM A8000 CP-8031
- Nutzen Sie bis zu 3 SIAPP-Anwendungen gleichzeitig mit der SICAM A8000 CP-8050