Mittelspannungs-Komponenten

Hochverfügbare, effiziente Stromversorgung mit Vakuum-Technik
Über Mittelspannungs-Komponenten
Ob in Kraftwerken und Umspannanlagen, in Ortsnetz-, Transformator- oder Übergabestationen, auf Schiffen oder in Zügen – Schaltanlagen und Geräte zum Betrieb von Mittelspannungsnetzen finden sich in den unterschiedlichsten Anwendungen. Unser umfassendes Portfolio an Vakuum-Schalttechnik zum Einbau in luftisolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen gewährleistet dabei eine stets verlässliche und sichere Energieverteilung.Eine hohe Verfügbarkeit und lange Lebensdauer – das sind entscheidende Kriterien bei der Wahl von Mittelspannungs-Schaltgeräten. Nicht zuletzt deshalb entscheiden sich heute über 70 Prozent aller Netzbetreiber für Vakuum-Schalttechnik. Die Verwendung hermetisch dichter Vakuum-Schaltröhren garantiert eine über den gesamten Produktlebenszyklus gleichbleibend hohe Qualität. Der Verschleiß ist aufgrund extrem niedriger Brennspannung ebenso minimal wie der Energieumsatz in der Schaltstrecke – dank der kurzen Lichtbogenzeit. Der sehr geringe Kontaktwiderstand verlängert die Lebensdauer der Produkte und reduziert den Wartungsbedarf auf ein Minimum.
Unsere Mittelspannungs-Komponenten basieren durchgängig auf Vakuum-Technologie und entsprechen allen gängigen nationalen und internationalen Normen. Die Geräte lassen sich in nahezu allen Anwendungen in der Mittespannungs-Energieverteilung einsetzen und bei Bedarf an spezifische Anforderungen anpassen. Sie profitieren so von einer hohen Zuverlässigkeit, Flexibilität und Wirtschaftlichkeit.