Vakuum-Leistungsschalter SION

Vakuum-Leistungsschalter SION

Flexibler Einsatz in Industrie und Infrastruktur

Vakuum-Leistungsschalter SION beherrschen alle Standard-Schaltaufgaben in Mittelspannungs-Verteilnetzen und eignen sich zum Einbau in allen luftisolierten Mittelspannungs-Schaltanlagen. Die kompakten Vakuum-Leistungsschalter lassen sich einfach einbauen und zeichnen sich durch ihre lange Lebensdauer aus.

Finden Sie die passenden Vakuum-Leistungsschalter

Industry Mall

Hybrides Event, 30 Mai - 02 Jun

Ready for Hannover Messe 2022

Besuchen Sie uns vom 30. Mai bis 2. Juni 22 auf der Hannover Messe und erleben Sie unser Messemotto „Let’s combine real and digital worlds for a sustainable tomorrow“ hautnah.

 

Registrieren Sie sich jetzt für Ihr kostenloses Ticket und um weitere großartige Eventangebote zu nutzen.
Wir sind bereit – für ein Wiedersehen und inspirierende Gespräche mit Ihnen!

Portfolio

Durchgängiges Portfolio – für Spannungsebenen bis 24 kV

Das umfangreiche Programm der Vakuum-Leistungsschalter SION bietet in den Spannungsebenen von 7,2 kV bis 24 kV eine große Auswahl an Polmittenabständen und Maulweiten sowie verschiedenen Ausstattungen. Das Spektrum reicht vom Standard-Leistungsschalter für den Festeinbau bis zum kompletten Einschubmodul. Gleiche kompakte Abmessungen und Anschlussmaße über mehrere Spannungsebenen hinweg reduzieren den Planungsaufwand und die Vielfalt an Schaltfeldausführungen. Alle Vakuum-Leistungsschalter SION zeichnen sich durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit aus. Bis zu 10.000 Schaltspiele sind wartungsfrei möglich.

Vakuum-Leistungsschalter SION – Ihre Vorteile

  • Einfacher Einbau in luftisolierte Mittelspannungs-Schaltanlagen
  • Hohe Zuverlässigkeit
  • Kompakte Bauform
  • Ferngesteuertes Schalten über Fernantrieb
  • Geringer Planungsaufwand
  • Wartungsfreie Konstruktion
  • Lange Lebensdauer

Schnell, zuverlässig und effizient

Die Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE5 eignen sich für alle Standard-Schaltanwendungen in Mittelspannungs-Verteil- und Industrienetzen: vom Schalten von Last- und Kurzschlussströmen bis hin zum Kuppeln von Netz- bzw. Sammelschienenabschnitten. Auch ein Retrofit in bestehenden Schaltanlagen ist aufgrund der großen Auswahl an Polmittenabständen und Maulweiten sowie des umfangreichen Einbauzubehörs einfach möglich. Dank des kompakten Aufbaus mit geringer Tiefe und Breite kann die Vielfalt an Schaltfeldern reduziert werden. Die verschiedenen Schaltfeldausführungen vereinfachen die Planung. Die Vakuum-Leistungsschalter SION 3AE5 sind wahlweise für den Festeinbau und in Einschubtechnik mit optionalem Erdungsschalter erhältlich.

Platzsparend und flexibel

Der Vakuum-Leistungsschalter SION Lateral 3AE6 ist speziell ausgelegt für geringe Betriebsleistungen in der sekundären Mittelspannungs-Energieverteilung. Er schaltet zuverlässig Lichtbögen und lässt sich flexibel einsetzen: beispielsweise in Ringkabelanlagen, Trafostationen, für Retrofit-Lösungen in Umspannstationen sowie Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen. Der Vakuum-Leistungsschalter SION Lateral 3AE6 ist für verschiedene Polabstände sowie für links- oder rechtsseitig montierte Antriebe verfügbar. Er zeichnet sich durch kompaktere Abmessungen und geringeres Gewicht gegenüber vergleichbaren Produkten aus. Dies spart Platz und erleichtert den Transport sowie die Montage des Leistungsschalters. Vielfältige Anschlussmöglichkeiten an den Hochspannungs-Kontakten ermöglichen dem Anlagenbauer optimale Verschienungen.

Das Portfolio im Überblick

Download Flyer

Downloads und Support

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Hier finden Sie wichtige Informationen, Unterlagen und Adressen rund um die Niederspannungs- und Mittelspannungs-Energieverteilung.

Vakuum-Leistungsschalter bestellen

Für alle Standard-Schaltaufgaben in der Mittelspannung die passende Lösung

Informieren, konfigurieren, bestellen: In der Industry Mall finden Sie detaillierte technische Informationen zu den Vakuum-Leistungsschaltern SION. Nur wenige Klicks bis zum passenden Gerät für Ihre luftisolierte Mittelspannungs-Schaltanlage.

Finden Sie die passenden Vakuum-Leistungsschalter

Industry Mall