Vakuum-Schütze

Sicheres Schalten von Betriebsströmen in der Mittelspannungs-Energieverteilung
-
für einen rundum geschützten Anlagenbetrieb
Die kompakten, flexibel einsetzbaren und energieeffizienten Vakuum-Schütze 3TM eignen sich für alle relevanten Bereiche in der Mittelspannungs-Energieverteilung von 7,2 bis 15 kV Bemessungsspannung und bis 450 A Bemessungsschaltstrom. Sie gewährleisten ein sicheres Schalten von betriebsmäßigen Strömen und Überlastströmen in den Kategorien AC-1 bis AC-4 – auch bei Spannungseinbrüchen. Ob Förder- und Aufzugsanlagen, Pumpstationen, Transformator- oder Übergabestationen, Blindleistungskompensationsanlagen, Industrienetzverteilungen oder Elektroöfen, Datenzentren, Windkraft- oder Photovoltaikanlagen – die Vakuum-Schütze sorgen für einen rundum geschützten Anlagenbetrieb.

Vereinfachen Sie Ihre Planung mit dem neuen 3TM Konfigurator
Planen Sie schnell, einfach und effizient Ihre Vakuum-Schütze in unserem Konfigurator.
Vakuum-Schütze – Ihre Vorteile
- Individuell einstellbare Schaltzeiten
- Variable Einbaulagen
- Flexible Ansteuerung des Verlinkungssystems
- Hohe Schockfestigkeit
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von –40 °C bis +70 °C
- Geeignet für den Einsatz in Höhen bis 5.000 m