Einfach zuverlässig: On-board-Pantographen für eBusse

Weniger Komponenten, weniger Fehlerquellen: Ladepantographen von Siemens nutzen bewusst einen einfachen Mechanismus zur Positionierung des Ladekopfes. Dank der geringen Anzahl an Bauteilen ist der Stromabnehmer leicht und ist in seiner Wartung wenig aufwändig. Neben dem einfachen Aufbau bieten die Ladepantographen Funktionalität mit Highlights wie vollständigem Ausgleich von Kneeling und Parkungenauigkeiten.

IAA Transportation

Vergessen Sie nicht, uns in Hannover zu treffen

20. bis 25. September 2022, Hannover, Deutschland
Stand A02 in Halle 20

Wir verbinden Sie mit der grünen Zukunft des Verkehrs

Damit Ihre Fahrgäste verlässlich von A nach B kommen, brauchen elektrische Fahrzeuge im öffentlichen Nahverkehr eine zuverlässige Ladestromversorgung. Die flexible Anbindung des Ladekopfs an den Hebemechanismus gleicht die Kneeling-Bewegung des Busses nach beiden Seiten zu 100% aus. Damit bleibt der Kopf des Pantographen immer ideal zur Ladehaube ausgerichtet – für links- und rechtsgelenkte Fahrzeuge. Zusätzlich sorgt der Hebemechanismus mit zwei Parallelführungsstangen dafür, dass Parkungenauigkeiten des Fahrzeugs vollständig ausgeglichen werden. Damit wird bei jedem Halt ein optimaler Ladevorgang gewährleistet.

Innovativ und zuverlässig laden

Zuverlässig, flexibel, sicher und kompatibel mit gängigen Bestandsprodukten: Der Ladepantograph von Siemens überzeugt mit durchdachter Funktionalität, die Maßstäbe setzt.

Überzeugend bis ins Detail