SIMARIS design
Effizient dimensionieren
Mit der Software SIMARIS design erledigen Sie die Netzberechnung inkl. der Berechnung von Kurzschlussstrom auf Basis realer Produkte mit minimalem Eingabeaufwand – und zwar die Netzberechnung von der Mittelspannung bis zur Steckdose. Zudem übernimmt die Software neben der Netzberechnung die Berechnung von Kurzschlussstrom, Lastfluss, Spannungsfall sowie Energiebilanz. Basierend auf den Anforderungen der jeweiligen elektrischen Energieverteilung wird durch SIMARIS design aus der Vielfalt des Produktportfolios nach anerkannten Regeln der Technik und gültigen Normen (VDE, IEC) eine sichere Lösung dimensioniert. Die Auswahl der jeweils passenden Komponenten erfolgt automatisch. Zudem berechnet die Software Kurzschlussstrom, Lastfluss, Spannungsfall sowie Energiebilanz. Sie reduzieren mit SIMARIS design Ihren Aufwand für die Netzberechnung – bei hoher Planungssicherheit. Die SIMARIS Suite ist die Plattform für Ihren einheitlichen Zugriff auf alle SIMARIS Planungstools. Laden Sie sie sich kostenfrei herunter, um mit SIMARIS design arbeiten zu können.
In der neuen Generation von SIMARIS design bieten wir Ihnen:
SIMARIS design 10
Das kostenfreie Werkzeug in 20 Sprachen zur Dimensionierung der Energieverteilung – einfach auf dieser Seite die SIMARIS Suite herunterladen um mit SIMARIS design arbeiten zu können.SIMARIS design 10 professional
Mit zusätzlichen Funktionen, die Ihre Netzberechnung noch effizienter und einfacher gestalten. Diese Software erhalten Sie gegen eine Schutzgebühr über Ihren regionalen SIMARIS Ansprechpartner.
Auf einen Blick: Die Vorteile von SIMARIS design
- Intuitiv und einfach zu bedienen
- Durchgängige Planung von der Mittelspannungsebene bis zum Verbraucher
- Automatische Auswahl der jeweils passenden Komponenten und Verteilersysteme
- Berücksichtigung der anerkannten technischen Regeln und Normen (IEC, VDE)
- Dimensionierung und Größenermittlung auf Basis realer Produkte
- Detailkenntnisse über Produkte und Systeme nicht erforderlich
- Leichte Durchführung von Änderungen im Planungs- und Realisierungsprozess
- Komfortable Optionen zur Dokumentation der Planungsergebnisse
- Reduzierung von Routinearbeiten und Zeitersparnis
- Hohe Planungssicherheit
Einfach, schnell und sicher
Basierend auf den Anforderungen der jeweiligen elektrischen Energieverteilung wird durch SIMARIS design aus der Vielfalt des Produktportfolios nach anerkannten Regeln der Technik und gültigen Normen (VDE, IEC) eine sichere Lösung dimensioniert. Die Auswahl der jeweils passenden Komponenten und Verteilersysteme erfolgt automatisch.
Komfortabel und übersichtlich
Durch die benutzerfreundliche Bedienung von SIMARIS design und die grafische Oberfläche zur Bearbeitung des Netzplans finden Sie sich intuitiv zurecht. Für den direkten Weg in die Umsetzung stehen komfortable Optionen zur Dokumentation der Ergebnisse der gesamten Netzdimensionierung zur Verfügung – z. B. eine Stückliste der notwendigen Betriebsmittel oder der Netzplan in Ihrem Wunschformat (PDF, DXF, DWG). Im Anschluss an die Dimensionierung des Netzes können Sie das Projekt exportieren und zur Weiterverarbeitung in SIMARIS project importieren.
Überzeugen Sie sich selbst, wie einfach und schnell das Arbeiten mit SIMARIS design ist und sehen Sie sich die Funktionen von SIMARIS design näher an. Und falls Sie zu irgendeinem Zeitpunkt Fragen zur Dimensionierung mit SIMARIS design haben, unterstützen Sie unsere Berater in Ihrer Region persönlich und vor Ort.
In der neuen Generation von SIMARIS design bieten wir Ihnen zwei Varianten an:
- SIMARIS design 10, das kostenfreie Werkzeug zur Dimensionierung der Energieverteilung, können Sie einfach über die SIMARIS Suite installieren.
- SIMARIS design 10 professional mit zusätzlichen Funktionen, die Ihre Netzberechnung noch effizienter und einfacher gestalten, erhalten Sie gegen eine Schutzgebühr über Ihren regionalen SIMARIS Ansprechpartner.
Funktionalitäten SIMARIS design 10
Die neue Version SIMARIS design 10 bietet Ihnen eine ganze Reihe intelligenter Funktionen zum Aufbau und zur Dimensionierung elektrischer Netze. Dieses kostenfreie Werkzeug wird Ihnen in 20 Sprachen zur Verfügung gestellt.
Funktionalitäten SIMARIS design 10 professional
Sie sind Profi? Das bietet Ihnen SIMARIS design 10 professional zusätzlich.

Jetzt verfügbar: Updates SIMARIS Planungstools
Bleiben Sie auf dem neuesten Stand und installieren Sie jetzt die aktuellen Updates der SIMARIS Planungstools, welche Sie ab sofort im Bereich Software in der SIMARIS Suite finden.
Erfahren Sie hier mehr zu den Neuerungen:
Ansprechpartner
Unsere regionalen SIMARIS Ansprechpartner helfen Ihnen gerne bei Ihren Fragen zur SIMARIS Software selbst oder auch zu dem Projekt, das Sie gerade damit bearbeiten, weiter.
Auch wenn Sie Unterstützung beim Download der SIMARIS Suite, der Registrierung oder der Installation der einzelnen Software haben, können Sie sich gerne an Ihren SIMARIS Ansprechpartner wenden