Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage 8DAB 12 - blue GIS

8DAB 12 blue GIS

Spannung bis

12 kV
  • Kurzzeitstrom bis 40 kA

  • Betriebsstrom bis 2750 A

  • Einfach- und Doppelsammelschiene

           

                         

Produktinformation

8DAB 12 - blue GIS

Seit mehr als drei Jahrzehnten sind gasisolierte Schaltanlagen (GIS) des Typs 8DA/B fester Bestandteil des Mittelspannungsportfolios bei Siemens. Weltweit wurden bereits über 100.000 Felder dieses Schaltanlagen-Typs installiert. Nun wurde das 8DA/B-Portfolio um die 8DAB 12 erweitert – eine Anlage, in der Clean Air verwendet wird, ein Isolationsgas, das ausschließlich aus natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft besteht. Die neue 8DAB 12 gehört zum „blue GIS“ Portfolio der Siemens AG. Alle GIS-Anlagen dieses Portfolios sind mit Clean Air und der bewährten Siemens-Vakuumtechnologie ausgestattet und bieten weiterhin alle Vorteile einer gasisolierten Schaltanlage.

Merkmale blue GIS

Beschreibung 8DAB 12

- Bis 12 kV, 40 kA, 2750 A Sammelschiene, 2750 A Abzweig
- Leistungsschalterfeld, Längskupplung, Querkupplung, Trennschalterfeld,
  Messfeld und Kabelanschlussfeld
- Einfach- und Doppelsammelschiene
- Einpolig metallgekapselt
- Gasisoliert
- Hermetisch gekapselt
- Typgeprüfte Schaltanlage nach  IEC 62271-100 und IEC 62271-200

- Clean Air

    - F-Gas frei
    - Global Warming Potential < 1
    - Höchst stabil
    - Ungiftig
    - Nicht entflammbar
    - Für alle Einsatztemperaturen

- Kundennutzen

   - Umweltunabhängigkeit
   - Kompaktheit
   - Wartungsfreiheit
   - Personensicherheit
   - Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
   - Ökonomie, Ökologie

8DAB 12 - blue GIS: Entdecken Sie Ihre Vorteile

blue GIS erfüllt auch weiterhin die Erwartungen der Siemens-Kunden, zum Beispiel in Bezug auf Anlagenverfügbarkeit, Wartungsfreiheit, Personensicherheit, Kompaktheit, Umweltunabhängigkeit und Wirtschaftlichkeit. Clean Air besteht aus den natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft und ist damit F-Gas frei, mit einem Global Warming Potential <1, höchst stabil, ungiftig, nicht entflammbar und für alle Einsatztemperaturen geeignet.

Verwandte Themen