GBS Generator breaker switchgear Generatorschaltanlage GCB Generator circuit breaker generator circuit breaker Generatorschalter Generator protection Schutz von Generatoren

Zuverlässige, nachhaltige und kundenspezifische Lösungen

Sicherung und Synchronisation von derzeit mehr als 80 GW Stromerzeugung
Entdecken Sie unsere wichtigen Kundenreferenzen

Referenzenkarte

React App

   

Die Stimme unserer Kunden

Alles, was Sie schon immer wissen wollten ...

 

Warum werden in einem Kraftwerk Generatorleistungsschalter benötigt? Was führt über die technische Compliance hinaus zur Wahl eines Generatorschalters? Welche Vorteile hat ein Vakuum-Generatorschalter? Und was haben einige unserer Kunden besonders erlebt? Sie reden darüber:

vacuum circuit breaker

Konkurrenzlose Technologie - Made in Germany

0 MW

Leistungsbereich

bis zu 110 kA Kurzschlussfestigkeit und 15.000 A Nennstrom, die den meisten Anforderungen zum Schutz  von Generatoren und Netzsynchronisation erfüllen

0 Jahre

Vakuumtechnik-Erfahrung

Zuverlässige und langlebige Lösung bei gleichzeitiger Reduzierung der Treibhausgasemissionen

0

Vakuum-Generator-Leistungsschalter

sind in 57 Ländern  im Retrofit- oder Kraftwerksneubauten im Einsatz 

Produktinformation

Zuverlässigkeit trifft auf Nachhaltigkeit

Generator-Leistungsschalter (GCB) sind Schlüsselkomponenten zur Verbesserung der Zuverlässigkeit und zum Schutz der wichtigsten Anlagen wie Generatoren und Transformatoren. Ihre Installation führt zu einer höheren Kraftwerkselektivität, einer höheren Verfügbarkeit sowie einer Vereinfachung der Betriebsabläufe und einer Senkung der Gesamtkosten. Bei Siemens werden Ihre Retrofit- und Neubauprojekte von erfahrenen Partner für Generator-Leistungsschalter-Lösungen unterstützt. Siemens hat die Generatorschaltgeräte mit Vakuum-Schalttechnik kontinuierlich weiterentwickelt und bietet seinen Kunden die bewährte Siemens Schalt- und wartungsfreie Vakuumtechnik.
Kundenveranstaltung

Expert Talks

Rückblick Expert Talks 2.0 

Dieses Video gibt einen Überblick über die GBS Expert Talks 2.0 für Generatorschaltanwendungen mit Schwerpunkt Vakuumtechnik und dezentraler Energieerzeugung. 

EcoTransparency

Profitieren Sie von mehr Ökotransparenz

EcoTransparency für umweltfreundlichere Energie. Siemens schafft mit EcoTransparency breite Transparenz bei Produkten, Systemen und Lösungen für Stromnetze. Innovative Blue-Produkte, die Einhaltung von Umweltstandards und die Dokumentation der Umweltleistung unterstützen Sie beim Klimaschutz.

Nachhaltig und zuverlässig:

Alle unsere Generatorschaltanlagen sind mit Vakuumleistungsschaltern ausgestattet, der bewährten und zuverlässigen Siemens-Schalttechnik, welche keine Gas-Überwachung erfordert! Die luftisolierte, metallgekapselte Ausführung besteht aus Materialien, die vollständig recycelbar sind. Siemens HB3 ist die weltweit erste und einzige Generatorschaltanlage mit Vakuum Generatorleistungsschalter für Kraftwerksanwendungen über 150 MW. Sie profitiert von einer konkurrenzlosen Technologie zur Optimierung / Reduzierung der CO2-Bilanz und der Betriebskosten in Ihrem Kraftwerk.

Die bewährte HB3-Lösung gehört zum "blue" Portfolio von Siemens und steht  für Energie und Umweltschutz.

Referenzen

Entdecken Sie unsere wichtigsten Kundenreferenzen