HIGS Generatorschaltanlage bis 72 kA

HIGS Generator switchgear HIGS GBS HIGS GCB Generator switchgear up to 72 kA Generator switchgear for power plant up to 70 MW HIGS Generatorschaltanlage Generatorschaltanlage bis zu 72 kA Generatorschaltanlage für Kraftwerke bis 70 MW

Direkt an den Generatorklemmen angeschlossen

Bemessungsnennstrom bis

10 A
  • Die Generatorschaltanlage Type HIGS ist eine hochintegrierte Komplettlösung, die die Funktion der Generatorklemmenkästen für Netz- und Sternpunktseite mit dem Schutz des Eigenbedardstransformators und den Generatorleistungsschalter vereint

  • Minimierung der Anforderungen an Schnittstellen, Platz- und Installation

Benötigen Sie Unterstützung bei Planung oder Erstellung von Generatorschaltanlagen?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Produktinformation

HIGS hilft Ihnen, Schnittstellen und Platzbedarf zu reduzieren und gleichzeitig das Schutzlevel zu erhöhen

Durch den direkten Anschluss und die Aufstellung am Generator reduziert die HIGS die Anzahl von Schnittstellen und spart wertvollen Platz durch die Integration von Netzanschluss- und Sternpunktzelle, Schutzfunktion des Eigenbedarfstransofrmators und Generatorleistungsschalter in ein einziges System. Die "Highly Integrated Generator Switchgear" (HIGS) ist für den Einsatz bis 5.000 A Bemessungsstrom und einer Kurzschlussleistung bis 72 kA, speziell für Siemens Industrieturbinen SGT-600 bis SGT-800 sowie Dampfturbinen SST-400 bis SST-600 ausgelegt. Die Adaption an andere Gas- und Dampfturbinen ist möglich. Die Generatorschaltanlage ist luftisoliert, metallgekapselt und dreiphasig gekapselt ausgeführt und mit eine Vakuum-Generatorleistungsschalter gemäß IEC/IEEE 62271-37-013 Spezifikation ausgestattet. Optional sind die Funktionen von Trennschalter, Erdungsschalter (generatorseitig und/oder netzseitig), Messwandler, Überspannungsableiter, Schutz des Eigenbedarfstransformators und Sternpunktbehandlung integrierbar.

Die umfangreichste und kompakteste Lösung zum Schutz Ihrer Energieerzeugung

  • Direkt an den Genertorklemmen angeschlossen
  • Entspricht den Abmessungen eines konventionellen Generatorklemmkastens (MTB)
  • Reduziert die Anzahl der Schnittstellen und spart Platz
  • Geeignet für Innenraum- und Außenaufstellung
  • Integrierter Eigenbedarfsabgang

Technische Daten

Bemessungswerte
 
HIGS 3200
HIGS 3400
HIGS 3750
HIGS 4420
Spannung (Ur)
kV
12
17.5
17.5
17.5
Frequenz (fr)
Hz
50
50/60
50/60
50/60
Betriebsstrom (Ir) @ IP54
A
3200
3400
3750
4420/4200
Betriebsstrom (Ir) @ IP42
A
3700
4000
4000
5000
Betriebsstrom (Ir) @ IP42 zwangsbelüftet
A
4500
4500
4800
5500/5400
Kurzzeit-Stehwechselspannung (Ud)
kV
28
38
38 @ 50 Hz
50 @ 60 Hz
38 @ 50 Hz
50 @ 60 Hz
Stehblitzstoßspannung (Up)
kV
75
95
 95 @ 50 Hz
110 @ 60 Hz
 95 @ 50 Hz
110 @ 60 Hz
Kurzzeitstrom (Ik) / Kurzschlussdauer (tk) der Hauptstrombahn
kA (s)
50 (3)
50 (3)
63 (3)
63 (3)
Kurzzeitstrom (Ik) / Kurzschlussdauer (tk) im Eigenbedarfsabgang
kA (s)
63 (1)
63 (1)
72 (1)
72 (1)
 
 
Anlagen Design
IEC 62271 - 200
Abmessungen:
HIGS 3200
HIGS 3400
HIGS 3750
HIGS 4420
( B x H x  T )
4.330 x 2.500 x 1.200 mm
4.705 x 2.800 x 1.200 mm 
5.135 x 2.780 x 1.400 mm
5.380 x 2.780 x 1.600 mm 
Anschlussarten
Direkt am Generator-Terminal
Kabelverbindung
Sammelschiene zum Step-Up-Transformator
von oben oder unten
Schutzklassen
IP42, IP54, IP56

Kontakt

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundenservice auf:

Sie erreichen uns rund um die Uhr unter der Nummer +49 180 524 70 00. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular für Ihre Online-Anfrage.