VB1-D Generatorschaltanlage bis 72 kA

VB1-D Generator Switchgear VB1-D GBS VB1-D GCB VB1-D Generator Switchgear  Generator switchgear up to 72 kA Withdrawable truck-type switchgear  Generator Switchgear for power plant up to 110 MW VB1-D Generatorschaltanlage Generatorschaltanlage bis 72 kA Ausfahrbarer Generator Leistungsschalter im Fahrwagen  Generatorschaltanlage für Kraftwerke bis 110 MW

Ausfahrbarer Generator Leistungsschalter im Fahrwagen Design

Bemessungsnennstrom bis

10 A
  • Die perfekte Lösung für mehrere parallel geschaltete Generatoren/Einspeisesysteme

  • Die Generatorschaltanlage Typ VB1-D ist mit Störlichtbogenqualifikation IAC A FLR, Kategorie der Betriebsverfügbarkeit LSC 2B und Schottungsklasse PM geprüft. Sie ist damit universell aufstellbar und erfüllt die höchsten Anforderungen an den Personenschutz."

Benötigen Sie Unterstützung bei Planung oder Erstellung von Generatorschaltanlagen?

Nehmen Sie mit uns Kontakt auf

Produktinformation

Ausfahrbarer Generator Leistungsschalter im Fahrwagen Design für Anwendungen bis 110 MW:

Die Generatorschaltanlage Typ VB1-D sichert hohe Betriebsverfügbarkeit (LSC 2B -separate Schottung des Sammelschienen-, Anschluss- und Schaltgeräteraumes). Sie verfügt neben ihren Digitalisierungsmöglichkeiten über ein erweiterbares modulares Konzept für Anwendungen bis 5.400 A und Kurzschlussströme bis 72 kA und ist damit ideal für Industrie, Öl & Gas und dezentrale Energieanwendungen geeignet. Diese Eigenschaften machen sie besonders attraktiv für Kraftwerke mit mehreren Generatoren oder Hilfsabgängen für den Eigenbedarf, Erregungs- oder Lasttrennschalter-Abgängen. Aufgrund ihres hohen Schaltvermögens und ihres vergleichsweise geringen Platzbedarfs wird sie häufig in Wasserkraftwerken und Retrofit-Projekten eingesetzt.

Kompakt und sicher: Entdecken Sie die Vorteile

  • Hochflexibles, erweiterbares Modulkonzept mit kompaktem und anpassbarem Design
  • Geeignet für mehrere Generatoren und Hilfsabgänge
  • Kategorie der Betriebsverfügbarkeit LSC 2B 
  • Störlichtbogenklassifizierung bis IAC A FLR
    63 kA/0.3 s für hohe Personen- und Betriebssicherheit
  • Schottungsklasse (PM) für hohe Verfügbarkeit

Technische Daten

Bemessungswerte (max.)
 
 
Spannung
kV
17.5
Frequenz
Hz
50/60
Stehwechselspannung
kV
50
Stehblitzstoßspannung
kV
110
Kurzzeitstrom
kA(s)
63 (3)
Stoßstrom
kA
180
Leistungsschalter, natürliche Kühlung ( bei 50Hz) / Zwangskühlung (bei 50 Hz)
A
4.800 / 5.400
Abmessungen
 
 
Breite:
Leistungsschalterfeld oder Anschlussfeld
Außenwand

mm
mm

1.200
50
Höhe:
Standard Feld mit Standard-LV-Niederspannungsschrank
Feld mit Druckentlastungskanal und Störlichtbogenabsorber
Feld mit Zwangsbelüftung

mm
mm
mm

2.450
2.950
2.950
Tiefe:
Alle Feldtypen

mm

2.430
 
 
Anlagen Design
IEC
Schaltertypen
3AH37 IEEE Leistungsschalter für Generatoranwendungen
Störlichtbogenprüfung
IAC A FL 63 kA (0.3s) bis 72 kA (0.1s)
Anschlussarten

Kabel
Feststoffisolierte Stromschienen

Sammelschiene

Aufstellung
Innenraum
Schutzklassen
IP4X

Kontakt

Nehmen Sie Kontakt mit unserem Kundenservice auf:

Sie erreichen uns rund um die Uhr unter der Nummer +49 180 524 70 00. Oder nutzen Sie unser Kontaktformular für Ihre Online-Anfrage.