HIGS Generatorschaltanlage bis 72 kA

Direkt an den Generatorklemmen angeschlossen
Bemessungsnennstrom bis
-
Die Generatorschaltanlage Type HIGS ist eine hochintegrierte Komplettlösung, die die Funktion der Generatorklemmenkästen für Netz- und Sternpunktseite mit dem Schutz des Eigenbedardstransformators und den Generatorleistungsschalter vereint
-
Minimierung der Anforderungen an Schnittstellen, Platz- und Installation

How to estimate Generator Circuit Breakers ratings in less than 5 minutes?
July 13. - July 14. 2021
Watch the recording when registered.

-40°C – Use of Generator Breaker Switchgear in harsh environment
July 13. - July 14. 2021
Watch the recording when registered!
HIGS hilft Ihnen, Schnittstellen und Platzbedarf zu reduzieren und gleichzeitig das Schutzlevel zu erhöhen
Durch den direkten Anschluss und die Aufstellung am Generator reduziert die HIGS die Anzahl von Schnittstellen und spart wertvollen Platz durch die Integration von Netzanschluss- und Sternpunktzelle, Schutzfunktion des Eigenbedarfstransofrmators und Generatorleistungsschalter in ein einziges System. Die "Highly Integrated Generator Switchgear" (HIGS) ist für den Einsatz bis 5.000 A Bemessungsstrom und einer Kurzschlussleistung bis 72 kA, speziell für Siemens Industrieturbinen SGT-600 bis SGT-800 sowie Dampfturbinen SST-400 bis SST-600 ausgelegt. Die Adaption an andere Gas- und Dampfturbinen ist möglich. Die Generatorschaltanlage ist luftisoliert, metallgekapselt und dreiphasig gekapselt ausgeführt und mit eine Vakuum-Generatorleistungsschalter gemäß IEC/IEEE 62271-37-013 Spezifikation ausgestattet. Optional sind die Funktionen von Trennschalter, Erdungsschalter (generatorseitig und/oder netzseitig), Messwandler, Überspannungsableiter, Schutz des Eigenbedarfstransformators und Sternpunktbehandlung integrierbar.Die umfangreichste und kompakteste Lösung zum Schutz Ihrer Energieerzeugung
- Direkt an den Genertorklemmen angeschlossen
- Entspricht den Abmessungen eines konventionellen Generatorklemmkastens (MTB)
- Reduziert die Anzahl der Schnittstellen und spart Platz
- Geeignet für Innenraum- und Außenaufstellung
- Integrierter Eigenbedarfsabgang