Mittelspannungs-schaltanlagen blue GIS 

Das Siemens blue GIS-Portfolio arbeitet mit Clean Air sowie mit der bewährten, zuverlässigen Siemens-Vakuumschalttechnik und bietet weiterhin alle Vorteile einer modernen gasisolierten Schaltanlage.
T&D

Gemeinsame Erklärung der T&D-Gerätehersteller für eine nachhaltige Energieverteilung der Zukunft

Die saubere Übertragung von kohlenstoffarmen Strom ist ein wesentlicher Bestandteil der nationalen Dekarbonisierungspläne und bildet die Grundlage für nachhaltiges Wirtschaften in der Zukunft. In Verbindung mit der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energiequellen ist es unabdingbar, den Aspekt der Dekarbonisierung auch bei den Anlagen und Geräten in Übertragungs- und Verteilnetzen umzusetzen, deren Zuverlässigkeit für die gesamte Wirtschaft und Gesellschaft weltweit unerlässlich ist.

Diesem Ziel haben wir uns verpflichtet, siehe unsere offizielle Aussage dazu.

Webinar

blue GIS – mit innovativer Technologie zu einer nachhaltigen Energieversorgung

Der steigende Energiebedarf sowie dezentrale Einspeisungen stellen das Energienetz und deren Betreiber vor große Herausforderungen. Dabei rückt das Thema Nachhaltigkeit immer mehr in den Vordergrund.

 

Siemens blue GIS -Schaltanlagen kombinieren bewährte Technik und neueste Entwicklungen.

Gleichzeitig gehen sie über geltende Standards hinaus und sind Wegweiser in eine ökologische Zukunft.

 

Sie möchten mehr über unsere blue GIS – Schaltanlagen erfahren?

 

 

                             

Siemens blue GIS

Siemens blue GIS erfüllen die hohen Erwartungen der Kunden an gasisolierte High-Tech-Schaltanlagen, wie zum Beispiel Anlagenverfügbarkeit, Wartungsfreiheit, Personensicherheit, Kompaktheit und Umweltunabhängigkeit. Die Gasisolation mittels Clean Air besteht aus natürlichen Bestandteilen der Umgebungsluft und ist damit frei von fluorierten Stoffen (F-Gasen), mit einem Treibhauspotential < 1. Clean Air ist ungefährlich, höchst stabil, ungiftig, nicht entflammbar und geeignet für alle Einsatztemperaturen.

Kriterien für die blue Klassifizierung

blue Produkte gehen über die üblichen Normen hinaus

blue Switch

blue Switch

Wie kann ein innovativer Clean Air Schalter Ihre nachhaltige Energieverteilung unterstützen?

Erfahren Sie mehr über unseren blue Switch, den neuen innovativen
F-Gas-freien Lasttrennschalter mit Vakuumröhre im Nebenstrompfad.

Siemens Medium Voltage blue-Portfolio

8DAB 12 - blue GIS

  • Bis 12 kV, 40 kA und 2750 A
  • Leistungsschalter

8DJH 12 - blue GIS

  • Bis 12 kV, 21 kA und 630 A
  • Ringkabelschaltanlage

NXPLUS C 24 - blue GIS

  • Bis 24 kV, 25 kA und 1250 A
  • Leistungsschalter

8DJH 24 - blue GIS

  • Bis 24 kV, 21 kA und 630 A
  • Ringkabelschaltanlage

Vakuum Generator Schaltanlage

  • Bis zu 110 kA und 15000 A
  • Vacuum GCB Schaltanlagen Portfolio

Siemens blue GIS erfüllen alle kundenseitigen Bewertungskriterien zu SF6-freien Produkten:

News & Media

Bleiben Sie mit unserem blue GIS Portfolio auf dem Laufenden!

Pressemitteilungen, Berichte, Datenblätter, Szenarien…Hier erhalten Sie die neuesten Nachrichten
Referenzen

blue GIS Erfolgsgeschichten