Hier trifft sich die Branche
Messe elektrotechnik startet in Dortmund
Wir präsentieren unsere Neuheiten aus dem Bereich Gebäude- und Raumautomation, Lösungen für höhere Energieeffizienz, Möglichkeiten für die intelligente Vernetzung mit einem Smart Grid sowie durchgängige Produkte und Konzepte für die sichere Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.
Jetzt kostenlose Tickets sichern:
100 % innovativ!
Die Anforderungen an unsere Netze werden immer anspruchsvoller. Wir müssen handeln – mit Produkten, welche die Vorteile von Digitalisierung und Nachhaltigkeit verbinden. Alle bekannten GIS-Vorteile wie Personensicherheit, Wartungsfreiheit, kompakte Bauweise gibt es jetzt auch ohne Fluorgas. Das macht den Unterschied.100 % persönlich!
blue GIS steht für die feste Überzeugung, dass jetzt die richtige Zeit ist durch Innovation und Nachhaltigkeit einen Unterschied zu machen. Lernen Sie die Menschen hinter blue GIS kennen und erfahren Sie, wie aus Ideen Technologien werden.100 % nachhaltig!
Nachhaltigkeit verändert unsere Netze. Wir liefern die Antworten und Lösungen für eine erfolgreiche Energiewende – mit Clean Air als Schlüssel für nachhaltige, zuverlässige und bezahlbare Netze.Integrierte Kreislaufwirtschaft
blue Produkte ermöglichen einen einfachen Recyclingprozess ohne spezielle Anforderungen an die Handhabung von Gasen.
Materialdeklaration
Eine Materialdeklaration gemäß REACH ist verfügbar – auf der Grundlage einer detaillierten Lieferkettenanalyse.
Führend bei Nachhaltigkeit
Durch den Einsatz natürlicher Bestandteile der Umgebungsluft, der Wartungsfreiheit und der einfachen Handhabung am Ende der Lebensdauer genießen blue Produkte eine sehr hohe Akzeptanz in der Öffentlichkeit und auf dem Markt.
Dokumentation
blue Produkte verfügen über eine Lebenszyklusanalyse (LCA) und ein Umweltzeichen (Typ II) nach ISO 14021.
Keine F-Gase
blue Produkte bewegen sich außerhalb jeglicher F-Gas-Verordnung (sie enthalten weder SF6 noch andere F-Gase).
Erhebliche Verringerung der Treibhausgasemissionen
Der ökologische Fußabdruck unserer blue-Produkte ist niedriger als bei vergleichbaren konventionellen Produkten.
100 % F-Gas-frei!
Zuverlässiges Schalten in der Mittelspannung braucht keine F-Gase. Die Kombination von Clean Air als Isoliermedium und der bewährten Vakuumschalttechnik ebnen blue GIS-Produkten den Weg in eine nachhaltigere Zukunft. Erfahren Sie mehr über Clean Air, blue Switch und SIBushing in den Videos.
100 % jetzt!
Wir verbinden exzellente Technologien mit innovativem Denken – das ist unsere Vision für die nachhaltige Energieverteilung der Zukunft.Die 8DAB 12 blue GIS ergänzt das traditionelle 8DA/B-Schaltanlagenportfolio für die Mittelspannung. Sie wurde mit der Erfahrung von mehr als 100.000 Schaltfeldern weiterentwickelt und bietet die gleiche Leistung, die Kunden in aller Welt schätzen, ganz ohne F-Gas als Isoliergas.
• Bis 12 kV, 40 kA und 2.750 A
• Leistungsschalteranlagen
Die 8DJH 12 – blue GIS erweitert die weltweit erfolgreiche 8DJH-Produktfamilie bis 12 kV. Clean Air und die bewährte Siemens-Vakuumschalttechnik bieten alle Vorteile einer gasisolierten Schaltanlage und ermöglichen gleichzeitig eine nachhaltige Energieverteilung.
• Bis 12 kV, 21 kA und 630 A
• Ringkabelschaltanlage
Die neue NXPLUS C 24 – blue GIS mit Clean Air ist eine vielseitige und kompakte Einfachsammelschienenanlage für die primäre Verteilebene bis 24 kV, 25 kA und 1.250 A. Sie nutzt die bewährte Siemens-Vakuumschalttechnik und bietet alle Vorteile einer gasisolierten Schaltanlage ohne F-Gas.
• Bis 24 kV, 25 kA und 1.250 A
• Leistungsschalteranlage