Luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage NXAIR

"Die Luft ist ihr Element" - High-end Technologie auf höchstem Niveau
Luftisolierte Technologie liefert weltweit seit mehr als 100 Jahren die Basis für eine etablierte und zuverlässige Stromversorgung. Die luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage NXAIR ist das Produkt dieser jahrzehntelangen Erfahrung. Die NXAIR-Familie ist seit 1998 im Markt, wird kontinuierlich weiterentwickelt und individuell an die speziellen Marktanforderungen der unterschiedlichen Industrien und Energieversorgungsunternehmen angepasst.
Ihr Nutzen im Überblick
Luftisolierte Mittelspannungsschaltanlage für die primäre Verteilungsebene
NXAIR ist eine fabrikfertige, metallgekapselte und typgeprüfte MS-Schaltanlage bis 36 kV für Innenraumanwendungen nach IEC 62271-200. Die Kategorie der Betriebsverfügbarkeit ist LSC2B, die Schottungsklasse PM. NXAIR ist störlichtbogengeprüft und erfüllt IAC A FLR bis zu 50 kA für 1 s Lichtbogendauer.NXAIR bis 17,5 kV, bis 40 kA, bis 4000 A
NXAIR Mittelspannungsschaltanlagen bis 17,5 kV, bis 40 kA sind die ideale Grundlage für den Aufbau eines zuverlässigen Stromnetzes.
Ob bei Energieversorgungsunternehmen oder unterschiedlichsten Industrien - NXAIR steht für maximale Betriebs- und Personensicherheit, höchste Zuverlässigkeit sowie Bedienerfreundlichkeit. Kompakte Konstruktion, geringer Wartungsaufwand und unkomplizierte, zuverlässige Technik machen NXAIR zu einer Investition, die sich über ihren ganzen Lebenszyklus auszahlt.
NXAIR bis 17,5 kV, 50 kA, bis 4000 A
Komplexer werdende Netzstrukturen und steigende Kurzschlussleistungen in den Netzen erfordern neue Lösungen.
NXAIR Mittelspannungsschaltanlagen bis 17,5 kV für 50 kA sind eine bewährte Lösung für den Aufbau und den Betrieb eines zuverlässigen Energieverteilernetzes. Ihr weltweiter Einsatz erfolgt in den unterschiedlichen Industrien und in ausgewählten Bereichen der Energieerzeugung und -verteilung.
Durch den Einbau von Vakuum-Leistungsschaltern, die nach IEC/IEEE 62271-C37.013 geprüft wurden, kann die Schaltanlage auch für Generatorschalteranwendungen bis 15 kV in allen Kraftwerksarten eingesetzt werden. NXAIR sorgt durch ihre kompakte Konstruktion, den geringen Wartungsaufwand und die unkomplizierte, zuverlässige Technik für einen unterbrechungsfreien Betrieb sowie eine nachhaltige Produktivitätssteigerung.
NXAIR ist eine Investition, die sich über ihren gesamten Lebenszyklus auszahlt.
NXAIR M 24 kV, bis 25 kA
NXAIR M Mittelspannungsschaltanlagen 24 kV bis 25 kA sind die clevere Lösung – für die Herausforderungen von heute und von morgen.
Wegen ihrer Spannungsebene ist die NXAIR M speziell für den Einsatz in Energieversorgungsunternehmen, Infrastruktur und Industrieanwendungen konzipiert.
Als moderne Mittelspannungsschaltanlage zeichnet sie sich insbesondere durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Wirtschaftlichkeit sowie Umweltfreundlichkeit und Nachhaltigkeit aus.
Kompakte Konstruktion, geringer Wartungsaufwand, unkomplizierte und zuverlässige Technik, sowie eine nachhaltige Produktionssteigerung machen die NXAIR M zu einer Investition, die sich über ihren ganzen Lebenszyklus auszahlt.
NXAIR C bis 24 kV, bis 25 kA, bis 2000 A
Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit sind die weltweit bekannten Merkmale von luftisolierten Schaltanlagen made by Siemens. NXAIR C, das jüngste Mitglied des Portfolios, konzentriert sich auf die Kategorie der Betriebsverfügbarkeit LSC2 und erweitert damit das Produktangebot.
NXAIR C ist die ideale Lösung für vielfältige Anwendungen bei Energieversorgern, Industrien und öffentlichen Infrastrukturen. Durch ihre kompakte Grundfläche und flexible Druckentlastungssysteme ermöglicht die Anlage eine effiziente Raumnutzung und zeichnet sich damit als besonders umweltfreundliches Produkt aus. Geringer Wartungsaufwand und eine einfache Bedienphilosophie sorgen für eine kurze Amortisationszeit.
NXAIR H 36 kV, bis 31,5 kA
Die NXAIR-Familie steht für Sicherheit, Zuverlässigkeit und Verfügbarkeit eines Stromnetzes. Diese Produktplattform wird nun mit der NXAIR H auf bis zu 36 kV erweitert.
NXAIR H hat mit dem Einsatz in vielen Energieversorgungsunternehmen, verschiedenen Branchen sowie in Infrastrukturprojekten nachweisliche Erfolge erzielt.
Durch ihr wartungsarmes Design sowie einer unkomplizierten und zuverlässiger Technologie gewährleistet die NXAIR H einen unterbrechungsfreien Betrieb und eine nachhaltige Steigerung der Produktivität über den gesamten Lebenszyklus.