Gasisolierte Mittelspannungsanlage NXPLUS - Mehr Eigenschaften

Spannung bis
-
Bemessungs-Kurzzeitstrom bis 31,5 kA
-
Bemessungs-Betriebsstrom bis 2500 A
-
Einfachsammelschiene
-
Doppelsammelschiene
Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage für die primäre Verteilebene
Siemens NXPLUS Leistungsschalter-Festeinbauanlagen sind fabrikfertige, typgeprüfte Mittelspannungsschaltanlagen für die Innenraumaufstellung. Die gasisolierten und metallgekapselten Schaltanlagen mit metallischen Zwischenwänden sind sowohl für Einfach- als auch für Doppelsammelschienenanwendungen verfügbar. Siemens NXPLUS Schaltanlagen für die Mittelspannung werden in einer Vielzahl verschiedener Anwendungsfelder eingesetzt – in Kraftwerken und Umspannwerken ebenso wie in Bahnstromversorgungssystemen und in der Industrie, beispielsweise in Branchen wie Zement, Automobilbau, Bergbau, Metallverarbeitung, Chemie und Petrochemie.Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage für Spannungen bis 40,5 kV, 31,5 kA (3s),
2000 A Sammelschiene, 2000 A Abzweig (2500 A auf Anfrage)
- Einfachsammelschiene
- Metallgekapselt
- Hermetisch gekapselt
- Fabrikgefertigte, stückgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200
- Typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200
Kundennutzen:
- Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
- Personensicherheit
- Umweltunabhängigkeit
- Kompaktheit
- Wartungsfrei auf Lebenszeit
- Kosteneffizienz
- Hohe Umweltverträglichkeit
Gasisolierte Mittelspannungsschaltanlage für Spannungen bis 36 kV, 31,5 kA, 2500 A
- Doppelsammelschiene
- Metallgekapselt
- Hermetisch einpolig gekapselt
- Fabrikgefertigte, stückgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200
- Typgeprüfte Schaltanlage nach IEC 62 271-200
Kundennutzen:
- Betriebssicherheit, Zuverlässigkeit
- Personensicherheit
- Umweltunabhängigkeit
- Kompaktheit
- Wartungsfrei auf Lebenszeit
- Kosteneffizienz
- Hohe Umweltverträglichkeit