Unterstützung bei der Planung von Energieverteilungssystemen für Infrastruktur- und Industriegebäude
Totally Integrated Power
Wir unterstützen Elektroplaner in den verschiedenen Planungsphasen mit Softwaretools, Revit-Dateien für Building Information Modeling (BIM), Ausschreibungstexten, Planungs- und Applikationshandbüchern sowie mit professioneller Beratung durch Fachexperten in vielen Ländern. Integrierte Planungen steigern die Wirtschaftlichkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit von Stromverteilungsanlagen. Totally Integrated Power unterstützt Elektroplaner bei ganzheitlichen Lösungen für Applikationen in Infrastruktur, Gebäuden und Industrie – auch bei kritischen Stromversorgungen, wie zum Beispiel in Krankenhäusern und Rechenzentren. Effizienzbetrachtungen und Energiemanagement ergänzen das Beratungs-Portfolio.
Benötigen Sie Unterstützung bei der Planung von Energieverteilungssystemen für Infrastruktur- und Industriegebäude?
Die SIMARIS Planungstools bieten effiziente Unterstützung bei der Dimensionierung der elektrischen Energieverteilung und der Ermittlung der dafür notwendigen Geräte und Verteilungen.
Totally Integrated Power bietet Schulungen und praxisorientierte Workshops für Elektroplaner zu allen Aspekten der Planung einer integrierten Energieverteilung an.
BIM (Building Information Modeling) für den einfachen Austausch aller relevanten Gebäudedaten sichert Qualität und spart Zeit sowie Geld. Wir unterstützen Sie als Elektroplaner in der BIM-fähigen Planung Ihrer Energieverteilung mit Daten und Tools.
Für Produkte und Systeme der Gebäudetechnik, elektrischen Energieverteilung, industriellen Schalttechnik, Antriebstechnik, Automatisierungstechnik sowie der Sicherheitstechnik aus dem Siemens-Produktportfolio. Sie können in den Formaten .TXT, .RTF, .DOCX und GAEB exportiert werden.
Wenn es darum geht, ein Energieverteilungskonzept mit Auslegung der Systeme und Anlagenteile zu entwickeln, sind die Anforderungen und Machbarkeiten von Endanwender und Hersteller aufeinander abzustimmen. Mit diesem Planungshandbuch für die Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8 unterstützten wir Sie bei dieser Arbeit.
Die aktuelle Neuauflage dieses Planungshandbuches berücksichtigt u.a. neu verfügbare Varianten aus dem Bereich der SENTRON Gerätereihen wie z.B. 3WA (offene Leistungsschalter) und 3NJ63 (Lasttrennschalter mit Sicherungen). Neu integriert ist das Kapitel zur Kommunikation in der Schaltanlage.
Produkte und Systeme für elektrische Energieverteilungsanlagen
Totally Integrated Power bietet mit aufeinander abgestimmten Hardware- und Softwarekomponenten, Produkten und Systemen die Basis für eine zuverlässige, sichere und effiziente Stromversorgung.
Klicken Sie auf die Produktkategorien in der untenstehenden Grafik, um eine Kurzbeschreibung und eine direkte Verlinkung auf die jeweilige Produktwebseite zu finden. Dort erhalten Sie technische Unterlagen wie zum Beispiel Kataloge und Produktbroschüren.
Energiemonitoringsoftware powemanager
Energiemonitoringsoftware powermanager
Überwachung, Verarbeitung, Darstellung und Archivierung von Energiewerten
Erfassung der Werte von kommunikationsfähigen Komponenten
NXpower Monitor bietet Ihnen verschiedene Ansichten zur Visualisierung und Überwachung elektrischer Anlagen in einem Umspannwerk oder einer Umspannstation über mehrere Standorte hinweg von jedem Ort der Welt und zu jeder Zeit erreichbar.
SIMARIS control für die Visualisierung der Daten Ihrer SIVACON S8plus
Übersichtliche Darstellung aller Schaltzustände, umfangreicher Messwerte, Status- und Diagnoseinformationen Ihrer SIVACON S8plus in einer zentralen Diagnosestation
NXpower Monitor bietet Ihnen verschiedene Ansichten zur Visualisierung und Überwachung elektrischer Anlagen in einem Umspannwerk oder einer Umspannstation über mehrere Standorte hinweg von jedem Ort der Welt und zu jeder Zeit erreichbar.
SIMARIS control für die Visualisierung der Daten Ihrer SIVACON S8plus
Get more information
SIMARIS control für die Visualisierung der Daten Ihrer SIVACON S8plus
Übersichtliche Darstellung aller Schaltzustände, umfangreicher Messwerte, Status- und Diagnoseinformationen Ihrer SIVACON S8plus in einer zentralen Diagnosestation
Wir bieten umfassende Dienstleistungen für die Planung und Auslegung von elektrischen Energieverteilungssystemen für Infrastrukturprojekte, Gebäude und Industrie.
Referenzen
Projekte rund um das Thema integrierte Stromversorgungslösungen – weltweit in speziellen Branchen mit unterschiedlichen Herausforderungen
Das technische "Herz" und die Lebensader aller mit Strom betriebenen Einrichtungen in einem Gebäude ist die elektrische Energieverteilungsanlage. Funktioniert sie zuverlässig und effizient, ist auch der Betrieb aller elektrischen Anlagen gesichert. Hierzu leisten die Produkte und Systeme von Totally Integrated Power einen wichtigen Beitrag.
ThyssenKrupp Electrical Steel
Gelsenkirchen, Deutschland
Energieverteilung in puncto Wirtschaftlichkeit und Sicherheit auf den modernsten Stand gebracht
Durchgängige Planung vom Entwurf bis zur Ausführung, konsequent unterstützt durch SIMARIS Planungstools
Der punktgenaue Einsatz der Produkte und Systeme erfüllt hohe Ansprüche bei maximaler Wirtschaftlichkeit
Hohe Transparenz und Integration in die vorhandene Prozesstechnik für ein optimales Energiemanagement
Restauration und technische Grunderneuerung der Raum- und Bühnentechnik sowie der Energieverteilung
Kundenanforderung nach einer durchgängigen Lösung für die Energieverteilung und damit maximale Zuverlässigkeit sowie Wirtschaftlichkeit und optimaler Personenschutz
Durchgängige Lösung für das Energieverteilungssystem mit aufeinander abgestimmten Produkten und Systemen
Neubau eines Werkes für die Fertigung und Montage von Komponenten und Systemen für die Mobilhydraulik
HAWE Hydraulik legte größten Wert auf Energieeffizienz, Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit der Energieverteilung > die vier neue Produktionshallen wurden mit einer durchgängigen und technisch einheitlichen Siemens-Energieversorgung ausgestattet
Einsatz der Planungstools SIMARIS design und SIMARIS project
Zuverlässige Energieversorgung schützt den drittlängsten Damm der Welt vor Überschwemmungen
Komplex besteht aus 11 Dämmen, sechs Wasserdurchlasseinrichtungen, zwei Schiffsdurchlasseinrichtungen, einer Autobahn mit Brücken, einem Tunnel, der unter dem Fahrwasser verlegt ist, und Transportknotenpunkten (insgesamt 25,4 km)
Betriebssicherheit und kontinuierliche Energieversorgung als wichtigste Anforderungen an das durchgängige Energieverteilungssystem von Siemens
Zusätzlich lieferte Siemens einen Großteil der Anlagen und Komponenten – Systeme für Ventilation, Wasserabführung und -reinigung
T-Systems Data Center (Tochterfirma der Deutschen Telekom)
Biere, Deutschland
Energie für Deutschlands größte Wolke
Neubau eines Hochleistungsrechenzentrums für Cloud-Computing, 72 MW Leistung im Endausbau, IT-Fläche 36.000 qm
Integrierte Planung der elektrischen Energieverteilung mit den Softwaretools SIMARIS design und SINCAL; damit konnte die Stromversorgung der einzelnen Gewerke – Klima- und Kältetechnik, Beleuchtung, Brandschutz, Sicherheitstechnik und Leittechnik – detailliert aufeinander abgestimmt werden.
Einsatz von Siemens-Energieverteilungssystemen für eine durchgängige und sichere Stromversorgung
Sie nutzen einen Browser, der nicht vollständig unterstützt wird. Bitte beachten Sie, dass Darstellung und Bedienbarkeit dieser Seite möglicherweise eingeschränkt sind.
Zur optimalen Nutzbarkeit empfehlen wir den Download eines unterstützten Browsers in der neuesten Version: