DELTA line (i-system)

Ein echter Klassiker. Zeitlos schön.
Perfekt in der Proportion, elegant im Aussehen und klar im Design - das sind die bestimmenden Elemente von DELTA line.
Ein echter Klassiker. Zeitlos schön.
Mit diesem Schalterprogramm setzen wir einen neuen Trend in der Formensprache: enge Eckradien, präzise Außenkanten und harmonische Oberflächengestaltung. Besonders dabei: die flache Bauform. Damit fügt sich dieser Schalter zeitlos in jede Raumgestaltung ein - unterstützt durch die aktuellen Programmfarben titanweiß, elektroweiß, aluminiumund carbonmetallic. So sind Sie immer flexibel - und das auf der ganzen Linie.
- Rahmen in 4 Farben
- beschriftbare Rahmen für waagerechte und senkrechte Montage
- Komponenten aus dem i-system: Bedienoberflächen, SCHUKO-Steckdosen...
- Dichtungssatz für Wippen und Steckdosen für die Schutzart IP44
- Umfangreiche Funktionen aus dem i-system z.b. Kommunikation, Jalousiesteuerung, Bewegungsmeldung
- Anschluss an GAMMA instabus möglich

Das i-system - Bleiben Sie flexibel
Flexibel in höchstem Maße: Das i-system macht´s möglich. Mit dem i-system liegt Ihnen ein neutraler, designunabhängiger Komponentenpool mit einem breiten Funktionsspektrum vor. Der Vorteil dabei: Die Funktionen können in verschiedene DELTA Rahmengarnituren – von DELTA line und DELTA miro – eingesetzt werden. Somit kann man mit wenig Aufwand auf andere Farb- und Formvarianten umstellen. Denn Sie entscheiden erst bei der Fertigstellung, welches Designprogramm Sie einsetzen möchten.