Offene Leistungsschalter 3WL

Zuverlässig, vielseitig und perfekt integriert
Jede Energieversorgung ist auf eine sichere Einspeisung elektrischer Energie angewiesen. Die offenen Leistungsschalter 3WL schützen elektrische Einrichtungen zuverlässig vor Schäden oder Brand in Folge von Kurzschluss, Erdschluss oder Überlastfehlern.
Herzstück der elektrischen Energieverteilung
Offene Leistungsschalter 3WL werden als Einspeise-, Kuppel- oder Abgangsschalter in elektrischen Anlagen in Industrie, Gebäuden und Infrastrukturanwendungen eingesetzt. Sie sind kommunikationsfähig und lassen sich einfach in übergeordnete Leit- und Energiemanagement-Systeme einbinden.Konfigurationssoftware SENTRON powerconfig
Breites Leistungsspektrum
Die offenen Leistungsschalter 3WL sind in vier Baugrößen, jeweils als 3- und 4-polige Varianten, verfügbar – und decken damit ein Leistungsspektrum von 630 A bis 6.300 A ab. Das modulare Portfolio bietet Flexibilität und erleichtert den Aufbau sowie eine nachträgliche Anpassung.Offene Leistungsschalter 3WL – vielseitig und flexibel
- Fünf Leistungsstufen des Kurzschlussausschaltvermögens für alle Applikationen
- In AC-Ausführung als Leistungsschalter und Leistungstrennschalter erhältlich
- In DC-Ausführung als Leistungstrennschalter
- Spezielle nachrüstbare Module für Überstromauslöser
- Verschiedene Anschlusstechniken
- Anbindungsmöglichkeit externer Ein- und Ausgabemodule
- Einhaltung hoher Sicherheitsstandards dank Hardware-Schutz und verschlüsselter Firmware
Offener Leistungsschalter 3WL10 – wirtschaftlich und intelligent
Die offenen Leistungsschalter 3WL sind jetzt auch in der besonders kompakten Baugröße 0 bis 1.250A verfügbar. Die kommunikationsfähigen Schalter verringern den Platzbedarf in der Schaltanlage auf ein Minimum. Mit individuellen elektronischen Überstromauslösern, einem umfassenden internen und externen Zubehör sowie verschiedenen Anschlusstechniken lassen sie sich flexibel in Schaltanlagen nach IEC61439-2 integrieren und über Kommunikationsmodule in übergeordnete Energiemanagement-Systeme integrieren.
Offene Leistungsschalter 3WL – Ihre Vorteile auf einen Blick
- Erhöhte Flexibilität aufgrund des modularen Portfolios
- Erhöhte Anlagenverfügbarkeit und Energietransparenz dank Funktionen für Kommunikation und Energiedatenerfassung
- Lange Lebensdauer der Geräte dank einfachem Auswechseln der Hauptschaltglieder und einzelner Lichtbogenkammern
- Effizienter Betrieb durch Bereitstellung von Energiedaten und Einschaltbereitschaftsanzeige
- Durchgängig kommunikationsfähig
- Erfüllung weltweiter Standards IEC & UL
- Weltweit bewährtes Produkt