SENTRON Verteilerkomponenten
Aufwand minimieren bei Anschluss und Montage
Immer kürzere Projektzyklen und ein steigender Kosten- und Wettbewerbsdruck bestimmen zunehmend auch den Elektroinstallationsverteiler-, Schaltanlagen- und Schaltschrankbau. Wertvolle Zeit lässt sich vor allem bei Montage und Installation sparen – dazu tragen unsere SENTRON Verteilerkomponenten mit Sammelschienensystemen und Reihenklemmen bei.

Infinite opportunities from infinite data
Die Hannover Messe 2021 findet vom 12. bis 16. April digital statt. Siemens beteiligt sich mit einem eigenen virtuellen Messeauftritt und Eventprogramm.
Entdecken Sie unsere Highlights bei der Digital Enterprise Virtual Experience unter dem Motto „Infinite opportunities from infinite data“ in einer nahezu realen 3D-Umgebung und lassen Sie sich von einem digitalen Erlebnis der Extraklasse inspirieren.
Vereinfachter Verteilerbau
Je einfacher sich Systeme und Geräte für die elektrische Energieverteilung montieren und anschließen lassen, desto schneller und flexibler lässt sich auf Kundenanforderungen reagieren. Installateure und Anlagenbauer profitieren zudem von einer vereinfachten Projektierung und einem geringeren Platzbedarf in Verteilersystemen und Schaltschränken.Zeitsparende Montage
Mit unseren Sammelschienensystemen für die Elektroinstallation lassen sich Verteilersysteme besonders einfach mit elektrotechnischen Komponenten bestücken. Die Modulbauweise spart Platz, Schnellmontage-Kontaktierungen sorgen für eine schnelle Montage. Diese erfolgt auf Längsholmen, mit einem Schienenabstand von 60 mm.
Ihre Vorteile
- Sichere, platzsparende und übersichtliche Montage
- Breite Auswahl an einsetzbaren Sammelschienen für verschiedene Stromstärken bis 1.600 A
- Deutliche Kostenreduzierung gegenüber konventionellem Aufbau durch mechanische Befestigung und elektrische Kontaktierung in einem Arbeitsgang
- Zeitersparnis durch fertig monierte Verbraucherabzweige
- Weltweit einsetzbar in Steuerschränken im Maschinen- und Anlagenbau
Immer der richtige Anschluss
Reihenklemmen ermöglichen es, ankommende und abgehende Leitungen in Schaltanlagen und im Steuerungsbau komfortabel und platzsparend anzuschließen. Sie lassen sich genauso in der Verkehrs- und Automatisierungstechnik sowie in der Gebäudeinstallationstechnik verwenden. Wir bieten Ihnen das komplette Spektrum an Anschlusstechniken mit Schraubanschluss-, Federzug- und In-Push-out(iPo)-Klemmen, Kombi-Stecker-Klemmen, Schneidklemmen und vielfältigem Zubehör. Diese sind untereinander kombinierbar. Sie profitieren so von hoher Flexibilität und einer vereinfachten Projektierung.
Ihre Vorteile
- Schnelle, zeitsparende Montage
- Hohe Kontaktsicherheit
- Komfortables Beschriftungssystem
- Durchgängiges Zubehör für alle Anschlusstechniken
Verteilerkomponenten bestellen
Für jede Anforderung die passende Lösung
Informieren, auswählen, bestellen: In der Industry Mall finden Sie zu detaillierte technische Informationen zu Verteilerkomponenten aus dem SENTRON Portfolio. Nur wenige Klicks bis zu Ihrer passenden Lösung für den aufwandsarmen Verteilerbau.