Infrastruktur digital betreiben

Für einen sicheren und effizienten Anlagenbetrieb bietet die Digitalisierung ganz neue Möglichkeiten.

So lässt sich im Fehlerfall die Ursache schnell definieren, lokalisieren und damit auch beheben. Die Anlagenverfügbarkeit ist rasch wiederhergestellt. Zum anderen ermöglicht die Digitalisierung eine vorausschauende Wartung, so dass Ihre Elektroinstallation immer auf dem aktuellen Stand ist. 

Der erste Schritt in die Digitalisierung

Stellen Sie bei einem Anlagenausfall schnell und einfach die Verfügbarkeit wieder her. Mit den Hilfs- und Fehlersignalschaltern aus dem SENTRON Portfolio sind Sie jederzeit über Schaltzustand und Status der Schutzgeräte in Ihrer Elektroinstallation informiert. Der kommunikative Hilfs-/Fehlersignalschalter vereint beide Funktionen in einem Gerät – und das in nur einer halben  Teilungseinheit. Zusätzlich sparen Sie Verdrahtungsaufwand, Komplexität und mögliche Anwendungsfehler durch die drahtlose Kommunikation zum Datensammler 7KN Powercenter 1000.

Digitale Baustelle

Die Digitalisierung birgt auch für die Baubranche große Potenziale zur Steigerung der Produktivität − wurde aber bisher nur unzureichend ausgeschöpft. Das finden zumindest die an der Initiative „digitale Baustelle“ beteiligten Unternehmen Siemens Smart Infrastructure, DATA AHEAD, JF Group und PCE Merz und arbeiten gemeinsam als Ökosystem zusammen, um dies voranzutreiben. Im Interview mit dem Siemens-Fachexperten Tobias Sand erklärt dieser, wie die Siemens Komponenten dafür sorgen, dass Strom nicht nur mit maximaler Sicherheit fließen kann, sondern auch mit reduziertem Prüfaufwand sicherer Betrieb besteht. Ebenso erfolgt eine automatische Dokumentation und eine effiziente, verursachergerechte Erfassung und Abrechnung. Kurz gesagt: Siemens macht den Strom digital!

Steigende Anforderungen an smarte Gebäude

Mit der intelligenten Elektroinstallation von Siemens wird ein komfortabler und effizienter Gebäudebetrieb, wie z.B. an einem Campus. Im Fehlerfall werden Lokalisierung und Ursachenfindung erheblich vereinfacht und können deutlich schneller behoben werden.