SENTRON powermanager – die Energiemonitoring-Software für smarte Infrastrukturen

Transparenz für niedrigere Energiekosten und höhere Anlagenverfügbarkeit: Mit der Software SENTRON powermanager können Energiemanager und -berater sowie Facility Manager den Energieverbrauch in Gebäuden und Anlagen überwachen, Lastspitzen identifizieren, den Zustand ihrer Niederspannungs-Energieverteilung im Blick behalten sowie Berichte für ein betriebliches Energiemanagement gemäß ISO 50001 erstellen.

Neuheiten in der neusten Version (Januar, 2022)
Mit dem neuesten Software-Update für SENTRON powermanager profitieren Sie von Usability-Verbesserungen sowie von zahlreichen Neuerungen. Dazu gehören unter anderem:
► Zusätzliche Berichte: Sankey-Diagramme & Drittmengenabgrenzungsberichte
► Condition Monitoring für MCCB (3VA)
► Höhere Anzahl unterstützter Geräte (neu: bis zu 700)
► Erweiterte Gerätebibliothek (3WA, 7KM PAC2200 CLP ...)
Was sind die Top 4 Features für effizientes Energiemonitoring?
Mit der Software SENTRON powermanager behalten Sie die Energieverbräuche in Ihrer Niederspannungs-Energieverteilung fest im Blick. Entdecken Sie hier vier Features, die Sie bei der Anwendung unterstützen – vom Berichtswesen bis zu rollenspezifischen Ansichten.Hohe Energietransparenz durch umfassendes Berichtswesen
- Aufbereitung und Export von Daten für eine Vielzahl von Energieberichten
- Integriertes Langzeitarchiv für die Datenauswertung über längere Perioden hinweg
- Berichterstellung und -speicherung in mehreren Formaten
- Weiterleitung der Berichte an eine E-Mail-Liste oder einen Ordner möglich
- Berichtsvorlagen für Leistungs- und Energieanalyse
- Intuitiver Workflow mit Kopieren/Einfügen und Drag/Drop
- Berichtsstruktur benutzerdefiniert mit mehreren Ordnern anlegbar, um eine einfache Identifizierung zu ermöglichen
- Berichtsschablonen erweiterbar um Firmenlogos oder definierte Kopf- und Fußzeilen, ohne zusätzliche Lizenzen
- Berichte als Nachweis für ISO 50001 nutzbar
Höhere Anlagenverfügbarkeit dank zuverlässiger Zustandsüberwachung
- Systemweites Health-Dashboard sowie einzelne Health-Anzeigen mit wichtigen Kennwerten für ein integriertes Diagnose-, Störungs- und Instandhaltungsmanagement
- Overview: relevante Informationen über den Zustand des Leistungsschalters
- Health Indicator: Gesundheitszustand des Leistungsschalters (3VA) in genauen Prozentangaben
- Remaining Lifetime: voraussichtliche Restlebensdauer des Leistungsschalters
Ihre Vorteile für das Condition Monitoring und Wartungsmanagement
- Vordefinierte Standardansichten verfügbar
- Möglichkeiten für individuelle Anpassungen
- Schnelle Lokalisierung von Fehlern und Störungen
- Vermeidung von Ausfällen
- Präventive Planung von Wartungsarbeiten
Sicherer Zugriff und Betrieb durch klare Trennung der Nutzerrollen
Betriebsmodus
- Für Anwender/Nutzer
- Bedienung von Energiemonitoring, Störungs- und Instandhaltungsmanagement
- Kein versehentliches Löschen oder Verändern von Geräten oder Geräteeigenschaften möglich
Konfigurationsmodus
- Für registrierte Administratoren
- Durchführung des Engineerings
- Hinzufügen, Löschen, Ändern von Geräten, Anlagenstrukturen und Grafiken
Was sind die Systemspezifika und Systemanforderungen?
Hier erfahren Sie mehr dazu. Übrigens: SENTRON powermanager unterstützt neben SENTRON-Geräten beliebige weitere Modbus-Geräte, auch anderer Hersteller, und das bei einer Systemobergrenze von bis zu 700 Geräten.Wo erfahren Sie mehr über SENTRON powermanager?
Entdecken Sie alles Wissenswerte zu SENTRON powermanager im Siemens Industry Online Support, in der Industry Mall und im Rahmen unseres umfangreichen Schulungsangebots. Ob Handbücher, FAQ und Tutorials oder praxisnahe Anwendertrainings – hier erfahren Sie mehr.
Immer up to date dank aktivem Abonnement
Bleiben Sie mit SENTRON powermanager in Sachen Funktionalität und Sicherheit zuverlässig auf dem neuesten Stand: Die Software-Lizenz schließt alle Upgrades kostenlos mit ein, die innerhalb von 12 Monaten nach Vertragsabschluss erscheinen. Diese können Sie einspielen, wann immer Sie möchten – auch nach Ablauf der 12 Monate. Den Zugriff auf später erscheinende Updates können Sie sich mit einem SUR/SUS-Abonnement sichern.
Testlizenz
Wie lässt sich SENTRON powermanager sicher und kostenlos testen?
Mit einer Testlizenz können Sie die Energiemonitoring-Software SENTRON powermanager 60 Tage lang völlig kostenfrei und unverbindlich ausprobieren. Fordern Sie die Testlizenz einfach über das Kontaktformular an. Unsere Experten setzen sich umgehend mit Ihnen in Verbindung und stellen Ihnen die Testlizenz per E-Mail zur Verfügung. Nach Ablauf der 60 Tage schaltet sich SENTRON powermanager automatisch ab.