Energieverteilung für die digitale Welt

Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8
Optimieren Sie Ihren Betrieb und Ihre Instandhaltung mit integrierten digitalen Lösungen. Profitieren Sie dabei von einer modularen Schaltanlage, die Ihre Anforderungen flexibel und mit hoher Zuverlässigkeit erfüllt.

Hier trifft sich die Branche
Messe elektrotechnik startet in Dortmund
Wir präsentieren unsere Neuheiten aus dem Bereich Gebäude- und Raumautomation, Lösungen für höhere Energieeffizienz, Möglichkeiten für die intelligente Vernetzung mit einem Smart Grid sowie durchgängige Produkte und Konzepte für die sichere Energieverteilung und Elektroinstallationstechnik.
Jetzt kostenlose Tickets sichern:
Die Technik im Überblick
Die Schaltanlage SIVACON S8 bietet Ihnen eine smarte Kombination aus wirtschaftlichem Aufbau und hoher Qualität. Ihr Nutzen: ein optimal integriertes Betriebsmittel für all Ihre Ansprüche – vielseitig, sicher, anpassungsfähig und leicht zu bedienen. Das intelligente Design ist unsere Antwort auf Ihre Herausforderungen.
SIVACON S8 – technische Informationen für die Planung
Wenn es darum geht, ein Energieverteilungskonzept mit Auslegung der Systeme und Anlagenteile zu entwickeln, sind die Anforderungen und Machbarkeiten von Endanwender und Hersteller aufeinander abzustimmen. Mit diesem Planungshandbuch für die Niederspannungsschaltanlage SIVACON S8 unterstützten wir - Totally Integrated Power - Sie bei dieser Arbeit.
In die Zukunft mit SIVACON S8plus
Das ‚plus‘ steht für ‚mehr‘ – richtungsweisende Merkmale, die das bewährte SIVACON S8 Portfolio erweitern, darunter:
- Energiedaten clever nutzen
SIMARIS control für digitale Durchgängigkeit und intelligente Energietransparenz - Leben und Investitionen schützen
wiederverwendbarer, aktiver Störlichtbogenschutz - Smart in industriellen Applikationen einsetzen
bauartgeprüfte Frequenzumrichtermodule für hochpräzise, flexible Motorregelungen bei allen Drehzahlen - Anlagenverfügbarkeit erhöhen
kontinuierliche Temperaturüberwachung durch intelligente Sensortechnik - Individuelle und platzsparende Lösungen schaffen
Klein-Einschübe ab 150x150 mm auch als 300 mm-hohe Klein-Einschübe - Mehr Leistung abrufen
dank hocheffizienter Kühltechnologie
plus alles aus einer Hand – Siemens Qualität und Zuverlässigkeit von der Planung bis zur Fertigung.
SIMARIS control – digitale Intelligenz für Ihre SIVACON S8plus
Die Digitalisierung wird auch in der Prozessindustrie und bei kritischen Infrastrukturen zum entscheidenden Erfolgskriterium. Wichtige Daten dazu stammen aus der elektrischen Energieverteilung. Nutzen Sie das volle Potenzial Ihrer Energiedaten – mit SIMARIS control, der digitalen Intelligenz Ihrer SIVACON S8plus.Effizienter und zuverlässiger arbeiten mit SIMARIS control
- Einfacher und schneller zu Betriebsdiagnosen – auf Basis Ihrer Energiedaten
- Schwellwerte für Überwachung, Steuerung und Diagnose einfacher definieren und beobachten – Transparenz bis in den einzelnen Abzweig
- Betriebsdaten wie Schalthäufigkeiten und Laufzeiten oder Temperaturen überwachen, um die Instandhaltung vorausschauend zu planen
- Schaffen Sie aus vielen Einzelgeräten ein integriertes System – mit SIMARIS control
- Integrieren Sie Ihre Schaltanlage in Ihre IT-Infrastruktur sowie in übergreifende Automatisierungs- oder cloudbasierte Analysesysteme
Digitalisierung in fünf grundlegenden Schritten
Hohe Sicherheit für Personen und Anlagen für einen zuverlässigen Betrieb
In Fragen der Sicherheit gibt es bei unseren Schaltanlagen keine Kompromisse, Sicherheit ist ein integraler Bestandteil. Sie werden gemäß den Vorgaben der IEC 61439-2 für Energie-Schaltgerätekombinationen entwickelt, gefertigt und geprüft. Mit dem speziellen Störlichtbogenschutzkonzept der SIVACON S8plus gehen wir sogar noch einen Schritt weiter.
SIVACON S8plus – Sicherheit ohne Wenn und Aber
Wussten Sie, dass SIVACON S8plus ein wieder einschaltbares Störlichtbogenschutzsystem bietet? Das gibt Ihnen nicht nur ein deutliches Plus an Sicherheit, sondern erhöht auch die Anlagenverfügbarkeit.
Wieder einschaltbarer Störlichtbogenschutz für die SIVACON S8plus:
Wenn Millisekunden zählen …
… sind die richtigen Entscheidungen gefordert, um Personen und Anlagen
optimal zu schützen. Minimieren Sie Ihr Risiko und erhöhen Sie die Anlagenverfügbarkeit:
- Aktives und wiedereinschaltbares Störlichtbogenschutzsystem mit optischen Sensoren, Stromwandlern und Auswertegeräten
- Geprüft entsprechend der IEC/TR61641 mit einem System nach IEC TS 63107
Entdecken Sie Ihre Vorteile mit dem S8plus Störlichtbogenschutzsystem
Sicherheit als integraler Bestandteil
- Bauartgeprüft nach IEC 61439-2 im Rahmen der grundlegenden Entwicklung der SIVACON S8plus durch entwicklungsbegleitende Prüfungen
- Stückprüfung nach IEC 61439-2 für jede gefertigte Niederspannungsschaltanlage einzeln vor deren Auslieferung
- Beide Nachweise sind ein entscheidender Bestandteil der Qualitätssicherung und die Voraussetzung zur CE-Kennzeichnung nach EU-Richtlinien und Gesetzen
Seismische Ertüchtigung mit geprüfter Sicherheit
Für den Einsatz an seismisch kritischen Standorten liefern wir unsere
Schaltanlagen in erschütterungsfesten, erdbebengeprüften Ausführungen.
Das Ergebnis der Prüfungen wird in drei Kategorien zusammengefasst und
ausgewiesen:
- Funktionsfähigkeit der Schaltanlage während des Bebens
- Funktionsfähigkeit der Schaltanlage nach dem Beben
- Standfestigkeit
Zertifizierung für Schiffe und Offshore-Plattformen
- Zertifizierungen für den Einsatz auf Schiffen und Offshore-Plattformen durch namhafte internationale Klassifikationsgesellschaften (DNV GL, LR, ABS)
- Schutz vor salzhaltiger Atmosphäre mit hoher Luftfeuchtigkeit (Korrosionsgefahr)
- Schutz vor Schwingungsbelastungen der Schaltanlage durch Seegang oder Schiffsantrieb
Bereit für neue Herausforderungen
Unsere Schaltanlagen erlauben die Kombination unterschiedlicher Einbautechniken in einem Feld. Dank flexibler Bausteine wie unter anderem den platzsparenden Einschüben können Funktionseinheiten einfach ausgetauscht oder ergänzt werden. Leistungsstarke Motormanagementsysteme ergänzen das Angebot zur flexiblen Anpassung an besondere Aufgaben.
Nutzen Sie die Vorteile der intelligenten Schaltanlage SIVACON S8plus, um flexibel auch auf künftige Herausforderungen zu reagieren. Das Mehr an Transparenz bei Energieflüssen und Anlagen- bzw. Gerätezuständen dank SIMARIS control ermöglicht Ihnen nicht nur eine schnellere Fehlerdiagnose und vorausschauende Wartung, sondern auch den flexiblen Betrieb.
Ihre Vorteile
Ihre Vorteile
- Konsequent geplant: Alles passt zusammen.
- Effiziente und sichere Montage mit den passenden Komponenten: richtig sicher!
- Zukunftsorientierter Betrieb: Energiedaten einfach verfügbar machen und das Potenzial der Daten nutzen.
Sicher, intelligent und flexibel
Typische Anwendungen finden sich in der chemischen und der Öl- und Gasindustrie sowie in allen Prozessindustrien, aber auch bei Rechenzentren und kritischen Infrastruktureinrichtungen oder Kraftwerken und Heizkraftwerken.