SIVACON 8PS - System BD01

Leistungsbereich von 40 A bis
-
- Die innovative Alternative zum Kabel
-
- Sichere Energieverteilung für Kleinverbraucher
-
- Für Einsatz in Handwerk und Industrie
SIVACON 8PS - System BD01 für Kleinverbraucher
Ob Kfz-Werkstatt oder Bäckerei, ob Fotostudio oder Fertigungstechnik: In Handwerk und Industrie muss Energie jederzeit und überall abrufbar sein. Das Schienenverteiler-System BD01 bietet Ihnen eine moderne und wirtschaftliche Energieversorgung. Es wurde entwickelt, um speziell Kleinverbraucher sicher mit Energie zu versorgen oder die Einspeisung eines Beleuchtungssystems zu realisieren.Sichere und bedarfsgerechte Energieversorgung
Einfache Planung, flexible Energieversorgung: Das Schienenverteiler-System BD01 ist ideal für Handwerk und Industrie. Das System ist modular aufgebaut, sodass Sie es auf Ihren Bedarf anpassen können. Die vorverdrahtet lieferbaren Abgangskästen lassen sich individuell bestücken. Außerdem sind zahlreiche Zusatzgeräte wie Schutzgeräte oder Kombinationen mit SCHUKO- oder CEE-Steckdosen verfügbar.
Fehlerfreie Installation, übersichtliche Verbraucherzuordnung, hoher Schutz
Das System BD01 lässt sich ganz einfach und fehlerfrei installieren – dank der zuverlässigen mechanischen und elektrischen Verbindungstechnik. Durch kodierbare Abgangsstellen und -kästen können die Verbraucher übersichtlich zugeordnet werden. Erst beim Aufsetzen der Abgangskästen werden die Abgangsstellen automatisch geöffnet. Sobald diese wieder entfernt werden, schließen sich die Abgangsstellen selbsttätig.
Das Bedienpersonal wird so in hohem Maß geschützt.
Legende:
01 Schienenkasten
02 Richtungsänderung
03 Einspeisekasten
04 Abgangskasten
05 Gerätekasten
06 Aufhängebügel
SIVACON 8PS - System BD01. Ihre Vorteile auf einen Blick
- Fingersicheres Aufsetzen durch automatisches Öffnen und Schließen der Abgangsstelle
- Einfache Projektierung und Handhabung durch Verbindungsflansche mit integriertem Dehnungsausgleich
- Zuverlässiger Schutz im Brandfall durch geprüften Brandschutz
- Flexible Anpassung an alle Gebäudestrukturen mithilfe von 3D-Richtungsänderungen
- Einfache Änderung oder Erweiterung durch steckbare Abgangskästen
- Zuverlässige mechanische und elektrische Verbindungstechnik für fehlerfreie Installation dank der Asymmetrie der Verbindungsstelle
Broschüre "Schienenverteiler-System BD01 - Basisinformationen“
Broschüre "Die innovative Alternative zum Kabel“
Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS – Energie für jeden Bereich
Das System BD01 ist Teil der umfassenden Produktfamilie SIVACON 8PS. Schienenverteiler-Systeme sind die innovative Alternative zum Kabel für diverse Anwendungsbereiche – ob Kleinverbraucher oder Fertigungsstraße.