SIVACON 8PS - System BD2

SIVACON 8PS – BD2 busbar trunking systems

Strombereich von 160 A bis

160 A
  • - Die innovative Alternative zum Kabel

  • - Universelle Stromschiene für große Leistung auf kleinem Raum

  • - Für Industrie, Gewerbe und Bürogebäude

Katalog LV 70

Download

Setzen Sie auf SIVACON 8PS mit der neuen powerline-Technologie

Energie und Energiedaten per Plug-and-Play: Die innovative powerline-Technologie macht das für die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS möglich – wirtschaftlich und sicher. Energiedaten werden über die Leiter der Schienenverteiler in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme sowie in cloud-basierte Systeme (IoT) übertragen. 

Schiene statt Kabel

SIVACON 8PS - System BD2 für große Leistung auf kleinem Raum

Geringer Platzbedarf und eine flexible Anpassungsfähigkeit an sich ändernde Produktionsbedingungen: Das modulare Schienenverteiler-System BD2 ist die universelle Lösung für große Leistung auf kleinem Raum. Das System überzeugt dabei durch sein sicheres Betriebsverhalten: Im Brandfall sorgen ein geprüfter Brandschutz und der Funktionserhalt für hohe Sicherheit – optimal also für große Gebäude. Auch in industriellen Anwendungen oder im Schiffsbau punktet das System BD2.

Universell einsetzbar, äußerst anpassungsfähig

Das kompakte Schienenverteiler-System BD2 bietet Ihnen durch zwei Baugrößen bis 1250 A in sieben Stromstärken mit Aluminium- oder Kupferleitern ein Höchstmaß an Flexibilität. Es lässt sich sowohl für die Energieverteilung zwischen zwei Versorgungspunkten, als Steigleitung in Hochhäusern oder zur Einspeisung des kleineren Systems BD01 einsetzen. Vorkonfektionierte Abgangskästen mit unterschiedlichen Bestückungen ermöglichen einen universellen Einsatz.

Einfache und schnelle Montage mit Zugriffsschutz

Der Verdrehschutz und die geführte Montage erhöhen die Sicherheit bei der Installation des Systems. Der Klemmblock, der eine Einbolzenklemme enthält, ermöglicht eine einfach und schnelle Montage mit integriertem Dehnungsausgleich. Plombierbare Abgangsstellen schützen vor unberechtigtem Zugriff. Zudem ermöglichen zahlreiche Komponenten bis 1250A und 3 D Flex. Richtungsänderungen, eine flexible Anpassung an die jeweilige Gebäudestruktur.

 

Legende:

01 Schienenkasten

02 Richtungsänderung

03 Einspeisekasten

04 Abgangskasten

05 Zusatzausrüstung

SIVACON 8PS - System BD2. Ihre Vorteile auf einen Blick

  • Flexibilität durch zwei Baugrößen bis 1250 A in sieben Stromstärken mit Aluminium- oder Kupferleitern
  • Schutz gegen unberechtigten Zugriff durch plombierbare Abgangsstellen
  • Flexible Anpassung an alle Gebäudestrukturen durch 3D-Richtungsänderung bis 800 A
  • Hoher Sicherheitsgrad im Brandfall durch geprüften Brandschutz und Funktionserhalt
  • Geringer Platzbedarf
  • Wirtschaftliche Datenübertragung mit powerline-Technologie

Broschüre "Schienenverteiler-Systeme BD2 - Basisinformationen“
Download

 

Broschüre "Die innovative Alternative zum Kabel“
Download

Technische Daten
 
Bemessungsisolationsspannung Ui
690 V AC
Bemessungsbetriebsspannung Ue
690 V AC
Schutzart
IP52, IP54, IP55
Bemessungsstrom InA
160 A bis 1250 A
Bemessungsstossstromfestigkeit Ipk
Bis 90 kA
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit Icw (1s)
Bis 34 kA
Anzahl der Leiter
5
Brandlast
Max. 2,0 kWh/m
Brandlast (pro Abgangsstelle)
-
Abgangs-/Abzweigstelle
Einseitig je 0,5 m, beidseitig versetzt je 0,25 m
Abgangs-/Abzweigkasten
Bis 530 A
Datenübertragung
powerline, Datenleitung
Verbindungstechnik
Mit integriertem Dehnungsausgleich, Einbolzen klemme
Werkstoff Leiter
Aluminium oder Kupfer
Werkstoff Gehäuse
Stahlblech verzinkt und lackiert
Broschüre „Energie und Daten erfolgreich auf die Schiene gesetzt“

Download

Applikationen

SIVACON 8PS - System BD2 im Einsatz: ein System, viele Anwendungen

Dank des geringen Platzbedarfs, seiner hohen Flexibilität und seines geprüften Brandschutzes eignet sich das kompakte System BD2 optimal für alle Anwendungen mit erhöhtem Sicherheitsbedarf – ganz gleich ob in Bürogebäuden, Hochhäusern oder Transferstraßen der Industrie.

SIVACON 8PS Schienenverteiler-Systeme – Energie für jeden Bereich

Das System BD2 ist Teil einer umfassenden Produktfamilie SIVACON 8PS. Die Schienenverteiler-Systeme sind die innovative Alternative zum Kabel für diverse Anwendungsbereiche – ob Bürogebäude oder industrielle Anwendung.

Downloads, Support, Services

Nutzen Sie unsere Service-Angebote

Ausschreibungstexte, Kataloge, technische Dokumentation und natürlich der Kontakt zu unserem Customer Support Center: Hier finden Sie wichtige Unterlagen und Links für Ihre Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS.

Technische Dokumentation

Eine Übersicht über die verfügbare technische Dokumentation für die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS finden Sie tagesaktuell unter 

Ausschreibungstexte

Zu Ihrer Unterstützung bieten wir Ihnen ein umfassendes Angebot an Ausschreibungstexten unter 

Totally Integrated Power (TIP) Consultant Support

Speziell für die Planung und Konzeption elektrischer Energieverteilungsanlagen unterstützen Sie Fachexperten aus TIP Consultant Support unter 

Online-Bestell-System

Komplexen Anforderungen jederzeit gerecht werden – mit den Schienenverteiler-Systemen SIVACON 8PS.

Siemens Power Academy

Die Siemens Power Academy bietet professionelle Trainings in den Bereichen Energieerzeugung, -verteilung und -übertragung.

News und Events

News, Medien und Veranstaltungen

Fachschauen, Regionalmessen, internationale Messen: Lernen Sie die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS kennen. Überzeugen Sie sich persönlich von der innovativen Alternative zum Kabel.