SIVACON 8PS - System LD

Die sichere und zuverlässige Sammelschiene für Schutzleitungen für Windkraftanlagen, Industrie, Messehallen und Schiffe von 1100 A bis 5000 A.

Setzen Sie auf SIVACON 8PS mit der neuen powerline-Technologie
Energie und Energiedaten per Plug-and-Play: Die innovative powerline-Technologie macht das für die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS möglich – wirtschaftlich und sicher. Energiedaten werden über die Leiter der Schienenverteiler in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme sowie in cloud-basierte Systeme (IoT) übertragen.
SIVACON 8PS - System LD für Industrie und Windkraftanlagen
Das Schienenverteiler-System LD gewährleistet in vielen Bereichen eine zuverlässige Energieübertragung bei hohem Energiebedarf – ganz gleich, ob Sie einen ganzen Windpark, eine einzelne Ausstellungshalle oder eine komplexe Produktionsstätte mit Energie versorgen wollen. Durch seine kompakte Bauweise erlaubt das System den problemlosen Aufbau einer wirtschaftlichen Infrastruktur. Dabei deckt es den Strombereich von 1100 A bis 5000 A ab.Schnelle Montage, sichere Energieverteilung
Das ventilierte System LD ist vielfältig einsetzbar und lässt sich schnell und problemlos montieren. Es überträgt und verteilt die Energie zwischen Transformator, Hauptverteiler und Unterverteilern an Produktionsstätten mit hohem Energiebedarf, z. B. für Schweißstraßen der Automobilindustrie. Die Energieverteilung lässt sich auf Grund der bauartgeprüfte Anbindung an SIVACON S8-Schaltanlagen und der sicheren Anbindung an Transformatoren dabei zuverlässig und einfach planen.
Mehr Sicherheit auf langer Distanz
Eine separate PE-Schiene erhöht beim SIVACON 8PS - System LD den Schutzleiterquerschnitt und stellt eine geringe Impedanz im Fehlerfall sicher. Sie ermöglicht längere Schienenstränge sowie ein gesichertes Ansprechen des Schaltgerätes auch bei langen Stromwegen. Zudem erhöhen Abgangskästen mit Leistungsschaltern bis 1250 A die Verfügbarkeit der Energieverteilung.
Legende:
01 Schienenkasten
02 Richtungsänderung
03 Einspeisekasten
04 Abgangskasten
05 Verteileranschluss
06 Zubehör für Montage
SIVACON 8PS - System LD. Ihre Vorteile auf einen Blick
- Zuverlässige und einfache Planung durch sichere Anbindung an SIVACON S8-Schaltanlagen und Transformatoren
- Geeigneter Wasserschutz (sprinklertauglich)
- Optimal auch für hohen Strombedarf, Abgangskästen bis 1250 A
- Hohe Kurzschlussfestigkeit
- Wirtschaftliche Infrastruktur durch kompakte Bauweise
- Hohes Maß an Sicherheit durch störlichtbogensichere Abgangskästen
- Möglicher Brandschutz geprüft gemäß IEC 61439-6
- Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten gemäß Feuerwiderstandsklasse nach ISO 834-1 entsprechend IEC 61439-6
- Skalierbare Abgangskästen: Als Basis-, Premium- oder Leerkastenvariante verfügbar
- Wirtschaftliche Datenübertragung mit powerline-Technologie
Keine Chance für Kurzschlüsse
Mit dem System LD gehen Sie auf Nummer sicher. Die hohe Kurzschlussfestigkeit des Systems erspart den Einsatz eines Schutzorgans auf Niederspannungsseite und erlaubt den Schutz durch Mittelspannungsschalter bei der Energieübertragung zwischen Transformator und Haupteinspeisung. Die Epoxidbeschichtung der Stromleiter bietet bei dem belüfteten und sprinklertauglichen System (IP34) einen zusätzlichen Schutz gegen Wasser. Darüber hinaus bieten auch störlichtbogensichere Abgangskästen ein hohes Maß an Sicherheit.
SIVACON 8PS Schienenverteiler-Systeme – Energie für jeden Bereich
Das System LD ist Teil einer umfassenden Produktfamilie SIVACON 8PS. Schienenverteiler-Systeme sind die innovative Alternative zum Kabel für diverse Anwendungsbereiche – ob Fertigungsstraße oder Windkraftanlage.