SIVACON 8PS - System LData

Strombereich von 1000 A bis
-
- Effiziente und zuverlässige Energieversorgung für Rechenzentren
-
- Die Antwort auf die Herausforderungen an Rechenzentren von heute und von morgen

Setzen Sie auf SIVACON 8PS mit der neuen powerline-Technologie
Energie und Energiedaten per Plug-and-Play: Die innovative powerline-Technologie macht das für die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS möglich – wirtschaftlich und sicher. Energiedaten werden über die Leiter der Schienenverteiler in Automatisierungs- und Energiemanagementsysteme sowie in cloud-basierte Systeme (IoT) übertragen.
Damit Rechenzentren sicher mit Energie rechnen können
Rechenzentren brauchen kontinuierlich Energie. Nach- und Umrüstungen sollten ohne Betriebsunterbrechung durchführt werden können. Das System LData aus dem SIVACON 8PS Portfolio unterstützt eine einfache Planung und schnelle Installation sowie einen flexiblen und zuverlässigen Betrieb.Durch und durch wirtschaftlich
Mit einer Stromstärke bis zu 2500 A ist das System schon für die Lösungen von morgen ausgelegt.
Die modularen Abgangskästen sind besonders kompakt und können über die gesamte Schienenlänge flexibel und ohne festes Rastermaß auf die Schienenlänge gesteckt werden, zum Beispiel in Abständen von 60 Zentimetern – dem Raster der Server-Schränke entsprechend.
Außerdem können Betreiber mit Hilfe der powerline-Technologie den Energieverbrauch transparent machen und kontinuierlich optimieren.
Systematisch sicher für hohe Verfügbarkeit
Die Schienenverteiler-Systeme SIVACON 8PS reduzieren potenzielle Fehlerquellen im Serverraum: Sie mindern die Brandlast und verbessern Zugangs- sowie Änderungsmöglichkeiten bei der gesamten Stromversorgung. Damit steigt unter anderem die Verfügbarkeit.
- bauartgeprüft
- hohe Kurzschlussfestigkeit
- niedrige Brandlast
- gute elektromagnetische Verträglichkeit
Flexibel in der Planung und im Betrieb
Der modulare Aufbau des Systems LData vereinfacht die Planung der elektrischen Energieverteilung in Rechenzentren auch bei Erweiterungen und erhöht die Flexibilität – beides entscheidend für die Wirtschaftlichkeit.
Die Energieversorgung lässt sich einfach und schnell an die jeweils geänderten Anforderungen anpassen. Die kompakten Abgangskästen sind in unterschiedlichen Ausführungen verfügbar, um das Rechenzentrum möglichst einfach zu planen bzw. zu erweitern. Die Installation der Abgangskästen – vorbehaltlich nationaler Normen - können ohne Abschaltung des Strangs angepasst werden, per „Plug and Play“. Dies ist über die gesamte Schienenlänge möglich, zum Beispiel in Abständen von
60 cm – dem Raster der Server-Schränke entsprechend. Spezielle Abgangsstellen sind nicht mehr notwendig.
SIVACON 8PS - System LData. Ihre Vorteile auf einen Blick
- Hohe Verfügbarkeit kombiniert mit großer Flexibilität durch Schienenverteiler speziell für
Rechenzenten
- Effiziente Lösung mit Stromstärken bis zu 2500 A – reduzierte Energieverluste durch den Einsatz
größerer Querschnitte, entwickelt für den Bedarf von heute und morgen
- Durchdachte Wirtschaftlichkeit durch platzsparendes und modulares Design, Energieabgriff über das
gesamte System
- Zukunftsorientierte Lösung mit powerline-Technologie und Integration in übergreifenden Systemen
sowie cloudbasierten Lösungen
- Flexibler und durchgängiger Support mit umfassenden TIP-Lösungen für Kosteneinsparungen über
den Lebenszyklus